EVOLUTE™ optische absolute encoderserie
Absolute positiemeting gemakkelijk gemaakt
Het EVOLUTE systeem is gebaseerd op de in de industrie toonaangevende technologie van de RESOLUTE™ encoderserie en werkt met een meetschaalperiode van 50 μm. Het is een werkelijk absolute optische encoder met royale insteltoleranties, verbeterde vuilbestendigheid en veelzijdige meetprestaties.
Een hoge operationele integriteit blijft behouden dankzij innovatieve algoritmes voor beeldverwerking en optieken die geoptimaliseerd zijn voor bestendigheid tegen verontreiniging.
De EVOLUTE encoder meet absolute posities met resoluties tot 50 nm bij snelheden tot 100 m/s. De encoder is leverbaar met lineaire meetschalen en een variëteit aan seriële interfaces:
- BiSS®-C (één richting) met bijpassende besturingen
- FANUC (α en αi)
- Mitsubishi (J4 en J5 serie servo-aandrijvingen en de MDS-D2/ DH2/ DM2/ DJ aandrijvingen voor bewerkingsmachines)
- Panasonic (A5 en A6 serie aandrijvingen)
- Siemens DRIVE-CLiQ®
- Yaskawa (Sigma-5 en Sigma-7 SERVOPACK)
Alle varianten (gemarkeerd met het ADT-logo) zijn compatibel met de als extra verkrijgbare geavanceerde diagnosetool ADTa-100 en ADT View software, die uitgebreide real-time encodergegevens opnemen voor optimalisatie en storingzoeken in het veld.
Databladen en technische documenten
Meer informatie over de technische specificaties van de EVOLUTE encoderserie, zoals databladen en installatiegidsen, is te vinden bij onze technische downloads.
Lineaire bewegingsoort
Meetschaaltype | Naam meetschaal | Nauwkeurigheid | Schaalpitch | Thermische uitzettingscoëfficiënt bij 20 °C | Geleverde lengte |
Roestvaststalen flexibele schaal
| RTLA50 | ± 10 μm/m | 50 μm | 10,1 ± 0,2 µm/m°C | Tot 10.020 mm |
Roestvaststalen flexibele schaal met rail als optie
| RTLA50 met als optie FASTRACK™ | ± 10 μm/m | 50 μm | 10,1 ± 0,2 µm/m°C | Tot 10.020 mm |
Belangrijkste voordelen

Werkelijk absoluut
De positie wordt onmiddellijk opgenomen bij inschakelen, zonder enige beweging. Gebaseerd op de RESOLUTE encodertechnologie.

Veelzijdige metrologie
Lage interpolatiefout (SDE, Sub-Divisional Error) van ± 150 nm en uiterst lage ruis (jitter) van minder dan 10 nm RMS.

Eenvoudig te installeren
De enkelbaans meetschaal met 50 μm periode geeft een royale insteltolerantie van 500 μm (afstand meetschaal-leeskop).
Als extra verkrijgbare geavanceerde diagnosetool ADTa-100

EVOLUTE encoderleeskoppen zijn compatibel met de geavanceerde diagnosetool ADTa-100 en de ADT View software. Deze bieden een uitgebreide real-time terugkoppeling van encodergegevens als hulpmiddel bij meer uitdagende installaties en diagnoses. De intuïtieve software-interface is te gebruiken voor:
- Kalibratie op afstand
- Signaaloptimalisatie over de gehele aslengte
- Digitale uitlezing van de encoderpositie (ten opzichte van de meetschaal)
- Gegevens opslaan en exporteren
- Nul instellen
Ontdek onze reeks open optische encoders, ontworpen voor uw vraag naar industriële automatisering.