ATOM™ incrementeel encodersysteem met RKLF lineaire en hoekdeelmeetschaal
Kenmerken
- Leeskopgrootte: 20,5 x 12,7 x 8,35 mm (20,5 x 12,7 x 7,3 mm voor FPC-versie)
- Resoluties tot 1 nm
- Snelheid tot 20 m/s
- Analoge of digitale uitgangen
- Interpolatiefout (SDE) van < ± 75 nm voor 20 µm versie en < ± 120 nm voor 40 µm versie
Voordelen
- Miniatuurpakket
- Filteroptica design voor hoge vuilbestendigheid
- Diagnostische set als hulp bij uitdagende installaties en systeemoptimalisering
- Smalle 6 mm brede meetschaal geschikt voor toepassingen met beperkte ruimte
- Geschikt voor hoekdeelmeting
- Gegarandeerde kwaliteit
Wat is ATOM?
ATOM is het miniatuur non-contact optische incrementele lineaire en roterende encodersysteem van Renishaw Het innovatieve ontwerp combineert miniaturisatie met toonaangevende signaalstabiliteit, vuilbestendigheid en betrouwbaarheid. Deze combinatie is uniek op de markt en betekent een aanmerkelijke vooruitgang in de prestaties en betrouwbaarheid van miniatuurencoders.
ATOM wordt geleverd in high-flex kabelversie of flexibele printplaatversie (FPC), in beide gevallen met een 20 µm of 40 µm meetschaal.
Er is een reeks interfaces beschikbaar, waaronder de standaard Ri, een high-performance Ti en de compacte open ACi-interface.
Wat is een RKLF meetschaal?
De RKLF is een smalle en platte roestvaststalen flexibele meetschaal met een incrementele schaalverdeling met 20 of 40 µm pitch en door de klant te selecteren referentiemarkeringen. Hij is nauwkeurig tot ±5 µm/m en leverbaar in lengtes tot 10 meter (> 10 meter op aanvraag). De RKLF wordt bevestigd op een machine-ondergrond, wat betere metrologische prestaties geeft wanneer de schaaluiteinden stevig vastgezet zijn op de ondergrond.
De flexibele RKLF40 meetschaal is ook geschikt voor hoekdeelmetingen, waarbij de kleine dwarsdoorsnede het mogelijk maakt de schaal aan te brengen rondom een trommel, as of boog, zolang de radius minimaal 26 mm is.
Waarom dit encodersysteem kiezen?
Miniatuurencoder als ruimte schaars is
ATOM, verkrijgbaar in maten 7,3 mm x 20,5 mm x 12,7 mm, maakt integratie in de kleinste ruimtes mogelijk. Er zijn een aantal opties om uit te kiezen met inbegrip van zowel bekabelde als component FPC-versies.
Hoge betrouwbaarheid en prestaties van het systeem
ATOM is 's werelds eerste miniatuurencodersysteem met het uniek filteroptiekontwerp van Renishaw Dit wordt verder versterkt door de dynamische signaalverwerking binnen de leeskop inclusief Auto Gain Control en Auto Offset Control. Deze combinatie maakt het mogelijk dat ATOM een hogere vuilbestendigheid en signaalzuiverheid heeft die vergelijkbaar is met, zo niet beter is dan, onze standaard leeskoppen met SDE vanaf ± 75 nm op 20 µm leeskoppen en ± 120 nm op 40 µm leeskoppen. Dat resulteert in een soepeler snelheidsregeling en dus een betere scankwaliteit en hogere positiestabiliteit; essentiële parameters voor vele bewegingsbesturingen.
Smalle, robuuste en veelzijdige meetschaal
De RKLF is een robuuste roestvaststalen flexibele meetschaal voor encoders, met een breedte van 6 mm en een dikte van 0,15 mm. Hierdoor kan de meetschaal door stevige bevestiging op een machineas zodanig 'verbonden’ worden met de machine-ondergrond dat hij dezelfde thermische uitzettingscoëfficiënt en hetzelfde thermisch gedrag krijgt. Bewegingsverschillen tussen de meetschaal en de machine worden zo geminimaliseerd.
RKLF encodermeetschalen voor hoekdeelmeting
RKLF40 encodermeetschalen zijn handig op de benodigde lengte te knippen en aan te brengen op een eenvoudige cilindrische ondergrond, zonder dat daarvoor ingewikkelde bevestigingsmiddelen of uitlijningsvlakken met krappe toleranties nodig zijn.
Mogelijkheden voor interface
ATOM is uitgerust met verschillende interface-opties voor een grotere flexibiliteit om de encoder in uw systeemdesign te integreren.
Ri interface
- Ri interfaces bieden analoge 1 Vpp of digitale interpolatie-outputs tot 50 nm (geklokt) en 0,5 μm (ongeklokt) in een compact low cost-pakket.
- Dit is opgenomen in een gangbare 15-weg D-type connector shell, met CAL-knop.
![Ri-interface (vierkant)](/media/img/gen/2eebd4d45636412ea7babce1c5015982.jpg)
Ti-interface
- Ti-interfaces zijn ontworpen voor toepassingen die een hogere snelheid, lagere SDE en digitale interpolatie tot 1 nm nodig hebben en beschikken over een CAL-knop.
- Geklokte outputs zijn geoptimaliseerd voor snelheid en prestaties op alle resoluties voor industrie-standaard controllers.
- Er zijn ook analoge varianten verkrijgbaar.
ACi-interface
- ACi-interfaces zijn een reeks high-performance, miniatuur, open interpolator subsystemen.
- Ze bieden ongeëvenaarde prijs-prestatieverhoudingen voor de huidige bewegingssystemen die fijne resolutie nodig hebben in combinatie met hogesnelheidsprestaties in een ultra-compacte, open format oplossing met kleine footprint die het systeem kan kalibreren.
- Digitale interpolatie van 10 nm tot 40 MHz geklokte output is beschikbaar.
- Leverbaar als FPC-versie, met kabel of als printplaat met connector.
![Website: ACi voor ATOM leeskop](/media/img/gen/7e9078d7fc2a446684c9845fbff2ccce.jpg)
Met de ATOM diagnostische software is de installatie van ATOM encoders te optimaliseren en een snelle maar uitgebreide systeemkalibratie uit te voeren. De software wordt gebruikt in combinatie met de ATOM diagnostische hardware, die onder artikelnummer A-9411-0011 te koop is bij Renishaw. De hardware wordt op de pc aangesloten met een USB-kabel (inbegrepen in de set) of opgenomen in de elektronica van de klant.
Ontdek alles over de ATOM diagnoseset.
Technische specificaties
Meetstandaard | Smalle roestvaststalen flexibele meetschaal met zelfklevende achterkant, voor montage direct op een ondergrond Geschikt voor hoekdeelmetingen (minimale radius van hoekdeel: 26 mm) |
Leeskopgrootte (LxBxH) | Kabelvariant: 20,5 mm x 12,7 mm x 8,35 mm FPC-variant: 20,5 mm x 12,7 mm x 7,3 mm |
Schaalpitch | 20 μm* en 40 µm *20 μm niet geschikt voor hoekdeelmetingen |
Thermische uitzettingscoëfficiënt bij 20 °C | Lengte: afgestemd op ondergrondmateriaal als de meetschaaluiteinden zijn bevestigd met eindklemmen |
Nauwkeurigheidsgraad bij 20°C | 40 μm (hoge nauwkeurigheid): ± 5 μm/m 40 μm: ± 15 μm/m 20 μm: ± 5 μm/m |
Referentiemarkering | Optisch deselecteerbaar |
Limietschakelaars | n.v.t. |
Schaallengte | Tot 10 m (> 10 m op aanvraag) |
Maximum snelheid
| (Zie datablad voor details) 40 µm: tot 20 m/s 20 µm: tot 10 m/s Afhankelijk van het interfacetype, zie het datablad voor meer informatie 40 µm: tot 20 m/s 20 µm: tot 10 m/s |
Interpolatiefout (SDE) | 40 µm versie: Typisch < ± 120 nm 20 µm versie: Typisch < ± 75 nm |
Dynamische signaalcontrole | Real-time signaalconditionering, waaronder automatisch gestuurde versterking (Auto Gain Control) en afstelling (Auto Offset Control) voor optimale prestaties onder verschillende bedrijfsomstandigheden |
Incrementele signalen |
|
Elektrische aansluiting | Kabel leeskop: Interboard connector compatibel met de Ri, Ti en ACi interfaces of 15-weg, D-type connector |
Voedingsspanning | 5 V ± 10% < 50 mA (leeskop),< 200 mA (met Ti interface), < 100 mA (met Ri interface), < 100 mA (met ACi interface) (zonder stekker) |
Trilling (operationeel) | 100 m/s² max bij 55 Hz tot 2000 Hz |
Schok (niet-operationeel) | 1000 m/s², 6 ms, ½ sinus |
Omgevingstemperatuur | 0 °C tot +70 °C |
Afdichting | Kabelvariant: IP40 Ri interface IP20 Ri-/Ti-interface: IP20 ACi-interface: IP00 |
Zie de databladen voor alle gegevens.