ATOM™ incrementeel encodersysteem met CENTRUM™ CSF40 roterende (hoek)schijf
Kenmerken
- Leeskopgrootte: 20,5 x 12,7 x 7,85 mm (20,5 x 12,7 x 6,8 mm voor FPC-versie)
- Analoog of digitaal met resoluties tot 2 nm
- Snelheid tot 20 m/s
- Zelfcentrerende roestvaststalen schijf
- Lage interpolatiefout (SDE) van < ± 120 nm
Voordelen
- Miniatuurpakket
- Filteroptica design voor hoge vuilbestendigheid
- Geavanceerde diagnosetool voor gemakkelijk storingzoeken
- Robuuste metalen meetschaalschijf met innovatieve flexibele uitlijningsdelen
- Keuze voor bevestiging: bouten of klem
- Snel en gemakkelijk te installeren
Wat is ATOM?
ATOM is het miniatuur non-contact optische incrementele lineaire en roterende encodersysteem van Renishaw Het innovatieve ontwerp combineert miniaturisatie met toonaangevende signaalstabiliteit, vuilbestendigheid en betrouwbaarheid. Deze combinatie is uniek op de markt en betekent een aanmerkelijke vooruitgang in de prestaties en betrouwbaarheid van miniatuurencoders.
ATOM wordt geleverd in high-flex kabelversie of flexibele printplaatversie (FPC).
Er is een reeks interfaces beschikbaar, waaronder de standaard Ri, een high-performance Ti en de compacte open ACi-interface.
Wat is CENTRUM™ CSF40?
De CENTRUM CSF40 is een roestvaststalen meetschaalschijf voor encoders. Hij bevat innovatieve flexibele uitlijningsdelen die de meetschaal automatisch centreren wanneer hij op een as wordt gedrukt en zo de meetprestaties verbeteren.
CENTRUM zelfcentrerende meetschaalschijven zijn snel en gemakkelijk ‘in één keer goed’ te installeren: extra meetinstrumenten of instelhulpen zijn niet nodig.
De schijven worden gemaakt van robuust roestvast staal, dat tegen een stootje kan en gemakkelijk te reinigen is.
CENTRUM schijven met 40 µm incrementele schaalverdeling zijn leverbaar in een reeks van maten en met diverse bevestigingen. Neem voor speciale schijfmaten contact op met uw plaatselijke Renishaw-vertegenwoordiging.
Waarom dit encodersysteem kiezen?
Miniatuurencoder als ruimte schaars is
ATOM, verkrijgbaar in maten 6,8 mm x 20,5 mm x 12,7 mm, maakt integratie in de kleinste ruimtes mogelijk. Er zijn een aantal opties om uit te kiezen met inbegrip van zowel bekabelde als component FPC-versies.
Hoge betrouwbaarheid en prestaties van het systeem
ATOM is 's werelds eerste miniatuurencodersysteem met het uniek filteroptiekontwerp van Renishaw Dit wordt verder versterkt door de dynamische signaalverwerking binnen de leeskop inclusief Auto Gain Control en Auto Offset Control. Deze combinatie maakt het mogelijk dat ATOM een hogere vuilbestendigheid en signaalzuiverheid heeft die vergelijkbaar is met, zo niet beter is dan, onze standaard leeskoppen met een SDE van slechts ± 120 nm. Dat resulteert in een soepeler snelheidsregeling en dus een betere scankwaliteit en hogere positiestabiliteit; essentiële parameters voor vele bewegingsbesturingen.
Zelfcentrerende robuuste meetschaalschijf
Zelfcentrerende CENTRUM meetschaalschijven bieden een uitstekende reproduceerbaarheid voor producten en zijn gemakkelijk ‘in één keer goed’ te installeren, steeds opnieuw.
De ingebouwde flexibele uitlijningsdelen lokaliseren de meetschaal tijdens zowel productie als latere montage van de schijf, zodat vaststaat dat de schaalmarkeringen zich concentrisch rond de montageas bevinden.
Mogelijkheden voor interface
ATOM is uitgerust met verschillende interface-opties voor een grotere flexibiliteit om de encoder in uw systeemdesign te integreren.
Ri interface
- Ri interfaces bieden analoge 1 Vpp of digitale interpolatie-uitvoer tot 0,1 µm (geklokt) en 1 μm (ongeklokt) in een compact voordelig pakket.
- Dit is opgenomen in een gangbare 15-weg D-type connector shell, met CAL-knop.
Ti-interface
- Ti-interfaces zijn ontworpen voor toepassingen die een hogere snelheid, lagere SDE en digitale interpolatie tot 20 nm nodig hebben en beschikken over een CAL-knop.
- Geklokte outputs zijn geoptimaliseerd voor snelheid en prestaties op alle resoluties voor industrie-standaard controllers.
- Er zijn ook analoge varianten verkrijgbaar.
ACi-interface
- ACi-interfaces zijn een reeks high-performance, miniatuur, open interpolator subsystemen.
- Ze bieden ongeëvenaarde prijs-prestatieverhoudingen voor de huidige bewegingssystemen die fijne resolutie nodig hebben in combinatie met hogesnelheidsprestaties in een ultra-compacte, open format oplossing met kleine footprint die het systeem kan kalibreren.
- Digitale interpolatie van 20 nm tot 40 MHz geklokte output is beschikbaar.
- Leverbaar als FPC-versie, met kabel of als printplaat met connector.
Technische specificaties
Meetstandaard | Roestvaststalen schijf |
Leeskopgrootte (LxBxH) | Kabelvariant: 20,5 mm x 12,7 mm x 7,85 mm FPC-variant: 20,5 mm x 12,7 mm x 6,8 mm |
Schaalpitch | 40 µm |
Thermische uitzettingscoëfficiënt | 15,5 ± 0,5 µm/m°C |
Buitendiameter schijf | Keuze voor bevestiging: Bouten: 38,4 mm tot 120 mm Klem: 31 mm tot 120 mm Neem voor andere maten contact op met Renishaw |
Lijnaantal | Keuze voor bevestiging: Bouten: 2.482 tot 9.142 Klem: 1.900 tot 9.142 |
Referentiemarkering | Enkele referentiemarkering |
Nauwkeurigheid schaalverdeling | ± 0,5 µm |
Geïnstalleerde nauwkeurigheid | < ±10 µm (indien gemonteerd zoals aanbevolen) |
Geïnstalleerde excentriciteit | Typisch < ± 5 µm |
Asdiameter | Keuze voor bevestiging: Bouten: 7 mm tot 88,6 mm Klem: 7 mm tot 95 mm |
Maximale snelheid | (Zie datablad voor details) |
Interpolatiefout (SDE) | Typisch < ± 120 nm |
Dynamische signaalcontrole | Real-time signaalconditionering, waaronder automatisch gestuurde versterking (Auto Gain Control) en afstelling (Auto Offset Control) voor optimale prestaties onder verschillende bedrijfsomstandigheden |
Incrementele signalen Analoog Digitaal | 1 Vpp Van 10 μm tot 2 nm resolutie (Zie datablad voor details over hoekresoluties) |
Elektrische aansluiting | Kabel leeskop: Interboard connector compatibel met de Ri, Ti en ACi interfaces of 15-weg D-type connector |
Voedingsspanning | 5 V ± 10% < 50 mA (leeskop) < 200 mA (met Ti interface) < 100 mA (met Ri interface) < 100 mA (met ACi interface) (zonder stekker) |
Trilling (operationeel) | 100 m/s² max bij 55 Hz tot 2000 Hz, 3 assen |
Schok (operationeel) | 500 m/s², 11 ms, ½ sinus, 3 assen |
Omgevingstemperatuur | 0 °C tot +70 °C |
Afdichting | Kabelvariant: IP40 Ri-/Ti-interface: IP20 ACi-interface: IP00 |
Zie de databladen voor alle gegevens.