ATOM DX™ incrementeel encodersysteem met RKLF lineaire en hoekdeelmeetschaal
Kenmerken
- Digitaal uitgangssignaal rechtstreeks van de leeskop
- Leeskopgrootte: 20,5 x 12,7 x 10,85 mm (20,5 x 12,7 x 7,85 mm voor variant met bovenuitgang)
- Resoluties tot 2,5 nm
- Snelheid tot 20 m/s
- Interpolatiefout (SDE) van < ± 75 nm voor 20 µm versie en < ± 120 nm voor 40 µm versie
Voordelen
- Miniatuurpakket
- Geen losse interface nodig
- Filteroptica design voor hoge vuilbestendigheid
- Geavanceerde diagnosetool voor gemakkelijk storingzoeken, uitdagende installaties doen en service verlenen
- Smalle 6 mm brede meetschaal geschikt voor toepassingen met beperkte ruimte
- Geschikt voor hoekdeelmeting
Wat is ATOM DX?
De ATOM DX encoder is de kleinste Renishaw incrementele optische encoder, met digitaal uitgangssignaal rechtstreeks van de leeskop. Hij biedt positieterugkoppeling, ingebouwde interpolatie en filteroptieken, allemaal in een miniatuurverpakking.
Gedetailleerde diagnostische informatie is te verkrijgen door de optionele geavanceerde diagnosetool ADTi-100 en ADT View software te gebruiken voor diagnoses in het veld, storingzoeken en het optimaal installeren van encoders in zelfs de meest veeleisende toepassingen.
De ATOM DX encoder biedt ook resoluties tot slechts 2,5 nm en een brede reeks configuraties.
De ATOM DX wordt geleverd in varianten met bekabeling en bovenuitgang, en een meetschaal naar keuze van 20 µm of 40 µm.
Wat is een RKLF meetschaal?
De RKLF is een smalle en platte roestvaststalen flexibele meetschaal met een incrementele schaalverdeling met 20 of 40 µm pitch en door de klant te selecteren referentiemarkeringen. Hij is nauwkeurig tot ±5 µm/m en leverbaar in lengtes tot 10 meter (> 10 meter op aanvraag). De RKLF wordt bevestigd op een machine-ondergrond, wat betere metrologische prestaties geeft wanneer de schaaluiteinden stevig vastgezet zijn op de ondergrond.
De flexibele RKLF40 meetschaal is ook geschikt voor hoekdeelmetingen, waarbij de kleine dwarsdoorsnede het mogelijk maakt de schaal aan te brengen rondom een trommel, as of boog, zolang de radius minimaal 26 mm is.
Waarom dit encodersysteem kiezen?
Miniatuurencoder voor toepassingen met schaarse ruimte
De ATOM DX, verkrijgbaar in maten van slechts 20,5 x 12,7 x 7,85 mm, is in te bouwen in de krapste ruimtes. Er zijn diverse opties om uit te kiezen, waaronder versies met bekabeling of een bovenuitgang.
Gemakkelijk storingzoeken en service verlenen
De geavanceerde diagnosetool neemt uitgebreide real-time gegevens op van de ATOM DX encoderleeskoppen. De informatie wordt weergegeven via de gebruikersvriendelijke interface van de ADT View software. Terwijl meestal de ingebouwde set-up LED op de encoder afdoende is om het systeem te installeren, is de ADT te gebruiken als hulp bij meer uitdagende installaties. De ADT kan ook rapporteren over encoderprestaties en helpen bij storingzoeken in systemen om lange machinestilstand te vermijden.
Smalle, robuuste en veelzijdige meetschaal
De RKLF is een robuuste roestvaststalen flexibele meetschaal voor encoders, met een breedte van 6 mm en een dikte van 0,15 mm. Hierdoor kan de meetschaal door stevige bevestiging op een machineas zodanig 'verbonden’ worden met de machine-ondergrond dat hij dezelfde thermische uitzettingscoëfficiënt en hetzelfde thermisch gedrag krijgt. Bewegingsverschillen tussen de meetschaal en de machine worden zo geminimaliseerd.
RKLF encodermeetschalen voor hoekdeelmeting
RKLF40 encodermeetschalen zijn handig op de benodigde lengte te knippen en aan te brengen op een eenvoudige cilindrische ondergrond, zonder dat daarvoor ingewikkelde bevestigingsmiddelen of uitlijningsvlakken met krappe toleranties nodig zijn.
Als extra verkrijgbare geavanceerde diagnosetool ADTi-100
Het ATOM DX encodersysteem is compatibel met de geavanceerde diagnosetool ADTi-100 en de ADT View software. Deze bieden een uitgebreide real-time terugkoppeling van encodergegevens als hulpmiddel bij meer uitdagende installaties en diagnoses. De intuïtieve software-interface is te gebruiken voor:
- Kalibratie op afstand
- Signaaloptimalisatie over de gehele aslengte
- Indicatie referentiemarkering
- Digitale uitlezing van de encoderpositie (ten opzichte van de meetschaal)
- Bewaking van de snelheidsgrafiek ten opzichte van de tijd
- Gegevens opslaan en exporteren
Technische specificaties
Meetstandaard | Smalle roestvaststalen flexibele meetschaal met zelfklevende achterkant, voor montage direct op een ondergrond Geschikt voor hoekdeelmetingen (minimale radius van hoekdeel: 26 mm) |
Leeskopgrootte (LxBxH) | Variant met bekabeling: 20,5 mm x 12,7 mm x 10,85 mm Variant met bovenuitgang: 20,5 mm x 12,7 mm x 7,85 mm |
Schaalpitch | 20 μm* en 40 µm *20 μm niet geschikt voor hoekdeelmetingen |
Thermische uitzettingscoëfficiënt bij 20 °C | Lengte: afgestemd op ondergrondmateriaal als de meetschaaluiteinden zijn bevestigd met eindklemmen |
Nauwkeurigheidsgraad bij 20°C | 20 μm: ± 5 μm/m 40 μm: ± 15 μm/m 40 μm (hoge nauwkeurigheid): ± 5 μm/m |
Referentiemarkering | Optisch deselecteerbaar |
Limietschakelaars | n.v.t. |
Schaallengte | Tot 10 m (> 10 m op aanvraag) |
Maximale snelheid | Tot 20 m/s (Zie datablad voor details) |
Interpolatiefout (SDE) | 20 µm versie: normaal < ± 75 nm 40 µm versie: normaal < ± 120 nm |
Dynamische signaalcontrole | Real-time signaalconditionering, waaronder automatisch gestuurde versterking (Auto Gain Control) en afstelling (Auto Offset Control) voor optimale prestaties onder verschillende bedrijfsomstandigheden |
Incrementele signalen | 10 μm tot 2,5 nm resolutie (Zie datablad voor details) |
Elektrische aansluiting | Variant met bekabeling: 0,2 m, 0,5 m, 1 m, 1,5 m, 2 m en 3 m kabellengtes met D-type connector (9- en 15-weg) |
Voedingsspanning | 5 V -5/+10%, < 200 mA met stekker |
Trilling (operationeel) | 100 m/s² max bij 55 Hz tot 2000 Hz, 3 assen |
Schok (operationeel) | 1.000 m/s², 6 ms, ½ sinus, 3 assen |
Omgevingstemperatuur | 0 °C tot +70 °C |
Afdichting | IP40 |
Zie de databladen voor alle gegevens.