Navigatie overslaan

ATOM DX™ incrementeel encodersysteem met RCDM roterende (hoek)schijf

Kenmerken

  • Digitaal uitgangssignaal rechtstreeks van de leeskop
  • Leeskopgrootte: 20,5 x 12,7 x 10,85 mm (20,5 x 12,7 x 7,85 mm voor variant met bovenuitgang)
  • Resoluties tot 2,5 nm
  • Snelheid tot 20 m/s

Voordelen

  • Miniatuurpakket
  • Geen losse interface nodig
  • Filteroptica design voor hoge vuilbestendigheid
  • Geavanceerde diagnosetool voor gemakkelijk storingzoeken, uitdagende installaties doen en service verlenen
  • Schijfencoder voor compacte roterende toepassingen
Transparante patch voor websitebanners

Wat is ATOM DX?

De ATOM DX encoder is de kleinste Renishaw incrementele optische encoder, met digitaal uitgangssignaal rechtstreeks van de leeskop. Hij biedt positieterugkoppeling, ingebouwde interpolatie en filteroptieken, allemaal in een miniatuurverpakking.

Gedetailleerde diagnostische informatie is te verkrijgen door de optionele geavanceerde diagnosetool ADTi-100 en ADT View software te gebruiken voor diagnoses in het veld, storingzoeken en het optimaal installeren van encoders in zelfs de meest veeleisende toepassingen.

De ATOM DX encoder biedt ook resoluties tot slechts 2,5 nm en een brede reeks configuraties.

De ATOM DX wordt geleverd in varianten met bekabeling en bovenuitgang, en een meetschaal naar keuze van 20 µm of 40 µm.

Wat is een RCDM schijf?

De RCDM is een glazen schijf uit één stuk met een schaalverdeling direct op de rand aangebracht, een enkele referentiemarkeringspositie en een optische uitlijningsband. De optische uitlijningsband kan worden gebruikt voor het minimaliseren van uitlijningsfouten en het verbeteren van de geïnstalleerde nauwkeurigheid.

Er zijn twee versies beschikbaar, met een incrementele schaalverdeling van 20 µm pitch of 40 µm pitch, in verschillende maten (20 µm: Ø30 mm tot Ø108 mm, 40 µm: Ø17 mm tot Ø108 mm).

De contactloze werking elimineert omkeerspeling, torsie van assen en andere mechanische hysteresisfouten die inherent zijn aan conventionele gesloten encoders.

Waarom dit encodersysteem kiezen?

Miniatuurencoder voor toepassingen met schaarse ruimte

De ATOM DX, verkrijgbaar in maten van slechts 20,5 x 12,7 x 7,85 mm, is in te bouwen in de krapste ruimtes. Er zijn diverse opties om uit te kiezen, waaronder versies met bekabeling of een bovenuitgang.

Gemakkelijk storingzoeken en service verlenen

De geavanceerde diagnosetool neemt uitgebreide real-time gegevens op van de ATOM DX encoderleeskoppen. De informatie wordt weergegeven via de gebruikersvriendelijke interface van de ADT View software. Terwijl meestal de ingebouwde set-up LED op de encoder afdoende is om het systeem te installeren, is de ADT te gebruiken als hulp bij meer uitdagende installaties. De ADT kan ook rapporteren over encoderprestaties en helpen bij storingzoeken in systemen om lange machinestilstand te vermijden.

Hoge prestaties

Met resoluties tot slechts 2,5 nm, een lage interpolatiefout en een lage jitter kan de ATOM DX een hoogwaardige encoder genoemd worden. Door het digitale kwadratuuruitgangssignaal rechtstreeks van de leeskop te combineren met Renishaws beproefde filteroptieken, vormen de ATOM DX encoders krachtige bouwstenen voor een modern bewegingsbesturingssysteem.

Als extra verkrijgbare geavanceerde diagnosetool ADTi-100

Geavanceerde diagnosehulp voor VIONiC

Het ATOM DX encodersysteem is compatibel met de geavanceerde diagnosetool ADTi-100 en de ADT View software. Deze bieden een uitgebreide real-time terugkoppeling van encodergegevens als hulpmiddel bij meer uitdagende installaties en diagnoses. De intuïtieve software-interface is te gebruiken voor:

  • Kalibratie op afstand
  • Signaaloptimalisatie over de gehele aslengte
  • Indicatie referentiemarkering
  • Digitale uitlezing van de encoderpositie (ten opzichte van de meetschaal)
  • Bewaking van de snelheidsgrafiek ten opzichte van de tijd
  • Gegevens opslaan en exporteren

Technische specificaties

Meetstandaard

Glazen schijf

Leeskopgrootte (LxBxH)

Variant met bekabeling: 20,5 mm x 12,7 mm x 10,85 mm

Variant met bovenuitgang: 20,5 mm x 12,7 mm x 7,85 mm

Schaalpitch

20 μm en 40 µm

Thermische uitzettingscoëfficiënt

~8 µm/m°C

Buitendiameter schijf

20 µm: 30 mm tot 108 mm

40 µm: 17 mm tot 108 mm

Neem voor grotere maten contact op met Renishaw

Lijnaantal

20 µm: 4.096 tot 16.384

40 µm: 1.024 tot 8.192

Referentiemarkering

Enkele referentiemarkering

Nauwkeurigheid schaalverdeling

±0,5 µm (schijf ø tot 100 mm)

±0,7 µm (schijf ø boven 100 mm)

Maximale snelheid

Tot 20 m/s

(Zie datablad voor details)

Interpolatiefout (SDE)

20 µm versie: normaal < ± 75 nm

40 µm versie: normaal < ± 120 nm

Dynamische signaalcontrole

Real-time signaalconditionering, waaronder automatisch gestuurde versterking (Auto Gain Control) en afstelling (Auto Offset Control) voor optimale prestaties onder verschillende bedrijfsomstandigheden

Incrementele signalen

10 μm tot 2,5 nm resolutie

(Zie datablad voor details)

Elektrische aansluiting

Variant met bekabeling: 0,2 m, 0,5 m, 1 m, 1,5 m, 2 m en 3 m kabellengtes met D-type connector (9- en 15-weg)
0,5 m, 1 m of 3 m kabellengte met 10-weg JST connector
Variant met bovenuitgang: leeskop met 10-weg JST connector

Voedingsspanning

5 V -5/+10%, < 200 mA met stekker, 3 assen

Trilling (operationeel)

100 m/s² max bij 55 Hz tot 2000 Hz, 3 assen

Schok (operationeel)

1.000 m/s², 6 ms, ½ sinus, 3 assen

Omgevingstemperatuur

0 °C tot +70 °C

Afdichting

IP40

Zie de databladen voor alle gegevens.