ATOM DX™ incrementeel encodersysteem met CENTRUM™ CSF40 roterende (hoek)schijf
Kenmerken
- Digitaal uitgangssignaal rechtstreeks van de leeskop
- Leeskopgrootte: 20,5 x 12,7 x 10,85 mm (20,5 x 12,7 x 7,85 mm voor variant met bovenuitgang)
- Resoluties tot 5 nm
- Snelheid tot 20 m/s
- Zelfcentrerende roestvaststalen schijf
Voordelen
- Miniatuurpakket
- Geen losse interface nodig
- Filteroptica design voor hoge vuilbestendigheid
- Geavanceerde diagnosetool voor gemakkelijk storingzoeken
- Robuuste metalen meetschaalschijf met innovatieve flexibele uitlijningsdelen
- Keuze voor bevestiging: bouten of klem
- Snel en gemakkelijk te installeren

Wat is ATOM DX?
De ATOM DX encoder is de kleinste Renishaw incrementele optische encoder, met digitaal uitgangssignaal rechtstreeks van de leeskop. Hij biedt positieterugkoppeling, ingebouwde interpolatie en filteroptieken, allemaal in een miniatuurverpakking.
Gedetailleerde diagnostische informatie is te verkrijgen door de optionele geavanceerde diagnosetool ADTi-100 en ADT View software te gebruiken voor diagnoses in het veld, storingzoeken en het optimaal installeren van encoders in zelfs de meest veeleisende toepassingen.
De ATOM DX voor CENTRUM wordt geleverd in varianten met bekabeling en bovenuitgang bij een 40 µm schaalverdeling, en biedt resoluties tot 5 nm.
Wat is CENTRUM™ CSF40?
De CENTRUM CSF40 is een roestvaststalen meetschaalschijf voor encoders. Hij bevat innovatieve flexibele uitlijningsdelen die de meetschaal automatisch centreren wanneer hij op een as wordt gedrukt en zo de meetprestaties verbeteren.
CENTRUM zelfcentrerende meetschaalschijven zijn snel en gemakkelijk ‘in één keer goed’ te installeren: extra meetinstrumenten of instelhulpen zijn niet nodig.
De schijven worden gemaakt van robuust roestvast staal, dat tegen een stootje kan en gemakkelijk te reinigen is.
CENTRUM schijven met 40 µm incrementele schaalverdeling zijn leverbaar in een reeks van maten en met diverse bevestigingen. Neem voor speciale schijfmaten contact op met uw plaatselijke Renishaw-vertegenwoordiging.
Waarom dit encodersysteem kiezen?
Miniatuurencoder voor toepassingen met schaarse ruimte
De ATOM DX, verkrijgbaar in maten van slechts 20,5 x 12,7 x 7,85 mm, is in te bouwen in de krapste ruimtes. Er zijn diverse opties om uit te kiezen, waaronder versies met bekabeling of een bovenuitgang.
Gemakkelijk storingzoeken en service verlenen
De geavanceerde diagnosetool neemt uitgebreide real-time gegevens op van de ATOM DX encoderleeskoppen. De informatie wordt weergegeven via de gebruikersvriendelijke interface van de ADT View software. Terwijl meestal de ingebouwde set-up LED op de encoder afdoende is om het systeem te installeren, is de ADT te gebruiken als hulp bij meer uitdagende installaties. De ADT kan ook rapporteren over encoderprestaties en helpen bij storingzoeken in systemen om lange machinestilstand te vermijden.
Zelfcentrerende robuuste meetschaalschijf
Zelfcentrerende CENTRUM meetschaalschijven bieden een uitstekende reproduceerbaarheid voor producten en zijn gemakkelijk ‘in één keer goed’ te installeren, steeds opnieuw.
De ingebouwde flexibele uitlijningsdelen lokaliseren de meetschaal tijdens zowel productie als latere montage van de schijf, zodat vaststaat dat de schaalmarkeringen zich concentrisch rond de montageas bevinden.
Als extra verkrijgbare geavanceerde diagnosetool ADTi-100

Het ATOM DX encodersysteem is compatibel met de geavanceerde diagnosetool ADTi-100 en de ADT View software. Deze bieden een uitgebreide real-time terugkoppeling van encodergegevens als hulpmiddel bij meer uitdagende installaties en diagnoses. De intuïtieve software-interface is te gebruiken voor:
- Kalibratie op afstand
- Signaaloptimalisatie over de gehele aslengte
- Indicatie referentiemarkering
- Digitale uitlezing van de encoderpositie (ten opzichte van de meetschaal)
- Bewaking van de snelheidsgrafiek ten opzichte van de tijd
- Gegevens opslaan en exporteren
Technische specificaties
Meetstandaard | Roestvaststalen schijf |
Leeskopgrootte (LxBxH) | Variant met bekabeling: 20,5 mm x 12,7 mm x 10,85 mm Variant met bovenuitgang: 20,5 mm x 12,7 mm x 7,85 mm |
Schaalpitch | 40 µm |
Thermische uitzettingscoëfficiënt | 15,5 ± 0,5 µm/m°C |
Buitendiameter schijf | Keuze voor bevestiging: Bouten: 38,4 mm tot 120 mm Klem: 31 mm tot 120 mm Neem voor andere maten contact op met Renishaw |
Lijnaantal | Keuze voor bevestiging: Bouten: 2.482 tot 9.142 Klem: 1.900 tot 9.142 |
Referentiemarkering | Enkele referentiemarkering |
Nauwkeurigheid schaalverdeling | ± 0,5 µm |
Geïnstalleerde nauwkeurigheid | < ±10 µm (indien gemonteerd zoals aanbevolen) |
Geïnstalleerde excentriciteit | Typisch < ± 5 µm |
Asdiameter | Keuze voor bevestiging: Bouten: 7 mm tot 88,6 mm Klem: 7 mm tot 96 mm |
Maximale snelheid | Tot 20 m/s (Zie datablad voor details) |
Interpolatiefout (SDE) | < ± 120 nm |
Dynamische signaalcontrole | Real-time signaalconditionering, waaronder automatisch gestuurde versterking (Auto Gain Control) en afstelling (Auto Offset Control) voor optimale prestaties onder verschillende bedrijfsomstandigheden |
Incrementele signalen | 10 μm tot 5 nm resolutie (Zie datablad voor details) |
Elektrische aansluiting | Variant met bekabeling: 0,2 m, 0,5 m, 1 m, 1,5 m, 2 m en 3 m kabellengtes met D-type connector (9- en 15-weg) |
Voedingsspanning | 5 V -5/+10%, < 200 mA met stekker |
Trilling (operationeel) | 100 m/s² max bij 55 Hz tot 2000 Hz, 3 assen |
Schok (operationeel) | 500 m/s², 11 ms, ½ sinus, 3 assen |
Omgevingstemperatuur | 0 °C tot +70 °C |
Afdichting | IP40 |
Zie de databladen voor alle gegevens.