VIONiC™ optische incrementele encoderserie
De VIONiC encoderserie heeft de hoogste prestaties van alle Renishaw open incrementele optische encoders. De encoder biedt directe digitale positieterugkoppeling met superieure metrologie, hoge werksnelheden en uitstekende betrouwbaarheid.
Verbeter uw bewegingsbesturing
De VIONiC leeeskop bevat de in de praktijk beproefde filteroptieken en geavanceerde interpolatietechnologie van Renishaw. Dat levert een uiterst lage interpolatiefout (SDE, Sub-Divisional Error) en uitstekende vuilbestendigheid, en maakt extra adapters en aparte interfaces overbodig.
De VIONiC leeskoppen passen bij een brede reeks lineaire, hoekdeel- en roterende meetschalen, van ZeroMet™ meetschalen met weinig uitzetting tot zeer nauwkeurige REXM ringen. Voor veelzijdigheid en metrologie zonder compromissen kiest u dus de VIONiC encoderserie. VIONiC encoders zijn voorzien van intuïtieve zelfkalibratie, en daardoor gemakkelijk te installeren.
De VIONiC encoder is compatibel met zowel de ADTpro-100 stand-alone diagnosetool voor encoders als de ADTi-100 diagnosetool, die allebei weer compatibel zijn met de ADT View software. Deze geven diepgaande geavanceerde diagnostische informatie, als hulp om encoders optimaal te installeren en bij storingzoeken in het veld voor zelfs de meest veeleisende toepassingen in bewegingsbesturing.
Databladen en technische documenten
Meer informatie over de technische specificaties van de VIONiC encoderserie, zoals databladen en installatiegidsen, is te vinden bij onze technische downloads.
Bekijk onze introductie over VIONiC incrementele encoders
Welke soort beweging wilt u gaan meten?
Lengte
Meetschaaltype | Naam meetschaal | Nauwkeurigheid | Schaalpitch | Thermische uitzettingscoëfficiënt bij 20 °C | Geleverde lengte |
Roestvaststalen flexibele schaal
| RTLC20 | ± 5 µm/m | 20 µm | 10,1 ± 0,2 µm/m°C | Tot 10 m (> 10 m op aanvraag) |
Roestvaststalen flexibele schaal met rail als optie
| RTLC20 met als optie FASTRACK™ | ± 5 µm/m | 20 µm | 10,1 ± 0,2 µm/m°C | Tot 10 m (> 10 m op aanvraag) |
ZeroMet™ meetschaal
| RELM20/RELE20 | ± 1 µm tot aan 1 m, daarna ± 1 µm/m | 20 µm | 0,75 ± 0,35 µm/m°C | Tot 1,5 m |
Roestvaststalen meetschaal
| RSLM20/RSLE20/RSLC20 | ± 1,5 µm tot aan 1 m, ± 2,25 µm tot aan 2 m, ± 4 µm tot aan 3 m, ± 4 µm tot aan 5 m | 20 µm | 10,1 ± 0,2 µm/m°C | Tot 5 m |
Smalle roestvaststalen flexibele meetschaal
| RKLC20-S | ± 5 µm/m | 20 µm | Afgestemd op ondergrondmateriaal als de schaaluiteinden zijn bevestigd met eindklemmen | Tot 20 m (> 20 m op aanvraag) |
Hoekdeel
Meetschaaltype | Naam meetschaal | Nauwkeurigheid | Schaalpitch | Thermische uitzettingscoëfficiënt bij 20 °C | Geleverde lengte |
Roestvaststalen smalle flexibele hoekdeelmeetschaal
| RKLC20-S | ± 5 µm/m | 20 µm | 10,1 ± 0,2 µm/m°C | Tot 20 m (> 20 m op aanvraag) |
Rotaties
Meetschaaltype | Naam meetschaal | Nauwkeurigheid (afhankelijk van ringdiameter) | Schaalpitch | Thermische uitzettingscoëfficiënt bij 20 °C | Ringdiameter |
Roestvaststalen ring
| RESM20/REST20 | Nauwkeurigheid schaalverdeling: ± 3,97 tot ± 0,38 boogseconden | 20 µm | 15,5 ± 0,5 µm/m°C | 52 tot 550 mm |
Uiterst nauwkeurige roestvaststalen ring
| REXM20/REXT20 | Geïnstalleerde nauwkeurigheid: (≥ 100 mm diameter) ± 1 boogseconde | 20 µm | 15,5 ± 0,5 µm/m°C | 52 tot 417 mm |
Belangrijkste voordelen

Ultralage interpolatiefout
Geavanceerde interpolatietechnologie voor een ultralage interpolatiefout (SDE, Sub-Divisional Error) van normaliter < ±15 nm, de laagste van alle Renishaw optische encoders.

Hoge snelheid
Fijne resoluties tot wel 2,5 nm, maximale kloksnelheid van 50 MHz en snelheden tot 12 m/s. Snelheden tot 3,63 m/s bij een resolutie van 0,1 µm.

Geavanceerde diagnosetools
Optionele diepgaande geavanceerde diagnostische informatie als hulp om encoders optimaal te installeren en bij storingzoeken in het veld.
Als extra verkrijgbare geavanceerde diagnosetools
De set-up led op de leeskop is in het algemeen voldoende om Renishaw optische encoders in te stellen, maar ADT geavanceerde diagnosetools kunnen hulp bieden bij meer uitdagende installaties. Deze tools leveren gedetailleerde real-time encodergegevens, die helpen bij storingen oplossen en lange machinestilstand voorkomen.
De VIONiC encoder is compatibel met twee geavanceerde diagnosetools: de ADTpro-100 en de ADTi-100.

De ADTpro-100:
- Is een in de hand te houden stand-alone diagnosetool voor encoders - er is geen computer of andere apparatuur nodig;
- Heeft een ingebouwd kleuren-touchscreen;
- Is gemakkelijk en intuïtief te gebruiken, met plug-and-play functionaliteit die helpt bij instellen en kalibreren van het systeem;
- Werkt samen met de optionele ADT View computersoftware, waarmee encodergegevens op te slaan zijn als een registratie van de systeeminstallatie en -prestaties. ADT View is ook te gebruiken om de firmware van de ADTpro-100 te updaten.
De ADTi-100:
- Werkt samen met de intuïtieve ADT View computersoftware;
- Biedt een uitgebreide real-time terugkoppeling van encodergegevens als hulpmiddel bij meer uitdagende installaties en diagnoses;
- Helpt bij instellen, kalibreren en signaaloptimalisatie van het systeem over de gehele as;
- Maakt het mogelijk om encodergegevens, zoals signaalsterkte als functie van positie op de as, op te slaan als een registratie van de systeeminstallatie en -prestaties.
Zowel de ADTpro-100 als de ADTi-100 kan stand-alone worden gebruikt of in-lijn, aangesloten tussen de leeskop en de besturing als onderdeel van de controlekring.
Ontdek onze reeks open optische encoders, ontworpen voor uw vraag naar industriële automatisering.