inVia™ confocale Raman microscoop
De ultieme confocale Raman onderzoeksmicroscoop levert buitengewone prestaties en de beste gegevens in de kortste tijd.
Hij is simpel te bedienen en levert niettemin buitengewone prestaties en betrouwbare resultaten, zelfs in de meest uitdagende experimenten. U kunt zowel rijke gedetailleerde chemische beelden als zeer specifieke data van discrete punten produceren. Wetenschappers en technici wereldwijd vertrouwen op de inVia microscoop met zijn ongeëvenaarde flexibiliteit.
Kenmerken
De inVia microscoop bestaat uit een onderzoeksmicroscoop gekoppeld aan een hoogwaardige Raman spectrometer. Hij is simpel te bedienen en levert niettemin buitengewone prestaties - snelle signaalverwerking gecombineerd met hoge spectrale resolutie en stabiliteit - die betrouwbare resultaten geven bij zelfs de meest uitdagende metingen.
Het zeer efficiënte optische ontwerp van de inVia microscoop produceert de beste Raman gegevens, zelfs van minieme stukjes materiaal. Als u gemakkelijk en betrouwbaar zowel rijke gedetailleerde chemische beelden als zeer specifieke data van discrete punten wilt produceren, dan is de inVia microscoop het ideale systeem voor u.
Download de brochure van de inVia microscoop voor meer gedetailleerde informatie.
Snelheid en gevoeligheid
Dankzij de hoge gevoeligheid kunt u zwakke Raman signalen bekijken en zelfs minieme stukjes materiaal, monolagen en zwakke verstrooiers snel analyseren. Gebruikt wordt een stigmatisch optisch ontwerp op de as, dat een hoge optische efficiëntie, uitstekende wering van strooilicht en ongeëvenaarde gevoeligheid geeft.
Hoge ruimtelijke resolutie
Met dit optisch ontwerp behaalt u een zeer hoog niveau van confocaliteit (de afwijzing van signalen vanuit andere gebieden dan u wilt onderzoeken). Zo verkrijgt u een hoge stabiliteit en de hoogst mogelijke ruimtelijke resoluties, die alleen beperkt worden door de inherente diffractiegrens van het licht.
Hoge spectrale prestaties
De inVia kan spectrale kenmerken verwerken die smaller zijn dan 0,5 cm-1, zodat u het onderscheid ziet tussen Raman banden dicht bij elkaar, en verschil maken tussen zeer soortgelijke materialen zoals farmaceutische polymorfen. Door de hoge stabiliteit kunt u minieme verschuivingen in de positie van Raman banden volgen (tot slechts 0,02 cm-1).
Uitzonderlijke stabiliteit
Een speciaal ontworpen honingraat-voetplaat houdt de inVia microscoop en de lasers in positie, en is zo stabiel dat een optische of anti-trillingtafel gewoonlijk niet nodig is. Belangrijke bewegende delen zijn voorzien van zeer precieze Renishaw encoders, die garanderen dat alles op de juiste plaats komt.
Spectrale flexibiliteit
U kunt de inVia microscoop zo configureren dat hij ideaal is voor de analyse van uw specifieke monsters. Hij ondersteunt meerdere lasers met automatisch computergestuurd wisselen. U kunt de excitatiegolflengte vlot veranderen en snel de beste configuraties bepalen om betrouwbare gegevens van al uw monsters te verkrijgen.
Flexibiliteit met monsters
De inVia ondersteunt zowel onderzoeksmicroscopen met rechtop staand, omgekeerd of open frame, als glasvezel tasters voor analyse op grote afstand. Hij is compatibel met een reeks van objectieflenzen en omgevingscellen, zodat u uw monsters kunt analyseren onder een variëteit aan omgevingscondities.
Beschikbare opties
inVia™ InSpect
We hebben onze best verkopende Raman microscoop geoptimaliseerd voor gebruik in forensische laboratoria. De inVia InSpect microscoop heeft de hulpmiddelen die u nodig hebt voor niet-destructieve chemische analyse.
Gecombineerde Raman systemen
Combineer twee of meer analytische technieken in situ door uw Raman instrument te koppelen aan complementaire analytische instrumenten.
Raman maatwerkoplossingen
Ons zeer ervaren team voor speciale producten kan een oplossing op maat ontwikkelen voor uw specifieke vraag.
Toepassingen
Farmaceutisch onderzoek
Omdat ze veel componenten en eigenschappen hebben, is het zeer wenselijk om de samenstelling, domeingrootte en distributie te kunnen vaststellen van commercieel verkrijgbare formuleringen waarvan het patent verlopen is. De inVia microscoop biedt een ongelooflijke chemische specificiteit en gevoeligheid, en genereert gedetailleerde chemische beelden van een brede reeks formuleringen.
Polymeren bestuderen
De inVia microscoop biedt chemische specificiteit en gevoeligheid, op een niet-destructieve manier en zonder dat monstermanipulatie of -voorbereiding nodig is. Dit is belangrijk bij het bestuderen van polymeren, waarbij we zoeken naar nieuwe materialen, de effectiviteit van bestaande materialen verbeteren, en de kosten van producten verlagen.
Houd de focus vast in real-
time met LiveTrack
De inVia microscoop gebruikt de automatische LiveTrack™ focusvolgtechnologie om in real-time nauwkeurige en herhaalbare spectra en topografie te verkrijgen van monsters met grote hoogteverschillen. Creëer verbluffende 3D beelden van ongelijke, gekromde of ruwe oppervlakken zonder dat vooraf scannen nodig is. Bekijk de video om een voorbeeld te zien.
Analyseer vloeistof- of gasmonsters gemakkelijk met de macromonsterset
De macromonsterset maakt het gemakkelijk om vloeistof- of gasmonsters in flacons of cuvets te analyseren. De set is te installeren in seconden en helpt om uw Raman analyse snel uit te voeren.
Wilt u meer weten?
Uw plaatselijke vertegenwoordiging helpt u graag met de vragen die u hebt.
U kunt contact opnemen door een formulier in te vullen of een e-mail te sturen.
Ontvang ons laatste nieuws
Blijf op de hoogte met ons laatste nieuws over bijvoorbeeld webinars, praktijktoepassingen en productintroducties direct in uw inbox aangeleverd.
Downloads: inVia Raman microscoop
-
Brochure: inVia confocal Raman microscope [en]
Renishaw inVia: The world's best selling high-performance Raman microscope
-
Product note: Centrus detector [en]
At the heart of Renishaw’s Raman systems, Centrus is more than just a detector; it is key to the implementation of advanced Renishaw technologies
-
Product note: inVia excitation wavelength options [en]
inVia™ Raman microscope: choosing filter and wavelength options
-
Technical note: Polarised Raman spectroscopy using the inVia Raman microscope [en]
This note demonstrates that the inVia confocal Raman microscope is an ideal tool for polarisation studies.
-
Product note: Free-space microscopes [en]
Renishaw’s free-space microscopes (FSMs) have a large clearance for oversized samples. FSMs can be configured with the full capabilities of an inVia™ Qontor® confocal Raman microscope, bringing complete automation and LiveTrack™ focus-tracking technology to large and heavy samples.
-
Product note: MS30 high speed encoded stage [en]
The MS30 high speed encoded stage is a high performance, optically encoded, motorised sample stage for use with Renishaw’s Raman systems.
-
Product note: Inverted microscopes for inVia [en]
Renishaw's inVia Raman spectrometers can be equipped with inverted microscopes instead of, or in addition to, the standard upright microscopes.
-
Technical note: LiveTrack focus-tracking technology [en]
LiveTrack focus-tracking technology maintains optimum focus for both white light and Raman imaging to give stunning 3D images.
-
Product note: Rayleigh imaging using the inVia™ confocal Raman microscope [en]
Product note detailing how you can perform Rayleigh imaging on the inVia confocal Raman microscope.
-
Product note: Optical tweezing on the inVia™ Qontor® Raman microscope [en]
The inVia Qontor Raman microscope is available with optical tweezing. The microscope focuses the laser to the same point as the Raman laser, so you can both trap microparticles and analyse them using Raman or photoluminescence.
Specificaties
De inVia microscoop is leverbaar in drie modellen, van het inVia Qontor systeem als vlaggenschip - volledig geautomatiseerd en met focusvolgtechnologie - tot de inVia Basis als instapsysteem.Parameter | Waarde | |
Golflengtebereik | 200 nm tot 2200 nm | |
Ondersteunde lasers | Van 229 nm tot 1064 nm | |
Spectrale resolutie | 0,3 cm-1 (FWHM, halfwaardebreedte) | Hoogste normaal noodzakelijk: 1 cm-1 |
Stabiliteit | < ±0,01 cm-1 | Variatie in de middenfrequentie van in kromme passende Si 520 cm-1 band, volgend uit herhaalde metingen. Behaald met een spectrale resolutie van 1 cm-1 of hoger |
Afsnijden lage golfnummers | 5 cm-1 | Laagste normaal noodzakelijk: 100 cm-1 |
Afsnijden hoge golfnummers | 30.000 cm-1 | Standaard: 4.000 cm-1 |
Ruimtelijke resolutie (lateraal) | 0,25 µm | Standaard: 1 µm |
Ruimtelijke resolutie (axiaal) | < 1 µm | Standaard: < 2 µm. Afhankelijk van objectief en laser |
Grootte detector (standaard) | 1024 × 256 pixels | Andere opties leverbaar |
Werktemperatuur detector | -70 °C | |
Ondersteunde Rayleigh-filters | Onbeperkt | Tot vier filtersets in automatische bevestiging. Extra filtersets onbeperkt ondersteund met nauwkeurige kinematische bevestigingen, door gebruiker te wisselen |
Aantal ondersteunde lasers | Onbeperkt | Standaard één. Bij meer dan 4 extra lasers is montage op een optische tafel nodig |
Sturing vanuit Windows-pc | Laatste specificatie van Windows®-pc | Inclusief pc-werkstation, monitor, toetsenbord en trackball |
Voedingsspanning | 110 tot 240 V wisselspanning +10% -15% | |
Voedingsfrequentie | 50 Hz of 60 Hz | |
Nominaal energieverbruik (spectrometer) | 150 W | |
Diepte (systemen met twee lasers) | 930 mm | Voetplaat voor twee lasers |
Diepte (systemen met drie lasers) | 1116 mm | Voetplaat voor drie lasers |
Diepte (compact) | 610 mm | Tot drie lasers (afhankelijk van lasertype) |
Gangbare massa (exclusief lasers) | 90 kg |
Monsters bekijken | inVia Basis | inVia Reflex | inVia Qontor |
In stereo kijken (tweevoudig oculair) | ■ | ▲ | ▲ |
Automatisch en met geheugen kijken na opname | - | ▲ | ▲ |
Microscoop bedienen via software | - | ▲ | ▲ |
Automatisch wisselen wit licht / Raman | - | ▲ | ▲ |
Automatisch wit licht opslaan met gegevens | - | ▲ | ▲ |
Video kijken met wit licht en laser gecombineerd | - | ▲ | ▲ |
Automatische focus wit licht (LiveTrack) | - | - | ▲ |
Raman gegevens opnemen | inVia Basis | inVia Reflex | inVia Qontor |
Automatische meetvolgorde | ▲ | ▲ | ▲ |
Automatisch focus vasthouden (LiveTrack) | - | - | ▲ |
Uitlijnen en prestaties controleren | inVia Basis | inVia Reflex | inVia Qontor |
Interne neonbron voor golflengtekalibratie | - | ▲ | ▲ |
Interne referentiestandaarden voor zelfkalibratie | - | ▲ | ▲ |
Automatische Raman kalibratiecorrectie (snelle kalibratie) | ▲ | ▲ | ▲ |
Laser met zelfuitlijning | ▲ | ▲ | ▲ |
Raman signaal met zelfuitlijning | ▲ | ▲ | ▲ |
Snelle controle van prestaties | - | ▲ | ▲ |
Verklaring
- niet beschikbaar | ■ als optie | ▲ inclusief |