RA816 生物学用分析装置
生体組織や生体液を再定義する、使いやすくてコンパクトな卓上型ラマンイメージングシステム。
RA816 生物学用分析装置は、病気の形成や進行に伴う生化学変化の特定や評価に使用できます。サンプルの前処理がほとんどまたはまったく必要なく、造影剤やタグも不要です。

特徴
RA816 生物学用分析装置は、生物サンプル分析のための実用的なシステムです。コンパクトで持運び可能で、生物学や臨床現場用の顕微鏡技術が搭載されています。
- 使いやすいハードウェアとソフトウェア
- 染料やラベルが不要
- サンプルの前処理がほとんどまたはまったく不要
- 総合的な生化学情報を取得 (特定の分子ターゲットに関する事前知識が不要)
詳細については、RA816 プロダクトノートをダウンロードしてご覧ください。

高機能ソフトウェア
RA816 生物学用分析装置は PC で制御します。セットアップを事前に定義し、その事前定義をもとに測定の各ステップがソフトウェアによって処理されます。マクロイメージによって、作業の全体像を把握でき、サンプルを簡単に見つけて可視化できます。

高性能
機能の校正とアライメントを内蔵していることで、安定かつ繰り返し精度の高い分析が可能になっています。サンプルの表面を追跡し、焦点を維持する LiveTrack™、そして高速のデータ収集とイメージ生成のための Streamline™ を実装しています。

使いやすさ
RA816 生物学用分析装置は、オペレータがつきっきりにならなくてもデータの取得が可能な、臨床研究環境に理想的なシステムです。キューイング機能を使うことで、測定をセットアップ後、測定を装置に任せることができます。そのため、1 枚のスライドに載せた複数のサンプルをオペレータが介入せずにまとめて分析できます。
導入事例

グリオーマの分類
オックスフォード大学 (英国) の神経病理部門と実施した研究にて、RA816 生物学用分析装置を使った健康な脳組織と病気の脳組織の判別が可能であることを実証しました。健康な脳組織と病気の脳組織の区別に際し、疾病マーカーを見つけたり標的化したりする必要がありませんでした。

薬剤の経皮浸透のモニタリング
Rubinder Basson 氏 (マンチェスター大学、筋骨格皮膚科学部門所属) との共同研究では、局所製剤の適用後、さまざまな皮膚組織層での化合物の存在と浸透度の実証に Empty modelling™ が使用されました。
ラマン分光を使った
医学研究
レニショーの生物学用分析装置は、ラマン分光 (光の散乱技術) の化学分析能力と光学/分光イメージングテクノロジーとを兼ね備えた、シンプルかつ堅牢なシステムです。短時間そして簡単操作で優れた結果を取得できます。詳細については、動画をご覧ください。
仕様
パラメータ | 値 |
レーザー波長 | 785nm レニショー高出力 NIR ダイオードレーザー内蔵、785nm 時 300mW、空冷、プラズマフィルタ内蔵。レーザー出力: サンプルで 150mW 未満。StreamLine テクノロジーによりサンプルを損傷することなく、高いレーザーパワーでの測定を実現 |
スペクトル範囲 | 100cm-1~3250cm-1 2 種類のスキャン範囲を実装 - 範囲 1: 100cm-1~2000cm-1、範囲 2: 1950cm-1~3250cm-1 |
スペクトル分解能 | 2cm-1 ピクセル-1 |
データ収集速度 | 毎秒 1500 スペクトル以上 |
最小ラマンイメージピクセルサイズ | 1µm 空間分解能: 1µm/pixel |
対物レンズ | 焦点距離 8.2mm、NA 0.55、50 倍長距離対物 マクロビューカラービデオカメラ追加可能 |
観測視野 | マクロ 21mm×16mm ミクロ 330µm×250µm |
最大タイルイメージサイズ | マクロ 134mm×76mm 高倍率 112mm×81mm |
白色光モード | 白色光透過および反射機能 |
フォーカス | マクロ – マニュアルまたはプリセット ミクロ - 自動 (LiveTrack) またはマニュアル LiveTrack による自動リアルタイムフォーカス (ラマンデータ取得時および光学像観察時)。 |
システムのキャリブレーションと持運び | 内蔵のネオンとシリコンリファレンスを使ったセルフキャリブレーションと自動アライメント 自動 PQ データ収集 – (ポリスチレン) 測定後チェック (オプション) で測定間検証 |
最大サンプルサイズ | 最大 (110mm×90mm×25mm) – 96 ウェルプレート |
電源、電圧 | AC100~240V±10%、50/60Hz、最大 100W |
寸法 | 720mm (幅)×502mm (高)×535mm (奥行) |
重量 (コンピュータを除く) | 54kg |
レーザークラス | IEC60825-1 に準拠した Class 1 レーザー製品。CE 認定取得 |