ナビゲーションのスキップ

レニショー非接触式ツールセッターに関する質問

レニショー非接触式ツールセッターに関するよくある質問 (FAQ) の一覧です。

Q: レーザービームのアライメントはどのようにすればよいですか?

A: NC4 または TRS2 のレーザーアライメント動画を参照してください。

Q: 検出可能な最大工具と最小工具はどのくらいですか?

A: NC4 はØ0.03mm 以上です (設置間隔および取付け状況により異なります)。TRS2 はØ0.05mm 以上です (設置間隔および取付け状況により異なります)。

Q: アプローチ送り速度や計測送り速度はどのように変更すればよいですか?

A: マクロソフトウェアを修正する必要があります。詳細については、レニショーテクニカルサポートにお問い合わせください。

Q: システムの防水防塵性能について教えてください。

A: 防水防塵性能は IPX8 です。

Q: 計測可能な工具タイプについて教えてください。

A: ユニット間の間隔やセットアップに応じて、Ø0.03mm 以上の工具を計測可能です。

Q: 工具直径計測の繰り返し精度を教えてください。

A: システム、設置間隔および取付け状態により異なりますが、標準繰り返し精度は±0.1µm (2σ値)です。

 
loading