フィクスチャテーブル
レニショーフィクスチャテーブルは、白色光やレーザー測定システムだけでなく、あらゆるポータブル三次元測定機に対応するテーブルです。作業エリアや測定エリア内を簡単に移動できます。
レニショーフィクスチャテーブル
ポータブル三次元測定機を取り付けたフィクスチャテーブルで、ワークを自由に持ち運び。
ニーズに合わせたデザイン:
モジュラ構造であり、ポータブル三次元測定機の取付が可能です。標準サイズとして 3 サイズをご用意しています。その特徴についてご覧ください。
安定性
フレームとベースプレートが一体化しているため、テーブルの安定性と剛性が向上しています。重量のあるパーツをテーブルに固定しても、ベースプレートがたわんだり歪んだりしません。
可搬性
脚部にはキャスタが付いており、簡単にテーブルを移動させることができます。各キャスタにはサポートが装着されており、安定性が強化されています。また、平らでない場所でも使えるよう、レベル調整機構が備わっています。
高い自由度
大型で重量のあるパーツの検査には、M8 バージョン (ねじ穴間隔 15mm または 30mm) がうってつけです。また、M6 ねじ径バージョン (ねじ穴間隔 12.5mm~25mm) もご用意しています。
繰り返し精度
精密な基盤であるフィクスチャプレートには、ハードコートアノダイズコーティングを施しており、寿命や傷への耐久性を向上しています。プレートには、標準で英数字を刻印してあり、コンポーネントの位置を識別できるようになっているため、セットアップを正確に文書に残せます。
フィクスチャコンポーネント
ワークの固定には、コンポーネントを使用します。当社では、機能的なコンポーネントを設計および製造しています。
ダウンタイムゼロ
フィクスチャテーブルは、組み上がった状態での納品のため、取り出してすぐに測定に使用できます。

フィクスチャテーブルのラインナップ
標準サイズとして、3 種類をご用意しています。この 3 種類のいずれかで、大半の測定やパーツに対応可能です。またオプションで、ユニバーサルアダプタプレート (R-PAACU) や、モニタ用ブラケット、ノート PC 用ブラケットもご用意しております。
フィクスチャテーブルは、ご要望に応じてカスタマイズが可能です。テーブルのサイズや穴の配置パターン、棚や引出しの有無、さらには (画像測定用に) 黒色仕上げなど、さまざまにカスタムできます。詳細については、最寄りのレニショーオフィスまでお問い合わせいただくか、以下のリンクからリクエストフォームを送付してください。
当社のモジュラ式フィクスチャ/カスタムフィクスチャは、簡単に再現性の高いセットアップを構築できる製品です。測定の処理量、再現性および精度の向上に貢献します。パーツの固定は、レニショーフィクスチャにお任せください。
レニショーフィクスチャテーブルの特長
レニショーフィクスチャテーブルは、高い柔軟性で検査プロセスの強化に貢献する製品です。ワークの固定には、レニショーのモジュラ式フィクスチャコンポーネントをご利用ください。また、テーブルはキャスタが装着されているため、簡単に移動させられます。
オンライン購入お探しのものが見つかりませんか?カスタム品もご検討ください
レニショーの社内設計開発チームが、カスタムフィクスチャテーブルやカスタムフィクスチャにも対応します。複数パーツを同時測定して処理量を拡大したい、当社の通常ラインナップではアクセスが難しい形状を測定したい。そのような場面でカスタム品が有効です。