ナビゲーションのスキップ

集光レンズ

さまざまなサンプルからラマンデータを効率的に取得

顕微鏡対物レンズ

レニショーでは、厳選した高品質のレンズを取りそろえております。各レンズに種々のレーザー波長で徹底した試験を実施し、複数の波長が必要な場合にも適していることを確認しています。

  • 高品質 5 倍、20 倍、50 倍対物レンズ - 標準で搭載され、ほとんどの顕微鏡観察測定にお使いいただけます。
  • 高 NA (開口数) 100 倍対物レンズ - 高空間分解能と共焦点性が求められる場合に最適です。
  • 長焦点、超長焦点極長焦点対物レンズ - 細胞、マイクロプレート、ウィンドウ越しの測定に使用します。
  • 水浸および油浸対物レンズ - 生命科学の研究や屈折率が一致する共焦点測定に最適です。
  • 各倍率の N-UV および D-UV 対物レンズ
  • カスタムの作動距離および長いスタンドオフの伸縮式光学部品 - 1cm 以上の距離にわたる分析で究極のパフォーマンスを提供します。

光ファイバープローブを使った遠隔分析

大きなサンプルやラマンシステムから (数十メートル) 離れていても、ラマン分析を実施できます。

光ファイバープローブには、上質なスペクトルを取得できるよう、高品質な光学部品とフィルタが組み込まれています。オプションのビデオカメラと照射モジュールを使うことで、焦点合わせが容易になります。

inVia では、システムに既存のレーザーがあるため、光ファイバープローブはオプションとして使用します。プローブと顕微鏡の切替えは WiRE を介して自動で行うため、簡単に使うことができます。

inVia による透過ラマン分光法

透過ラマン法ではバルクマテリアルの高速定量的分析を行ったり、コーティングや容器を通して中身を調べることができます。

透過ラマンには、inVia の全機能を使用するためのファイバーカップリング式アクセサリを使用します。

  • 大きなサンプル (20cm3 超) でも各種成分の相対量を正確に測定
  • 大きなサンプルボリュームをマッピングして、混合成分の均質性と成分分布を解明
  • 785nm と 830nm の励起レーザー波長を標準装備 (他のレーザー周波数もご要望に応じて承ります)
  • ファイバーカップリング式のため、透過ラマンと後方散乱ラマンの両方のレーザーを組み合わせて使用したり、モードの自動切替えが可能
  • 高速エンコーダ式ステージ (HSES) と組み合わせることで、透過ラマンマッピングを実現
  • ご要望に応じて、直径 6mm までの集束/平行照射ビームと各種集光光学部品を実装

詳細について

環境セル

レニショーでは、さまざまなセルを提供しており、正確に制御されたさまざまな環境下で in situ ラマン測定およびフォトルミネセンス測定を行うことができます。

環境セルの詳細について

レニショーでは、inVia 用に多くのサンプリングオプションとアクセサリをご用意しており、どのような実験上のニーズに対しても確実にサンプルへアクセスし、コントロールできるよう対応しております。

 
loading