三次元測定機の各要素

RESOLUTE™ エンコーダは、さまざまな直径のロータリ (角度位置決め用) スケールと組合せ可能なため、製品設計の幅が広がります。
SOLPOWER 社 (台湾)
VIONiC™ エンコーダシリーズ
VIONiC は、レニショーの最高性能を誇る光学式インクリメンタルエンコーダです。優れた精度と信頼性、自動キャリブレーション機能を備えたコンパクトボディから、位置フィードバックを直接デジタル出力します。
三次元測定機用エンコーダスケール
マスタリングスケールは機材に合わせて伸び縮みするため、三次元測定機に最適です。一方フローティングスケールである RTL ステンレススチールテープスケールは、FASTRACK™ ガイドシステムと一緒に使用するスケールです。取付けに穴が不要で、手が届きにくい場所でも脱着が容易なため、機械のダウンタイムを抑えられます。
XM-600 マルチアクシスキャリブレータ
XM-600 マルチアクシスキャリブレータには、レニショー UCC コントローラと直接通信するための機能が追加搭載されています。XM-600 は、XM-60 マルチアクシスキャリブレータに採用されている技術を使用して、1 回の測定で 6 自由度を同時測定します。そのため、三次元測定機の直線軸それぞれの正確なエラーマップを簡単に作成できます。
XM-600 は XM-60 と同じく、CARTO に対応しています。工作機械と三次元測定機の両方を使用している生産設備にとっての、理想的なキャリブレーションシステムです。
RESOLUTE™ アブソリュートエンコーダシステム
アブソリュートエンコーダシステムが求められる三次元測定機では、高分解能と超低周期誤差/ジッタの RESOLUTE が最適です。
高機能測定ソフトウェア
MODUS は、5 軸測定のための高機能測定ソフトウェアです。カスタム可能なユーザーインターフェースを介して、プログラムをオフライン作成できます。また、CAD から形状、埋込み寸法および公差データのインポート、シミュレーションおよび衝突検知を行えます。ソフトウェアには、形状測定、形状の作成、パーツの座標系設定のアルゴリズムが含まれています。
CAD からオフラインでプログラムを直接作成し、画面上でプローブパスを検証することもできます。三次元測定機の環境や、治具、機械上の部品の位置を設定できるため、5 軸測定プログラムのシミュレーションや衝突検知が可能です。プログラムをすぐに実行できる状態でロードできて、動作確認の時間がほとんど必要なくなるため、ダウンタイムを短縮できます。
コントローラ
レニショーの各種 UCC ユニバーサル三次元測定機コントローラは、機械動作を精密に制御し、レニショーソフトウェアや三次元測定機用プローブと通信を行います。レニショー UCC コントローラには先進的なタッチトリガー/スキャニングアルゴリズムが組み込まれており、高速かつ高精度な適応型のパーツ測定が可能です。