UCC T5
Soluzione per la testa automatizzata a contatto a 5 assi universale.
Controllo per CMM a 5 assi a contatto e controllo testa – solo per PH20
- Deve essere utilizzato insieme a un amplificatore°SPA3 di Renishaw
- Richiede alimentazione esterna e gestisce tutte le funzioni della testa PH20, della CMM e dei segnali della sonda. Comunica con il computer della CMM
- Sostituisce UCC2-2 e la scheda figlia a 5 assi nei casi in viene installato PH20
- Include un sistema integrato per la compensazione degli errori termici (TEC) e supporta 16 canali di compensazione della temperatura
- Le operazioni di impostazione e messa in funzione devono essere completate utilizzando il software UCCassist-2 di Renishaw
Confronto UCC
■ Specifiche standard
- Non disponibili
Funzione/specifica | UCC T3-2 | UCC T3 PLUS | UCC S3 | UCC T5 | UCC S5 |
Interfaccia TP200 / SCR200 | ■ | ■ | ■ | - | - |
Interfaccia SP600 | - | - | ■ | - | - |
Interfaccia SP25M | - | - | ■ | - | - |
Interfaccia SP80 | - | - | - | - | - |
Interfaccia PH10 | - | ■ | ■ | - | - |
Interfaccia PH20 | - | - | - | ■ | - |
Interfaccia REVO | - | - | - | - | - |
Interfaccia REVO-2 | - | - | - | - | ■ |
Numero di assi CMM controllati | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Asse aggiuntivo configurabile (tavola rotante, doppia riga, doppia unità) | Richiesto un secondo SPA3-2 | Richiesto un secondo SPA3-2 | Richiesto un secondo SPA3-2 | Richiesto un secondo SPA3-2 | Richiesto un secondo SPA3-2 |
Compatibilità SPA (servoamplificatore) | SPA3-2 | SPA3-2 | SPA3-2 | SPA3-2 | SPA3-2 |
Uscita SPA analogica ±10 V | - | - | - | - | - |
Ingressi del sensore di temperatura | - | 16 | 16 | 16 | 16 |
Compatibile con le schede secondarie esistenti | - | - | - | - | - |
Frequenza dati di scansione in tempo reale massima | - | - | SP25M: 2000 punti/secondo | - | REVO-2: 4000 punti/secondo |
Alimentazione CA integrata | - | - | - | - | - |
Alimentazione CC esterna | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
I/O CMM base | 2 ingressi + 1 uscita | 2 ingressi + 1 uscita | 2 ingressi + 1 uscita | 2 ingressi + 1 uscita | 2 ingressi + 1 uscita |
Funzione/specifica | UCC T3-2 | UCC T3 PLUS | UCC S3 | UCC T5 | UCC S5 |
Dimensioni
UCC T3-2 | UCC T3 PLUS | UCC S3 | UCC T5 | UCC S5 | |
Larghezza | 440 mm (alloggiamento da 19") | 440 mm (alloggiamento da 19") | 440 mm (alloggiamento da 19") | 440 mm (alloggiamento da 19") | 440 mm (alloggiamento da 19") |
Altezza | 44 mm (1U) | 44 mm (1U) | 44 mm (1U) | 44 mm (1U) | 44 mm (1U) |
Profondità | 180 mm | 180 mm | 180 mm | 180 mm | 180 mm |
Peso | 2,1 kg | 2,6 kg | 2,6 kg | 2,1 kg | 2,1 kg |
Le seguenti caratteristiche sono comuni a tutti i controlli UCC:
- Configurato per le CMM con controllo CNC diretto (DCC)
- Tipo di processore: Intel Atom da 1,6 GHz
- Unità di controllo manuale adeguata: MCUlite-2*, MCU5-2, MCU W-2
- Uscita controllo SPA digitale
- Collegamento per le comunicazioni con il PC: Ethernet
- Compatibilità con il sistema operativo del PC: XP pro,Windows 7, Windows 8
- Tempo controlli di posizione: 0,5 ms
- Funzione di ispezione a contatto (TTP)
- Renishaw UCCserver (I++ DME)
- Integrazione software UCC comune
- Ingresso riga digitale RS422 - Renishaw
- Ingresso riga analogica: Tramite interfaccia esterna
- Alimentazione disponibile per I/O: 24 V a 1 A
- Specifica I/O:
- configurabile dall’utente
- ALTO o BASSO attivo
- Intervallo di tensione da 5 a 24 V
- Conforme al sensore di limite esterno e interno
- Conforme al limite software
- Funzione di mappa degli errori volumetrici CMM
- Compatibile con Renishaw UCCassist
* Non adatto per REVO / REVO-2
Retrofit UCC
Renishaw ha creato una partnership tecnica con alcune tra le più importanti società di software e di servizi al fine di fornire soluzioni complete di retrofit con controlli UCC.
Retrofit
Informazioni sulle opzioni di retrofit per le CMM.
Estensione della garanzia
Puoi inoltre, entro 3 mesi dall'acquisto, estendere a 3 anni la garanzia del tuo prodotto. Contattaci per maggiori informazioni