Tecnologia delle sonde di misura pezzo
Le sonde di ispezione Renishaw possono essere di tipo a cinematica resistiva o estensimetriche. Le sonde estensimetriche si basano sulla tecnologia brevettata Renishaw RENGAGE™.
Tecnologia delle sonde di misura pezzo
Sonde a cinematica resistiva
Le sonde a cinematica resistiva sono basate su un meccanismo montato su sfere e cilindri ritenuto in posizione da una molla precaricata. Tale sistema garantisce una eccellente ripetibilità.
Un circuito genera una resistenza elettrica. Al crescere della forza applicata allo stilo cresce anche la resistenza, fino al raggiungimento della soglia di scatto.
Capacità
- Ripetibilità 1 µm (2σ) derivata da un interruttore elettrico a cinematica resistiva.
- Ampia scelta di formati e di opzioni di trasmissione senza fili
- Prodotti robusti e completi che definiscono uno standard industriale
Sonde estensimetriche RENGAGE™
Le sonde estensimetriche mantengono la meccanica delle sonde a resistenza cinematica, ma sfruttano la tecnologia estensimetrica per misurare la forza di contatto dello stilo e generare il segnale di scatto.
Capacità
- Ripetibilità senza pari: 0,25 µm (2σ)
- Variazione precorsa 2D e 3D inferiore al μm
- Sistema di rilevamento a stato solido per la massima stabilità e durata
- Sistema di filtraggio contro i falsi trigger
- Funzione di reset automatico in caso di applicazioni con diversi orientamenti sonda (ad esempio, teste rotative)
- Possibilità di utilizzare stili lunghi senza compromettere l’accuratezza
Per ulteriori informazioni sulle tecnologie di ispezione, vedere la sezione Ulteriori letture oppure
(TE411) Innovazioni nella tecnologia dei sensori per sonde a contatto.