SurfitBlade™
Un'applicazione offline utilizzata dai tecnici per creare forme di superficie della paletta di turbina che possono essere utilizzate in processi successivi, come ad esempio fluidodinamica computazionale e analisi a elementi finiti.
SurfitBlade - inserimento di dati della paletta aerospaziale
SurfitBlade, un'applicazione aggiuntiva downstream di APEXBlade, raccoglie e mostra i dati di misura del centro della punta della sonda, messi in serie dopo l'esecuzione del programma DMIS generato da APEXBlade tramite MODUS. In questo modo, SurfitBlade offre l'effettiva analisi della forma della paletta e migliora drasticamente la comprensione della produttività.

SurfitBlade consente ai progettisti di effettuare accuratamente il reverse engineering delle palette prodotte, con feedback rivoluzionari nella fase di design e produzione. Come complemento di APEXBlade, SurfitBlade crea una superficie completamente ricostruita dai dati di scansione del centro della punta, messi in serie dopo l'esecuzione di un programma DMIS generato da APEXBlade tramite MODUS. In questo modo, SurfitBlade offre l'effettiva analisi della forma della paletta e migliora drasticamente la comprensione della produttività.
SurfitBlade guida l'utente in tutte le fasi del processo di ricostruzione della paletta:
Importazione della scansione con un unico passaggio
Importare i dati della scansione dai file MODUS.out o .GML (Geometric Modelling Library)
- Impostare il raggio della sfera dello stilo di scansione
- Eliminare le scansioni non necessarie
Creazione della patch di superficie
Generare una "patch" di superficie NURBS per ciascuna scansione
- Visualizzare i grafici degli errori per calibrare la qualità delle patch
- Modificare i criteri di generazione per ottimizzare le patch
Creazione del piano di sezione
Definire i piani delle sezioni tramite le patch di superficie
- Modificare i piani definendone uno superiore e uno inferiore a ciascuna estremità della paletta
Generazione delle sezioni di scostamento
- Generare sezioni di punti "sulla superficie" di ciascun piano, effettuando uno scostamento dal centro della punta in base al raggio della sfera dello stilo
Generare le curve di sezione
Interpolare le curve NURBS attraverso ciascuna sezione di punti, con la densità dinamica del punto di controllo, per acquisire la reale forma del profilo
- Visualizzare i grafici degli errori per calibrare la qualità dell'interpolazione
- Modificare i criteri di generazione per ottimizzare le curve
Generare la superficie finale
Scorrere fra le curve di sezione per generare una superficie NURBS
- Visualizzare i grafici degli errori per calibrare la qualità della superficie finale
- Modificare i criteri di generazione o ripetere i passaggi precedenti per migliorare la superficie
Ricostruzione automatica
Al termine della generazione della paletta, i criteri utilizzati possono essere applicati nuovamente alle palette simili. SurfitBlade può essere eseguito in assenza di operatore, consentendo l'esecuzione dell'analisi automatica della paletta su un intero blisk mediante la modalità batch di SurfitBlade.