Stili di precisione personalizzati per applicazioni metrologiche
Il team di progettazione Renishaw può realizzare stili su misura per applicazioni in cui i nostri prodotti standard non sono sufficienti.
Soluzione di misura ottimale
Noi di Renishaw ci riteniamo dei veri esperti su tutto ciò che c'è da sapere sugli stili. Abbiamo iniziato a occuparci di stili nel 1973, l'anno in cui Renishaw ha presentato al mondo la prima sonda a contatto. Oggi, il nostro team di esperti progetta e produce una vasta gamma di stili standard e opzioni personalizzate, in grado di soddisfare qualsiasi esigenza.
In molti casi, la soluzione consiste nell'individuare lo stilo adatto al lavoro da svolgere. Il tipo di stilo influisce sull'accesso agli elementi del pezzo, sui tempi di ispezione e sulle prestazioni della sonda. Durante la fase di sviluppo di uno stilo personalizzato, ogni aspetto viene preso in attenta considerazione. Utilizziamo la migliore combinazione possibile di materiali per la sfera e lo stelo e ottimizziamo le prestazioni della sonda in base alle caratteristiche specifiche dell'applicazione.
Lo sapevi che Renishaw offre anche un servizio per la progettazione di stili personalizzati e su misura?
Il reparto Stili di Renishaw offre un servizio unico nel suo genere. Le nostre soluzioni sono completamente personalizzate per adattarsi a qualsiasi CMM, macchina utensile, calibro Equator™ e applicazione di scansione in cui non sia possibile ricorrere a un prodotto standard.
Abbiamo progettato oltre 14.000 stili su misura, disegnati per adattarsi in modo specifico a una serie di applicazioni in settori industriali molto diversi fra loro. Aerospace, automotive e produzioni di grandi volumi sono solo alcuni esempi di settori che hanno tratto beneficio dai nostri prodotti.
Contatti
Siamo specialisti nella realizzazione di prodotti personalizzati in grado di soddisfare tutte le esigenze dei nostri clienti. Contatta il nostro team per ottenere informazioni dettagliate su accuratezza, capacità di ispezione, tempi di consegna e costi.
I nostri stili sono studiati per garantire robustezza, affidabilità, prestazioni di alto livello e massima accuratezza in ogni circostanza. Grazie alla nostra esperienza, siamo in grado di creare la soluzione perfetta per qualsiasi necessità applicativa.
Scopri il servizio Renishaw per la progettazione e realizzazione di stili personalizzati
Siamo convinti che la scelta dello stilo adatto non debba essere un processo complicato. Il nostro team di progettazione è pronto ad aiutarti e a guidarti lungo tutte le fasi del processo,
con consigli sul tipo di stilo più indicato per le tue esigenze specifiche. Gli esperti forniranno suggerimenti su tutti i vari aspetti legati alla scelta e progettazione dello stilo perfetto, tenendo in conto prestazioni, semplicità di pulizia e manutenzione, scelta dei materiali e calibrazione.
Inoltre, saranno a disposizione per rispondere a tutte le domande sugli argomenti elencati di seguito, per aiutarti a prendere le decisioni corrette:
- In che modo le variazioni di temperatura possono influenzare le misure.
- Come si calibra uno stilo.
- Problemi legati all'usura da abrasione e adesione.
- Quando e perché è necessario sostituire uno stilo.
- Perché lo stilo deve essere pulito regolarmente e come procedere.
Non vediamo l'ora di conoscerti per chiacchierare di stili insieme a te. Risponderemo a tutte le domande.
Stili prodotti in additive manufacturing

Le lavorazioni additive in metallo (AM) sono uno strumento innovativo, flessibile e molto potente e ci permettono di creare componenti e pezzi che non potrebbero essere lavorati con i metodi tradizionali,
come ad esempio forme complesse con strutture interne in lattice che risultano al contempo robuste e leggere e sono quindi ideali per garantire una metrologia ripetibile.
La grande flessibilità di design delle lavorazioni AM permette di creare stili personalizzati per qualsiasi applicazione. Gli stili personalizzati per applicazioni di metrologia ampliano le opzioni di misura a nostra disposizione.
Tutti gli stili realizzati tramite lavorazione additiva vengono sviluppati e prodotti direttamente nelle sedi Renishaw, per assicurare tempi di consegna rapidi e standard qualitativi altissimi.
Contattaci e saremo felici di progettare e stampare in 3D lo stilo perfetto per te.
Maggiori informazioni sulle lavorazioni additive per la personalizzazione degli stili
Stili diamantati OPTiMUM™

Gli stili con rivestimento in diamante assicurano prestazioni di scansione durature nel tempo in applicazioni impegnative. Assicurano una serie di vantaggi, fra cui maggiore durata e la a riduzione dei tempi di inattività legati a ricalibrazioni e ispezioni.
Le sfere con rivestimento in diamante mantengono la loro rotondità anche dopo una scansione su superfici abrasive. Non raccolgono materiale e non si usurano durante la scansione di un pezzo.
Possiamo progettare stili rivestiti in diamante su misura per le tue esigenze, con diversi tipi di filettatura e di materiali per lo stelo. Le sfere possono avere una dimensione compresa fra 1,5 e 8 mm per adattarsi a qualsiasi applicazione.
Tutti gli stili in diamantati della serie OPTiMUM vengono sviluppati e prodotti direttamente da Renishaw, per assicurare tempi di consegna rapidi e standard qualitativi altissimi.
Lavoreremo a stretto contatto con te per essere certi di realizzare la soluzione metrologica perfetta per soddisfare ogni tua necessità.
Assistenza completa del prodotto
L'offerta di stili Renishaw è incredibilmente ricca e variegata. Per maggiori informazioni, vedere la pagina dedicata agli stili di precisione per applicazioni metrologiche.
Se non dovessi trovare il prodotto che stai cercando nel nostro catalogo di articoli standard, contattaci per una soluzione personalizzata. I nostri team vantano un'esperienza pluridecennale nella progettazione e realizzazione di prodotti personalizzati in grado di rispondere a esigenze specifiche.
Il nostro sistema all'avanguardia di design e gestione dei cambiamenti ci permette di completare progetti complessi. Inoltre, possiamo sfruttare tutta l'esperienza accumulata in oltre 60 anni di attività nel settore. Il nostro team assicura affidabilità, accuratezza e la conformità di tutti gli stili Renishaw alle normative su questo tipo di prodotti.
Per massimizzare la qualità e le prestazioni, consigliamo di usare sempre stili Renishaw. L'utilizzo di prodotti standard, ove possibile, riduce costi e tempi di consegna dei prodotti.
I nostri clienti ci sfidano costantemente a trovare soluzioni di design innovative. Contattaci per scoprire cosa possiamo fare per aiutarti.
Guida illustrativa agli stili di precisione
Informazioni tecniche, utili per scegliere e utilizzare il tipo, i materiali, il design e il metodo di calibrazione più adatti per l'applicazione.