Sistemi laser avanzati per il presetting utensile in macchine CNC
I nostri sistemi laser avanzati per il presetting utensile in macchine CNC misurano e verificano l'integrità degli utenti con una precisione e una velocità straordinarie. I sistemi di presetting utensile NC4 migliorano il controllo dei processi e sono indicati per macchine di qualsiasi tipo e dimensione.
Tecnologia laser leader del mercato
Durante un processo di lavoro, l'accuratezza delle dimensioni e la qualità dei pezzi potrebbe essere compromessa dall'utilizzo di utensili usurati, eccentrici o rotti. I sistemi NC4 di Renishaw aiutano a risolvere questi problemi.
NC4 consente di misurare un'ampia varietà di utensili alla stessa velocità impostata per la produzione. In questo modo si riducono i rischi di utilizzare utensili usurati o rotti e produrre pezzi di bassa qualità.
L'alta qualità dei sistemi laser NC4 rappresenta un valore aggiunto per ottimizzare le procedure di controllo in-process di qualsiasi azienda.
Perché scegliere un sistema di presetting utensile laser?
La misura degli utensili è un fattore cruciale per garantire la precisione e l'accuratezza dei pezzi lavorati. L'adozione di sistemi automatici di presetting utensile contribuisce a migliorare la qualità delle finiture e a ottenere tolleranze sempre più stringenti.
I sistemi di presetting utensile laser e senza contatto forniscono rapidamente misure affidabili, con un'accuratezza inferiore al micron, anche operando in ambienti particolarmente impegnativi. Riducono il numero di rilavorazioni, migliorano la produttività complessiva e permettono di ridurre significativamente i costi della produzione.
Vantaggi principali dei sistemi laser di presetting utensile

Ripetibilità inarrivabile
Misura gli utensili con una ripetibilità di appena to ±0,5 µm 2σ.

Misure complete
Misura in modo accurato utensili con geometrie molto varie.

Creato per ambienti impegnativi
L'uscita MicroHole™ e il sistema PassiveSeal™ assicurano una protezione conforme agli standard IPX6 e IPX8.

Ampia gamma di versioni
Sono disponibili versioni di varie dimensioni e altezze e con opzioni personalizzate per adattarsi al meglio a qualsiasi applicazione.
NC4 ci permette di controllare anche la rottura degli utensili piccoli, quelli utilizzati per realizzare le chiavette e altri punti di riferimenti sulla camma, importantissimi ai fini del corretto funzionamento del motore. Se non ci fosse il sistema Renishaw, la macchina potrebbe operare con la punta rotta, con effetti disastrosi.
Ducati (Italia)
Software con macro di presetting utensili
Sfrutta al massimo il tuo sistema di presetting utensile con il nostro software macro estremamente intuitivo.
Come scegliere il sistema laser di presetting utensile più adatto a una determinata applicazione?
I nostri sistemi laser più avanzati sono in grado di migliorare moltissime applicazioni produttive, assicurando precisione, automazione e presetting utensile direttamente in-process. Sono inoltre progettati per essere utilizzati in combinazione con gli altri dispositivi Renishaw, come ad esempio le nostre sonde ad accuratezza elevata,
per, offrire il massimo controllo possibile sui processi dei centri di lavoro di quasi tutti i tipi. Contatta il nostro ufficio di zona per richiedere assistenza nella scelta del sistema di controllo in-process.
Sistemi fissi NC4+ Blue
I sistemi NC4+ Blue sfruttano la rivoluzionaria tecnologia a laser blu e adottano ottiche avanzate per garantire velocità e precisione nel presetting utensili senza contatto e nella verifica dell'integrità utensile
NC4+ Blue è in grado di misurare e rilevare utensili di soli 0,03 mm con una ripetibilità di ±0,5 µm 2σ, assicurando la produzione di pezzi "perfetti al primo tentativo". Le eccellenti prestazioni del laser blu riducono al minimo gli errori di misura da utensile a utensile e permettono di utilizzare il sistema con utensili da taglio di ogni forma e dimensione (anche micro).

Sistemi NC4
Sul mercato da più di un decennio, il sistema originale NC4 con laser rosso continua ad assicurare misure uniformi e coerenti, con una ripetibilità di ±1,0 µm 2σ.
Per garantire risultati accurati, NC4 integra un sistema di soffiaggio dell'aria che rimuove i detriti e le tracce di refrigerante dall'utensile prima di effettuare la misura.


Sistemi NC4 modulari
I sistemi NC4 modulari rappresentano una soluzione flessibile e adatta a installazioni complesse. I sistemi modulari possono essere montati con vari orientamenti, a distanze comprese fra 0,3 e 5 m e sono dotati di staffe e fissaggi per l'installazione su qualunque tipo di macchina. Sfruttano la nostra tecnologia a laser rosso, di comprovata affidabilità, e sistemi di protezione delle ottiche che garantiscono prestazioni accurate in ogni situazione.
Sistemi NC4 personalizzati
Il nostro team Custom Products è a disposizione per fornire consulenze e servizi di progettazione per creare soluzioni di presetting utensile su misura.
Un software intuitivo che semplifica le operazioni di presetting utensile
Il nostro software macro per il presetting utensile senza contatto è dotato di funzionalità avanzate e consente di impostare lunghezza e diametro, misurare raggi e verificare l'integrità di un utensile in tempi rapidissimi.
Gli utenti esperti possono continuare a utilizzare i codici macro tradizionali, mentre coloro che si approcciano per la prima volta a questo tipo di programmazione troveranno molto utili le GUI intuitive di Renishaw e la nostra app GoProbe.


Misura lunghezza e diametro degli utensili

Misura il raggio di utensili sferici o con terminazione radiale

Misura l'eccentricità degli utensili*

Verifica l'integrità degli utensili

Rileva i bordi scheggiati

Rileva bave e la presenza di detriti

Misura il punto alto e il punto basso

Rileva la crescita termica dell'asse del mandrino

Hai bisogno di assistenza con NC4?
Renishaw è un'azienda globale dall'ottima reputazione e il suo servizio di assistenza clienti è rinomato in tutto il mondo.
Moltissime informazioni su NC4, Nci-6 e sull'app Renishaw per smartphone sono facilmente disponibili.
Scopri di più
-
Brochure: Sistemi laser a elevata accuratezza per il presetting utensili
-
Scheda tecnica: Sistemi di presetting utensili senza contatto serie NC4+ Blue
-
Scheda tecnica: Accessori per il sistema di presetting utensili senza contatto NC4
-
Scheda tecnica: Sistema di presetting utensili senza contatto NC4 (con soffiaggio d'aria integrato)
-
Scheda tecnica: Interfaccia NCi-6 per presetting utensili senza contatto
-
Specifiche tecniche: Sistemi di ispezione per macchine utensili CNC
-
Guida tascabile: Soluzioni - Migliorare la qualità in produzione ed aumentare l'efficienza delle macchine utensili CNC
Passi successivi
Per richiedere altre informazioni o effettuare acquisti, invia il modulo per contattare l'ufficio Renishaw di zona.
Contatti