GoProbe - domande frequenti
Quali sonde Renishaw possono essere usate con i cicli GoProbe?
Supporta un'ampia gamma di sonde a contatto Renishaw per macchine utensili e di sistemi di presetting utensili a contatto (vedere l'elenco di compatibilità).
Quali controlli per macchine utensili sono compatibili con i cicli GoProbe?
Brother, Fanuc/Meldas, Makino, centri di lavoro Mazak, centri di lavoro Okuma, Siemens (vedere l'elenco di compatibilità).
GoProbe è compatibile con la tecnologia SupaTouch?
Sì, i cicli di GoProbe e la tecnologia SupaTouch sono entrambi supportati dalle ultime versioni di Inspection Plus. I cicli GoProbe possono quindi sfruttare la riduzione dei tempi di ciclo e l'eccellente livello metrologico offerti da SupaTouch.
Qual'è l'accuratezza del perno di calibrazione del pezzo demo di prova di GoProbe?
Le specifiche del perno di calibrazione sono: diametro 4,998/5,000 mm; rotondità 0,0001 mm.
Quale hardware è richiesto per le calibrazioni “sonda su sonda”?
La scelta è limitata ai sistemi Primo™ Part Setter (tastatore pezzo) con Primo Tool Setter (presetting utensili) o con Primo LTS.
I cicli di Inspection Plus sono tutti disponibili con GoProbe?
No, alcuni cicli avanzati non sono supportati. I cicli che al momento non vengono supportati sono:
Singola superficie inclinata
Tasca/spallamento inclinato
Foro/perno su PCD
Tolleranza sovrametallo
Misura da elemento a elemento
Gli input opzionali di Inspection Plus di tipo F (feedback percentuale), M (posizione di tolleranza effettiva), U (limite tolleranza superiore), V (fascia nulla) o W (funzione di stampa) non sono disponibili con GoProbe.
Nota: GoProbe non supporta macchine con due tastatori pezzo.
Quale versione di Android è richiesta per l'app GoProbe?
Versione 4.0 e successive.
Quale versione di iOS è richiesta per l'app GoProbe?
iOS 7 e versioni successive.
L'app GoProbe è disponibile a pagamento?
No, l'app può essere scaricata gratuitamente.
Quali sono le dimensioni dell'app GoProbe?
Circa 20 MB.
Ho perso la Guida tascabile di GoProbe, lo strumento di riferimento rapido, il pezzo di prova di GoProbe o il kit introduttivo GoProbe, come posso sostituirli?
Il kit introduttivo o i singoli componenti possono essere richiesti all'ufficio Renishaw di zona. Copie della Guida tascabile, del manuale di programmazione e del corso di e-learning sono disponibili nella pagina download di GoProbe.