Tecnologia SupaTouch
Ottimizzazione automatica del ciclo di misura per macchine utensili.
Tecnologia SupaTouch: ottimizzazione intelligente dei cicli di ispezione
La tecnologia SupaTouch include le versioni più recenti del software Inspection Plus e assicura tempi di ciclo brevissimi, senza compromettere l'accuratezza e la ripetibilità.
Una semplice routine di ottimizzazione calcola le capacità di misura del sistema, per determinare le velocità ottimali per la misura e il posizionamento della sonda.
Riduzione dei tempi di ciclo
SupaTouch è in grado di prendere decisioni intelligenti a processo in corso, per migliorare in modo significativo i tempi di ciclo, sulla base delle capacità della macchina utensile.
Velocità di avanzamento ottimizzate
Calcolo della velocità massima, consentita dalla macchina, per la misura e il posizionamento.
Selezione automatica della misura
Seleziona automatica di misure a contatto singolo o doppio, in base a quale risulta più conveniente per un determinato punto di misura.
Distanza di scostamento della sonda
Il calcolo automatico dell'a distanza ottimale di arretramento sonda consente di ridurre ulteriormente i tempi di ciclo
Metrologia avanzata
Inspection Plus con tecnologia SupaTouch migliora sensibilmente la metrologia.
Possibilità separare la lunghezza effettiva della sonda da quella elettronica (lunghezza al momento dell'attivazione). Questa funzione offre un importante vantaggio quando si utilizzano i cicli di ispezione vettoriale 3D, perché assicura il corretto posizionamento della sonda per ciascuna misura.
L'accuratezza della metrologia in tutte le direzioni è garantita dal calcolo automatico e immediato del raggio della sfera dello stilo durante tutti gli spostamenti di misura
Le misure rilevate nelle zone di accelerazione e decelerazione della sonda vengono misurate nuovamente a velocità costante per assicurare l'accuratezza della metrologia.
Inspection Plus con SupaTouch è in grado di aumentare l'accuratezza e la ripetibilità in tutte le direzioni di ogni ciclo, dai semplici cicli prismatici a quelli più complessi, a forma libera. La figura di seguito illustra i vantaggi più comuni.
Passi successivi
Se pensi che la tecnologia SupaScan sia ciò di cui hai bisogno, contatta il nostro rappresentante di zona.
Scopri di più
-
Flyer: SupaTouch technology [en]
Inspection Plus with SupaTouch is a software application designed to calibrate your machine, controller and probe as a system and on the fly, intelligently select either one-touch or two-touch measurement with the fastest possible positioning and measurement feedrates for your application.
-
Scheda tecnica: Software di ispezione per macchine utensili – programmi e caratteristiche
-
Brochure: Software potente e di facile utilizzo per la tastatura in macchina utensile
Renishaw sviluppa una serie di soluzioni software macro, per PC e smartphone pensate come complemento per i propri prodotti hardware di misura e controllo di processo.
-
Specifiche tecniche: Sistemi di ispezione per macchine utensili CNC
Sonde di misura per l'azzeramento e l'ispezione pezzo su macchine utensili CNC, sistemi per il presetting degli utensili e il rilevamento della rottura utensile.