Elenco di prodotti compatibili
Hardware
I cicli GoProbe sono compatibili con le seguenti sonde a contatto1.
Sonde di ispezione pezzo | Sonde di presetting |
1 La calibrazione sonda su sonda è supportata solo dall'hardware della serie Primo.
Software
I cicli GoProbe sono inclusi nei seguenti pacchetti software:
Controlli
I cicli GoProbe sono compatibili con i seguenti controlli:
Brother, Fanuc/Meldas, Makino, centri di lavoro Mazak, centri di lavoro Okuma e Siemens
Tipo di controllo | Inspection Plus | Presetting utensili a contatto | GoProbe per Primo |
Centri di lavoro Brother | A-4012-1028 Versione consigliata2: 0H | A-4012-1007 Versione minima: 0K | Non applicabile |
Centri di lavoro Fanuc/Meldas | A-4012-0516 Versione consigliata2: AE | A-4012-0584 Versione minima: AF | A-4012-1320 |
Centri di lavoro Makino | A-4012-1611 Versione minima: 0C | A-4012-1580 Versione minima: 0B | Non applicabile |
Centri di lavoro Mazak | A-4013-0112 Versione minima: 0T | A-4013-0133 Versione minima: 0Y | Non applicabile |
Mazak Integrex | A-4013-0106 Versione minima: 0H | Non applicabile | Non applicabile |
Centri di lavoro Okuma | A-4016-1035 Versione minima: 0 W | A-4016-1039 Versione minima: 0U | Non applicabile |
Centri di lavoro Siemens | A-4014-0356 Versione consigliata2:0L | A-4014-0396 Versione minima: 0M | A-4014-0682 |
2 La versione consigliata supporta tutti i cicli.