Encoder ottici incapsulati
Scopri l'encoder ottico incapsulato più adatto alle tue esigenze
Encoder lineari incapsulati FORTiS-S™ - dimensioni standard
Grazie alla tecnologia Renishaw di comprovata affidabilità e al design incapsulato ed estremamente robusto, gli encoder FORTiS assicurano prestazioni elevate anche in ambienti estremi, con una serie di vantaggi rispetto ai sistemi tradizionali.
- Design senza contatto – nessuna usura meccanica e massima longevità
- Isteresi ridotta – feedback uniformi e ottimizzazione delle prestazioni dinamiche
- Lettore dal design innovativo – ottima resistenza alle vibrazioni
- Esclusivo sistema ermetico – assicura la massima resistenza alle contaminazioni da liquidi e solidi
- LED di impostazione brevettati – il LED integrato fornisce indicazioni sull'intensità del segnale per agevolare l'installazione e l'impostazione del sistema

Encoder lineari incapsulati FORTiS-N™ - dimensioni sottili
Gli encoder lineari FORTiS-N sfruttano la stessa tecnologia e assicurano prestazioni identiche al modello S, ma sono stati progettati con un lettore più compatto e una linea più sottile per adattarsi meglio ad applicazioni in spazi ristretti.
- Design senza contatto – nessuna usura meccanica e massima longevità
- La tecnologia a smorzamento di massa assicura una resistenza alle vibrazioni che non teme rivali
- Adatto per macchine piccole e leggere
- Può essere fissato direttamente a una superficie lavorata oppure su una barra di montaggio opzionale
- LED di impostazione brevettato – per installazioni rapide, intuitive e perfette al primo tentativo

Contattaci per farci sapere di cosa hai bisogno
Informazioni sugli encoder ottici incapsulati Renishaw
Negli encoder ottici incapsulati l'elettronica e le ottiche sono alloggiate all'interno di un'unità sigillata che viene fissata al corpo del lettore. L'unità ottica e la riga dell'encoder vengono protette da una copertura sigillata. Questo design risulta molto efficace nel prevenire l'ingresso di contaminanti solidi e liquidi.
Gli encoder ottici incapsulati presentano un corpo estruso con guarnizioni collegate in senso longitudinale ed estremità sigillate. Il corpo del lettore è collegato all'unità ottica sigillata mediante una lama metallica attraversa tutta la lunghezza dell'encoder passando per le alette.

Lo spostamento dell'asse lineare fa sì che il lettore e le ottiche scorrano sulla riga assoluta dell'encoder (fissata all'interno dell'alloggiamento), senza che vi sia alcun contatto meccanico.
La riga dell'encoder include un codice assoluto composto da linee a diverso contrasto su tutta la propria lunghezza che viene ripreso tramite una lente e proiettato sul rilevatore posto all'interno del lettore. Le misure di posizione lineare vengono prodotte in formato digitale e compatibile con tutti i più comuni protocolli di comunicazione seriale.
Eliminazione dei problemi legati alle vibrazioni meccaniche
Le vibrazioni della macchina possono incidere sulle prestazioni dei tradizionali encoder sigillati in due modi: quando la frequenza della vibrazione è simile a quella di risonanza dell'encoder, può causare un errore nel posizionamento di misura, mentre una vibrazione importante può portare alla generazione di un allarme e all'arresto di emergenza della macchina.
Gli encoder Renishaw della serie FORTIS dispongono di alcune caratteristiche esclusive, come ad esempio l'adozione di smorzatori a massa accordata, che accrescono la resistenza alle vibrazioni. Il loro design innovativo migliora significativamente la stabilità posizionale, soprattutto in prossimità della frequenza di risonanza dell'encoder, migliorando la capacità di resistere in condizioni estreme, con un livello elevato di vibrazioni.
Per maggiori dettagli, vedere il nostro white paper che illustra nei dettagli la resistenza alle vibrazioni degli encoder FORTiS.

Estrema facilità di installazione

Gli encoder lineari FORTIS sono progettati per essere installati dagli operatori della linea di assemblaggio, senza ricorrere all'aiuto di tecnici specializzati o di strumentazione particolare. Il LED di impostazione integrato fornisce una conferma visiva immediata del risultato dell'installazione, indicando l'eventuale necessità di apportare modifiche e illuminandosi di luce blu quando si raggiunge l'installazione ottimale.
Per semplificare ulteriormente l'installazione, è possibile utilizzare lo strumento facoltativo Advanced Diagnostic Tool ADTa-100 che permette di acquisire e registrare dati in tempo reale, come ad esempio l'intensità del segnale a fronte della posizione sull'asse. Inoltre ADTa-100 alimenta l'encoder e può essere collegato a un PC o a un tablet con sistema operativo Windows® tramite cavo USB.
Gli encoder FORTiS possono essere allineati e installati in modo semplice e rapido, utilizzando questa tecnica.
Riduzione del 91% dei getti d'aria usati dalla macchina per la pulizia
Gli utenti di macchine utensili che scelgono di utilizzare i getti d'aria in modo oculato per la pulizia degli encoder incapsulati FORTiS possono abbassare significativamente le emissioni di CO2e e ridurre i consumi di elettricità. Grazie alle esclusive guarnizioni DuraSeal™, gli encoder FORTiS possono essere puliti con getti d'aria a bassa intensità che garantiscono tutta l'affidabilità tipica di questo sistema, ma permettono di ridurre i consumi di aria compressa anche del 91% rispetto ad altri encoder lineari incapsulati.
Per maggiori dettagli, leggere la nostra nota applicativa che fornisce consigli su come ridurre l'impronta di carbonio nelle situazioni di lavoro standard, senza imporre alcun limite.