Domande sulle sonde di ispezione a contatto Renishaw
Di seguito viene riportato l'elenco delle domande più frequenti sulle sonde di ispezione per macchine utensili Renishaw.
D: Qual è la procedura per la calibrazione di una sonda? Con quale frequenza occorre ripeterla?
R: Vedere il filmato della calibrazione della sonda.La sonda viene calibrata nei seguenti casi:
quando il sistema di ispezione viene utilizzato per la prima volta
quando viene montato uno stilo nuovo sulla sonda
se si sospetta che lo stilo si sia piegato o che la sonda sia stata soggetta ad urti
a intervalli regolari per compensare i cambiamenti meccanici della macchina utensile
se la ripetibilità di riposizionamento della sonda è scarsa. In questo caso può essere necessario ricalibrare la sonda ogni volta che viene richiamata.
Per ulteriori informazioni sulla calibrazione della sonda, vedere: (TE415) Calibrazione sonda
D: Quando si svolge il ciclo di calibrazione?
R: Dopo aver completato l'impostazione iniziale, è possibile eseguire il ciclo di calibrazione automatica a intervalli adatti ai requisiti dei processo di lavorazione.
D: Qual è la procedura per l'associazione di una sonda radio?
D: Come si modifica l'impostazione della sonda?
D: Posso installare la mia interfaccia radio (RMI) all'esterno della macchina?
R: Renishaw non consiglia l'installazione di RMI all'esterno della macchina, ma è possibile ottenere le comunicazioni in condizioni favorevoli di campo operativo e percorsi radio riflessi. Vedere la sezione 3.2 della Guida all'installazione di RMP60.
D: È possibile avere due sonde a trasmissione ottica su una sola macchina?
R: Sì, utilizzando le interfacce OMI-2T o OSI con OMM-2.
D: È possibile avere due sonde a trasmissione radio su una sola macchina?
R: Sì, utilizzando un'interfaccia RMI-Q. Le applicazioni di RMI-Q offrono la possibilità di utilizzare separatamente fino a quattro sonde RMP di seconda generazione. In questo modo si possono creare moltissime combinazioni di sonde di ispezione radio e/o sistemi di presetting utensili da utilizzare nella stessa macchina.
D: Cosa posso fare se la mia sonda ottica dà errori sparsi come luci brillanti, trasmissione tradizionale/modulata ecc.?
R: Estrarre le batterie per almeno 5 secondi e reinserirle. Se questa operazione non risolve il problema, contattare il Centro di assistenza Renishaw
D: Posso utilizzare la mia interfaccia di altro produttore con una sonda Renishaw?
R: No. Vedere Interfacce Renishaw.
D: Come si effettua la centratura della sfera dello stilo?
R: Vedere il filmato della centratura dello stilo.
D: Come si pulisce il pezzo da lavorare prima della misura?
R: Utilizzare un getto d'aria compressa automatico o un ciclo di lavaggio, facendo passare il componente da misurare attraverso un getto di refrigerante per eliminare i residui e il materiale indesiderato.
D: Come faccio a far riparare la sonda?
Se non si trova risposta alla propria domanda, contattare il team dell'Assistenza tecnica Renishaw.