Basato sugli standard
Il software metrologico MODUS è stato creato sulla base di standard industriali: il protocollo I++ DME, DMIS nativi e un database Microsoft® SQL server.
L'uso degli standard garantisce la massima interoperabilità con i programmi esistenti, con i rapporti e i sistemi aziendali.
Conforme a I++ DME

MODUS si interfaccia con i controlli universali della serie UCC di Renishaw utilizzando il protocollo I++ DME che fornisce un linguaggio comune per tutti i comandi di metrologia. In questo modo, chi utilizza i controlli UCC non è vincolato a una singola soluzione proprietaria, ma potrà usare anche altre applicazioni di metrologia conformi a I++ DME.
Conformità DMIS precisa e completa
MODUS fornisce un supporto completo per i DMIS nativi, con visualizzazioni testuali e riepilogative del programma di misura. In questo modo, è in grado di eseguire rapide conversioni dei programmi esistenti con riscritture minime, per consentire agli utenti di sfruttare al massimo le sue capacità, il prima possibile.
L'editor sensibile al contesto consente una programmazione di alto livello, che include:
- Dichiarazioni di variabili, interi, reali, doppi, stringhe, booleani e array
- Macro
- Programmazione modulare con CALL
- Istruzioni IF, ELSE, ENDIF
- JUMP
- Loop DO
- Funzioni intrinseche
- Istruzione PROMPT per creare finestre di dialogo grafiche con pulsanti, caselle di controllo, elenchi, pulsanti e immagini
Un investimento per il futuro

MODUS è un investimento per il futuro che garantisce la compatibilità con i sensori più avanzati e con tutte le novità prodotte da Renishaw nel campo delle tecnologie di controllo, fra cui i futuri sensori per la testa di misura a 5 assi REVO.