Rapporti e analisi
La versione standard di MODUS Reporter produce report di tipo tradizionale, mentre l'applicazione indipendente MODUS CHART permette di utilizzare il modello CAD o una rappresentazione del componente per creare report con grafici a colori. I risultati dell'ispezione possono essere presentati in vari formati per ulteriori analisi.
MODUS™ CHART
Un'applicazione indipendente, per il software di metrologia MODUS, che produce report con grafiche avanzate

Il pacchetto software MODUS CHART aiuta a interpretare i report, mostrando in modo grafico le informazioni sulla posizione effettiva del pezzo, mediante file QIF XML e il modello CAD del pezzo.
La funzione di reportistica avanzata include:
- Tracciati su CAD con configurazione e posizionamento flessibile dei callout.
- Mappa termica a colori della superficie e tabelle generate in modo automatico per la visualizzazione di tutte le tolleranze degli elementi.
- L'opzione per la sola visualizzazione degli errori aiuta a creare rapidamente report che includono solamente gli elementi fuori tolleranza. In questo modo si riducono le dimensioni dei report ed è possibile focalizzare l'attenzione sui dati più importanti.
- Due metodi diversi per la creazione dei report. La funzione di reportistica basata sugli elementi raggruppa le tolleranze, mentre quella basata sulle caratteristiche mostra ogni singola tolleranza in modo separato.
- Opzione automatica per la creazione di report in modo semplice e rapido. Include la funzione Solo errori che evidenzia i risultati più importanti.
Guida e formazione
Il pacchetto di installazione di MODUS CHART include dati di esempio, contenuti nelle cartelle Program Data.
Compatibilità software
Per la produzione di report, MODUS CHART richiede file QIF. Per la produzione di file QIF è necessario disporre di MODUS 1.11 (o versioni successive).
Compatibilità hardware
La licenza di MODUS CHART è disponibile gratuitamente per chi già dispone di una licenza MODUS 1.x.
È possibile acquistare anche versioni di MODUS CHART indipendenti. Per maggiori dettagli, contattare il fornitore Renishaw di zona.
Funzioni di MODUS™ Reporter
Rapporti grafici chiari e concisi
Con intestazione, etichette, testi e immagini configurabili dall'utente.
Ispezioni di più pezzi
Un unico rapporto può includere la storia completa di una serie di componenti, incluse le tabelle dei risultati e le statistiche.
Creazione rapida dei rapporti
Grazie ai programmi per la formattazione guidata delle pagine, i nuovi rapporti possono essere creati in modo rapido dal nulla o sulla base di layout preesistenti.
Scambio flessibile dei dati di ispezione
I risultati possono essere convertiti in vari formati per essere utilizzati con applicazioni terze: Excel (CSV), testo ASCII, DMIS, XML, oppure direttamente Microsoft® SQL.
Analisi statistiche
Il principale pacchetto SPC Q-DAS viene completamente supportato tramite una semplice interfaccia configurabile dall'utente da cui è possibile eseguire studi di tipo 1 e 2.