Serie di encoder incrementali ottici TONiC™
Metrologia eccezionale, compatta e versatile
TONiC è un encoder incrementale senza contatto e supercompatto. Raggiunge una velocità di 10 m/s e, se combinato con l'interfaccia Ti, risoluzioni fino a 1 nm per applicazioni lineari, ad arco parziale e rotative. TONiC integra ottiche di filtraggio avanzate che assicurano un livello di jitter molto basso, un'eccellente stabilità di posizionamento e un ottimo controllo della velocità.
L'encoder TONiC garantisce un'eccellente stabilità del segnale con un errore sottodivisionale (SDE) bassissimo, per un eccellente controllo del movimento. È inoltre dotato di un LED integrato che semplifica moltissimo le procedure di installazione È inoltre compatibile con lo strumento diagnostico ADTpro-100 di Renishaw.
La serie TONiC™ presenta un'ampia varietà di interfacce esterne che possono essere configurate in modo da adattarsi alla velocità e alla risoluzione richieste dall'applicazione. Grazie alla possibilità di integrare e configurare l'interfaccia esterna, il lettore versatile TONiC, può essere personalizzato in base alle esigenze dell'utente.
Le versioni specifiche delle applicazioni includono TONiC UHV (ultra alto vuoto) e TONiC FS (sicurezza funzionale).
Schede e documenti tecnici
Per maggiori informazioni sulle specifiche tecniche degli encoder TONiC, la nostra sezione dedicata ai download contiene schede tecniche e guide all'installazione.
Che tipo di movimento è necessario misurare?
Lineare (inclusi UHV, FS)
Tipo di riga | Nome della riga | Accuratezza | Passo della riga | Coefficiente di espansione termica a 20 °C | Lunghezza fornita | Altre versioni |
Nastro in acciaio inox | RTLC20 | ±5 µm/m | 20 µm | 10,1 ±0,2 µm/m/°C | Fino a 10 m (> 10 m su richiesta) | Ultra alto vuoto, sicurezza funzionale |
Nastro in acciaio inox con guida opzionale
| RTLC20 con FASTRACK opzionale | ±5 µm/m | 20 µm | 10,1 ±0,2 µm/m/°C | Fino a 10 m (> 10 m su richiesta) | Ultra alto vuoto, sicurezza funzionale |
Riga rigida in ZeroMet™
| RELM20/RELE20 | ±1 µm fino a 1 m, quindi ±1 µm/m | 20 µm | 0,75 ±0,35 µm/m/°C | Fino a 1,5 m | Ultra alto vuoto, sicurezza funzionale |
Riga rigida in acciaio inox
| RSLM20/RSLE20/RSLC20 | ±1,5 µm fino a 1 m, ±2,25 µm fino a 2 m, ±3 µm fino a 3 m, ±4 µm fino a 5 m | 20 µm | 10,1 ±0,2 µm/m/°C | Fino a 5 m | Ultra alto vuoto, sicurezza funzionale |
Riga a nastro sottile in acciaio inox
| RKLC20-S | ±5 µm/m | 20 µm | Corrispondente al materiale del substrato, se le estremità della riga sono fissate con morsetti | Fino a 20 m (> 20 m su richiesta) | Ultra alto vuoto |
Arco parziale
Tipo di riga | Nome della riga | Accuratezza | Passo della riga | Coefficiente di espansione termica a 20 °C | Lunghezza fornita |
Riga stretta a nastro ad arco parziale in acciaio inox | RKLC20-S | ±5 µm/m | 20 µm | 10,1 ±0,2 µm/m/°C | Fino a 20 m (> 20 m su richiesta) |
Rotativo (inclusi UHV, FS)
Tipo di riga | Nome della riga | Accuratezza (in base alle dimensioni dell'anello) | Passo della riga | Coefficiente di espansione termica a 20 °C | Diametro anello | Altre versioni |
Anello in acciaio inox
| RESM20/REST20 | Accuratezza della graduazione: Da ±3,97 a ±0,38 secondi d'arco | 20 µm | 15,5 ±0,5 µm/m/°C | Da 52 a 550 mm | Ultra alto vuoto, sicurezza funzionale |
Anello in acciaio inox ultra accurato
| REXM20/REXT20 | Accuratezza dopo l'installazione: (diametro ≥ 100 mm) ±1 secondo d'arco | 20 µm | 15,5 ±0,5 µm/m/°C | Da 52 a 417 mm | Ultra alto vuoto |
Vantaggi principali

Livello di jitter molto basso
Segnali di uscita con jitter estremamente ridotto di <±0,5 nm RMS e basso errore di sottodivisione (SDE) di <±30 nm.

Risoluzione fine
Risoluzione ultra fine fino a 1 nm. Ideale per applicazioni che richiedono un controllo preciso della posizione e della velocità.

Versioni UHV e FS
TONiC UHV, per applicazioni in ultra alto vuoto e TONiC FS, per la certificazione di sicurezza funzionale di tipo SiL2 e PLd.
La precisione ripetibile di TONiC è a livello dell'unità di misura e ciò aumenta notevolmente la flessibilità per l'esecuzione dell'ottimizzazione del sistema, inclusa la compensazione dei parametri.
Sam-Jeong Automation (Corea del Sud)
Advanced Diagnostic Tool ADTpro-100 (facoltativo)

ADTpro-100 è uno strumento diagnostico portatile e indipendente, con touchscreen a colori integrato. Semplifica l'impostazione del sistema e agevola la pianificazione degli interventi di manutenzione, per ridurre i tempi di inattività imprevisti. ADTpro-100:
- fornisce informazioni dettagliate e in tempo reale sull'encoder, senza richiedere l'uso di computer o di altri dispositivi di impostazione.
- rende le operazioni di impostazione e calibrazione semplici e intuitive, grazie alla sua funzionalità plug and play.
- si interfaccia con il software facoltativo ADT View. ADT View può essere usato per aggiornare il firmware ADTpro-100.
Scopri la nostra gamma di encoder ottici aperti progettati per soddisfare le tue necessità di automazione industriale.