Salta la navigazione

Serie di encoder incrementali ottici TONiC™

L'encoder incrementale ottico TONiC è stato progettato per sistemi con movimento ad elevata dinamica e precisione. Garantisce un'accuratezza elevata, velocità e maggiore affidabilità per una vasta gamma dei settori più impegnativi del mondo industriale. Scopri come questa serie offre una metrologia eccezionale, rendendola ideale per applicazioni che richiedono un attento controllo degli spostamenti.

Metrologia eccezionale, compatta e versatile

TONiC è un encoder incrementale senza contatto e supercompatto. Raggiunge una velocità di 10 m/s e, se combinato con l'interfaccia Ti, risoluzioni fino a 1 nm per applicazioni lineari, ad arco parziale e rotative. TONiC integra ottiche di filtraggio avanzate che assicurano un livello di jitter molto basso, un'eccellente stabilità di posizionamento e un ottimo controllo della velocità.

L'encoder TONiC garantisce un'eccellente stabilità del segnale con un errore sottodivisionale (SDE) bassissimo, per un eccellente controllo del movimento. È inoltre dotato di un LED integrato che semplifica moltissimo le procedure di installazione È inoltre compatibile con lo strumento diagnostico ADTpro-100 di Renishaw.

La serie TONiC™ presenta un'ampia varietà di interfacce esterne che possono essere configurate in modo da adattarsi alla velocità e alla risoluzione richieste dall'applicazione. Grazie alla possibilità di integrare e configurare l'interfaccia esterna, il lettore versatile TONiC, può essere personalizzato in base alle esigenze dell'utente.

Le versioni specifiche delle applicazioni includono TONiC UHV (ultra alto vuoto) e TONiC FS (sicurezza funzionale).

Schede e documenti tecnici

Per maggiori informazioni sulle specifiche tecniche degli encoder TONiC, la nostra sezione dedicata ai download contiene schede tecniche e guide all'installazione.

Che tipo di movimento è necessario misurare?

Lineare (inclusi UHV, FS)

Tipo di riga

Nome della riga

Accuratezza

Passo della riga

Coefficiente di espansione termica a 20 °C

Lunghezza fornita

Altre versioni

Nastro in acciaio inox Riga lineare RTLC

RTLC20

±5 µm/m

20 µm

10,1 ±0,2 µm/m/°C

Fino a 10 m (> 10 m su richiesta)

Ultra alto vuoto, sicurezza funzionale

Nastro in acciaio inox con guida opzionale

Riga lineare RTLC FASTRACK

RTLC20 con FASTRACK opzionale

±5 µm/m20 µm10,1 ±0,2 µm/m/°CFino a 10 m (> 10 m su richiesta)Ultra alto vuoto, sicurezza funzionale

Riga rigida in ZeroMet™

Riga lineare RELM

RELM20/RELE20


±1 µm fino a 1 m, quindi ±1 µm/m20 µm

0,75 ±0,35 µm/m/°C

Fino a 1,5 mUltra alto vuoto, sicurezza funzionale

Riga rigida in acciaio inox

Riga lineare RSLM

RSLM20/RSLE20/RSLC20

±1,5 µm fino a 1 m, ±2,25 µm fino a 2 m, ±3 µm fino a 3 m, ±4 µm fino a 5 m20 µm10,1 ±0,2 µm/m/°CFino a 5 mUltra alto vuoto, sicurezza funzionale

Riga a nastro sottile in acciaio inox

Riga lineare RKLC

RKLC20-S

±5 µm/m20 µm

Corrispondente al materiale del substrato, se le estremità della riga sono fissate con morsetti

Fino a 20 m (> 20 m su richiesta)Ultra alto vuoto

Arco parziale

Tipo di riga

Nome della riga

Accuratezza

Passo della riga

Coefficiente di espansione termica a 20 °C

Lunghezza fornita

Riga stretta a nastro ad arco parziale in acciaio inoxRiga ad arco parziale RKLC


RKLC20-S


±5 µm/m

20 µm

10,1 ±0,2 µm/m/°C

Fino a 20 m (> 20 m su richiesta)

Rotativo (inclusi UHV, FS)

Tipo di riga

Nome della riga

Accuratezza (in base alle dimensioni dell'anello)

Passo della riga

Coefficiente di espansione termica a 20 °C

Diametro anello

Altre versioni

Anello in acciaio inox

Riga rotativa RESA

RESM20/REST20




Accuratezza della graduazione: Da ±3,97 a ±0,38 secondi d'arco

20 µm

15,5 ±0,5 µm/m/°C

Da 52 a 550 mm

Ultra alto vuoto, sicurezza funzionale

Anello in acciaio inox ultra accurato

Riga rotativa REXM

REXM20/REXT20

Accuratezza dopo l'installazione:

(diametro ≥ 100 mm) ±1 secondo d'arco
(diametro 75 mm) ±1,5 secondi d'arco
(diametro ≤ 57 mm) ±2 secondi d'arco

20 µm15,5 ±0,5 µm/m/°CDa 52 a 417 mmUltra alto vuoto

Vantaggi principali

Immagine: rumore Jitter

Livello di jitter molto basso

Segnali di uscita con jitter estremamente ridotto di <±0,5 nm RMS e basso errore di sottodivisione (SDE) di <±30 nm.

Immagine: alta risoluzione

Risoluzione fine

Risoluzione ultra fine fino a 1 nm. Ideale per applicazioni che richiedono un controllo preciso della posizione e della velocità.

Immagine: UHV

Versioni UHV e FS

TONiC UHV, per applicazioni in ultra alto vuoto e TONiC FS, per la certificazione di sicurezza funzionale di tipo SiL2 e PLd.

La precisione ripetibile di TONiC è a livello dell'unità di misura e ciò aumenta notevolmente la flessibilità per l'esecuzione dell'ottimizzazione del sistema, inclusa la compensazione dei parametri.

Sam-Jeong Automation (Corea del Sud)

Advanced Diagnostic Tool ADTpro-100 (facoltativo)

Advanced Diagnostic Tool ADTpro-100 su una base bianca

ADTpro-100 è uno strumento diagnostico portatile e indipendente, con touchscreen a colori integrato. Semplifica l'impostazione del sistema e agevola la pianificazione degli interventi di manutenzione, per ridurre i tempi di inattività imprevisti. ADTpro-100:

  • fornisce informazioni dettagliate e in tempo reale sull'encoder, senza richiedere l'uso di computer o di altri dispositivi di impostazione.
  • rende le operazioni di impostazione e calibrazione semplici e intuitive, grazie alla sua funzionalità plug and play.
  • si interfaccia con il software facoltativo ADT View. ADT View può essere usato per aggiornare il firmware ADTpro-100.
ADTpro-100 è ideale per le operazioni di ottimizzazione e diagnostica del sistema, in particolare nel caso di installazioni in cui il LED del lettore non sia visibile. Può essere utilizzato come unità indipendente o in linea, connesso fra il lettore e il controllo, come parte del loop di controllo.

Scopri la nostra gamma di encoder ottici aperti progettati per soddisfare le tue necessità di automazione industriale.