Salta la navigazione

Sistemi di presetting utensili a contatto per macchine CNC

Un'impostazione accurata della lunghezza e del diametro degli utensili da taglio, prima di iniziare un processo, consente di ridurre gli scarti e di incrementare la produttività dei centri di lavoro CNC. Scopri i nostri sistemi a contatto per il presetting e la verifica dell'integrità degli utensili

Migliora l'accuratezza delle lavorazioni

La lunghezza e il diametro degli utensili di taglio usati nelle macchine CNC sono parametri critici che devono essere impostati in modo accurato. Anche una leggera inaccuratezza di questi parametri potrebbe portare a errori nel prodotto finale, con un incremento di scarti e rilavorazioni.

Offriamo una gamma completa di sistemi di presetting utensili a contatto, sviluppati appositamente per centri di lavoro e torni CNC, che consentono di automatizzare le operazioni, con una serie di vantaggi:

  • Riduzione dei tempi di inattività della macchina – maggiore efficienza.
  • Misure ripetibili – presetting utensile molto preciso, con una ripetibilità superiore a 1,00 µm 2σ.
  • Risultati affidabile – drastica riduzione delle inaccuratezze dovute alle impostazioni manuali e degli scarti.
  • Verifica dell'integrità – le rotture utensile vengono segnalate tempestivamente con avvisi durante il ciclo.
  • Incremento della produttività – automazione delle operazioni di presetting utensile senza bisogno di operai specializzati, che possono essere assegnati ad altre mansioni produttive.

Tecnologia cinematica per il presetting utensili

Sistema RTS in macchina

I sistemi di presetting e verifica dell'integrità utensile di Renishaw contribuiscono a migliorare l'efficienza del processo produttivo.

Per la verifica della lunghezza, del raggio o dell'integrità di un utensile, i nostri sistemi adottano la stessa tecnologia cinematica delle sonde di ispezione.*

Quando un utensile defletto lo stilo, viene registrato un aumento della resistenza fra le sfere e i rulli del gruppo cinematico.

Quando la resistenza supera una determinata soglia, il sistema si attiva e invia un segnale controllo della macchina utensile. A quel punto, i correttori utensili possono essere aggiornati automaticamente oppure, se l'utensile non è integro, viene generato un allarme.

L'elemento fondamentale per assicurare la ripetibilità e una buona metrologia è la capacità del meccanismo del sistema di presetting utensile di ritornare sempre nella stessa posizione dopo la deflessione dello stilo.

La tecnologia cinematica viene utilizzata con successo da oltre 50 anni ed è la soluzione preferita da costruttori di macchine e utenti, perché garantisce accuratezza e affidabilità.

* Ad eccezione del sistema di presetting lunghezza utensile (LTS).

Le sonde Renishaw forniscono dati corretti e omogenei che ci permettono di risparmiare qualcosa come 85 minuti ogni volta che eseguiamo un presetting utensile.

Quality Engineered Products (Regno Unito)

Scegli il sistema di presetting utensili a contatto più adatto alla tua applicazione

Tipo di macchina consigliatoPortata operativaRipetibilità unidirezionaleTipo di trasmissioneInterfacce compatibili*
OTSCentri di lavoro medio-piccoliFino a 5 m1,00 µm 2σOttica a infrarossi (modulata)OMM-2 oppure OMM-2C con OSI, OSI-D, OMI-2, OMI-2T, OMI-2H oppure OMI-2C
RTSCentri di lavoro di tutte le dimensioniFino a 15 m1,00 µm 2σ

Radio - sistema a cambio di frequenza su spettro diffuso (FHSS)

RMI-Q, RMI-QE
TS27RCentri di lavoro di tutte le dimensioniN/D1,00 µm 2σVia cavoMI 8-4, HSI o HSI-C
TS34Centri di lavoro di tutte le dimensioniN/D1,00 µm 2σVia cavoMI8-4, HSI o HSI-C
LTSCentri di lavoro di tutte le dimensioniN/D0,75 μm 2σVia cavoN/D
APCPer torni e macchine multitasking

N/D

1,50 μm 2σ

Via cavoHSI o HSI-C
*Tutti i sistemi di presetting utensili a contatto Renishaw richiedono l'acquisto di un'interfaccia compatibile.

Sistemi di presetting per lunghezza e diametro

Sistema di presetting utensili a contatto OTS in macchina
Sistema di presetting utensili a contatto RTS in macchina

OTS

OTS è un sistema di presetting utensili a contatto 3D, con trasmissione ottica. Adatto per ispezionare una vasta gamma di utensili in centri di lavoro di dimensioni medio-piccole. È compatibile con tutti i ricevitori ottici a trasmissione modulata di Renishaw e può essere usato come parte di un sistema a doppia sonda. Il design è robusto e non include cavi, per offrire la massima libertà di azione sul piano di lavoro. Risulta ideale per macchine a doppio pallet o con tavola rotante.

  • Design cinematico di provata affidabilità.
  • Eccellente resistenza alle interferenze luminose, grazie alla trasmissione ottica modulata.
  • Modulo ottico a infrarossi direzionabile.
  • Il funzionamento senza cavi semplifica l'installazione e non limita i movimenti della macchina.
  • Ripetibilità di 1,00 μm 2σ.

RTS

RTS è un sistema di presetting utensili a trasmissione radio che può essere utilizzato con centri di lavoro di tutte le dimensioni e in applicazioni con assenza di linea visiva fra il sistema di presetting e il ricevitore. Il design wireless di RTS ne consente l'utilizzo come unità singola o come parte di un sistema a sonde multiple, per un'ampia varietà di applicazioni.

  • Design cinematico di provata affidabilità.
  • Il sistema brevettato a cambio di frequenza su spettro diffuso (FHSS) assicura un'eccellente resistenza alle interferenze.
  • Utilizza la lunghezza d'onda standard a 2,4 GHz, conforme alle normative per le trasmissioni radio dei principali paesi
  • Il funzionamento senza cavi semplifica l'installazione e non limita i movimenti della macchina.
  • Ripetibilità di 1,00 μm 2σ.
Sistema di presetting utensili a contatto TS27R in macchina
Sistema di presetting utensili a contatto TS34

TS27R

TS27R è un sistema versatile per il presetting utensili, 3D e a contatto, con trasmissione cablata del segnale. Può essere utilizzato con centri di lavoro orizzontali, verticali e gantry.

  • Design cinematico di provata affidabilità.
  • Comunicazioni cablate e resistenti alle interferenze.
  • Riduce i costi per le operazioni di azzeramento degli utensili su tutti i centri di lavoro.
  • Ripetibilità di 1,00 μm 2σ.

TS34

TS34 è un sistema compatto di presetting utensili, 3D e a contatto, con trasmissione cablata del segnale. Include funzioni di presetting rapido e di monitoraggio dell'usura utensile per centri di lavoro CNC. È disponibile con uscita posteriore o laterale, ha dimensioni più contenute rispetto a TS27R e può essere utilizzata con un'ampia gamma di utensili.

  • Design cinematico di provata affidabilità.
  • Comunicazioni cablate e resistenti alle interferenze.
  • Le dimensioni compatte consentono di occupare poco spazio sulla tavola.
  • Design robusto - la sonda è protetta da un sistema antitrucioli che impedisce l'ingresso di sporcizia e detriti nel sistema.
  • Ripetibilità di 1,00 μm 2σ.

Sistema di presetting lunghezza utensile

Sistema di presetting utensili a contatto LTS in macchina

LTS

LTS è un sistema di presetting della lunghezza utensile ad asse singolo. Può essere montato in posizione orizzontale o verticale e risulta adatto a molti tipi di applicazioni. È stato progettato per funzionare all'interno dell’ambiente di lavoro della macchina utensile e resistere a trucioli e refrigerante. È esente da falsi contatti dovuti a urti e vibrazioni.

  • Cuscinetti dal design semplice che assicura una maggiore durata.
  • Sistema cablato, con interfaccia integrata per una connessione diretta al controllo macchina.
  • Quando necessario, un getto d'aria integrato consente di rimuovere agevolmente i trucioli
  • Design robusto per funzionare anche negli ambienti di lavoro più impegnativi.
  • Ripetibilità di 0,75 μm 2σ.

Sistema di presetting utensili per tornio

Sistema di presetting utensili APC in macchina

APC

La sonda APCA-45 è stata progettata in modo specifico per il presetting utensili in ambienti estremi, come ad esempio l'interno di torni e macchine multitasking. Il corpo in acciaio inox è robusto e compatto e assicura un'eccellente flessibilità di installazione anche in aree della macchina che in precedenza risultavano inadatte per il montaggio di un sistema di presetting utensili.

  • Misura rapida di utensili per tornitura, separazione, scanalatura, filettatura e foratura.
  • Comunicazioni cablate e resistenti alle interferenze.
  • Una cover pneumatica protegge lo stilo quando non viene usato.
  • Il sistema di pressurizzazione integrato aiuta a tenere lo stilo pulito da detriti (per chi necessita di un sistema di pulizia utensile, è inclusa una porta per soffiaggio aria).
  • Ripetibilità di 1,50 μm 2σ.

Passi successivi

Per richiedere altre informazioni o effettuare acquisti, invia il modulo per contattare l'ufficio Renishaw di zona.

Contatti

Download

Schede tecniche

Il software che semplifica il presetting utensili

Scopri la nostra serie di software di presetting utensili e app per macchine utensili che permettono di programmare i cicli di misura in modo rapido e intuitivo.

Software di presetting utensili

Cerchi assistenza?

Contattaci o visita la nostra libreria di articoli tecnici contenente una vasta scelta di manuali di installazione, guide all'uso e informazioni sulla conformità.

Libreria di articoli tecnici