Szerszámbemérő szoftver
Szerszámbemérő szoftver érintéses és érintésmentes szerszámbemérő rendszerekhez.
Szerszámhossz és/vagy -átmérő beállítása.
Kézi vagy automatikus (programozott) pozicionálás.
Ciklus közbeni szerszámtörés-érzékelés (adott esetben).
Tudnivalók a Renishaw szerszámbemérő szoftveréről
Szerszámbemérő szoftver megmunkáló központokhoz
A Renishaw szerszámbemérő szoftverével a felhasználó egyélű és többélű szerszámok esetén is beállíthatja a szerszám hosszához és átmérőjéhez tartozó korrekciós értékeket, ciklus közbeni szerszámtörés-érzékelést hajthat végre, továbbá kézi és automatikus (programozott) pozicionálást végezhet.
A szerszámbemérő szoftver mindkét szerszámbemérési és szerszámtörés-érzékelési technológiához kapható, tehát az érintéses és érintésmentes eljáráshoz egyaránt használható.
Érintéses szerszámbemérés

A Renishaw érintéses szerszámbemérő szoftver kitérés (kapcsolás) után 1 μm-en belüli visszaállítási pontosságot garantál, ami alapvető az ismétlőképesség és a jó méréstechnikai jellemzők szempontjából. Legyen szó egyszerű hossz- és sugárellenőrzésről vagy szerszámtörés-érzékelésről, ez a technológia a Renishaw valamennyi érintéses szerszámbemérőjéhez elérhető.
Érintésmentes szerszámbemérés

A Renishaw érintésmentes szerszámbemérő szoftvere a sugárirányú és lineáris profilellenőrzés, továbbá a forgácsolóél állapotának folyamatos felügyeletének lehetősége mellett gyors ciklusidőket és fejlett funkciókat kínál.
Szerszámbemérő szoftver esztergaközpontokhoz
A Renishaw esztergaközpontokhoz készült szerszámbemérő szoftvere beállítja a statikus és mozgó szerszámok hosszát és/vagy átmérőjét. Kézi vagy automatikus (programozott) pozicionálásra képes.
A szerszámbemérő szoftvereink által jelenleg támogatott vezérlőtípusok teljes listáját lásd a Szerszámgépekhez használható mérőfejvezérlő programok: programok és jellemzők című adatlapon (alább).
Szoftvereinket folyamatosan továbbfejlesztjük, hogy egyre többféle vezérlővel lehessen használni őket. Ha az Ön által használt vezérlőegység típusa nem szerepel a listában, forduljon a Renishaw helyi képviselethez.
További információk
-
Data sheet: Probe software for machine tools : programs and features [en]
H-2000-2298 - Overview of the available range of macro software packages.
-
Kiadvány: Nagy teljesítményű és intuitív szerszámgépmérő szoftver
A Renishaw számos olyan makró-, PC- és okostelefonszoftver-megoldást kínál, amelyek kiegészítik a mérési és folyamatszabályozási hardverek kínálatát.
-
Technical specifications: Probing systems for CNC machine tools [en]
The type of probing system that you need will depend on your machine tool and the nature of the probing application. This document focuses on the main applications for probing on machine tools. It contains an introduction to the use of probing for each application, plus guidance on the selection of the most appropriate system and technical information about each probe.