SupaTouch technológia
Automatikus mérésiciklus-optimalizálás szerszámgépekhez.
SupaTouch technológia – mérésiciklus intelligens optimalizálása
Az Inspection Plus szoftver legújabb verziójának részét képező SupaTouch technológia a pontosság és az ismételhetőség rontása nélkül biztosítja a lehető legrövidebb ciklusidőt.
A rendszer mérési kapacitását egy egyszerű optimalizáló rutin számítja ki, hogy ennek birtokában meghatározhassa a mérőfej optimális mérési paramétereit és pozicionálási előtolását.
Ciklusidők csökkentése
A SupaTouch intelligensen, a folyamatok során végzi el a legalapvetőbb műveleteket és döntéseket, hogy ezzel a szerszám adottságai alapján jelentősen lerövidítse a ciklusidőket.
Optimalizált előtolási sebesség
A szerszámgéphez elérhető leggyorsabb előtolási és mérési sebességek kiszámítása.
Automatikusan kiválasztható mérés
Az adott mérési ponthoz illő leggyorsabb módszer automatikus kiválasztása az egyérintéses és kétérintéses mérés közül.
Mérőfej-visszahúzási távolság
A mérőfej-visszahúzás automatikus kiszámítása még tovább rövidíti a ciklusidőt.
Tökéletesebb méréstechnika
Az Inspection Plus és SupaTouch jelentősen javítja a méréstechnikai mutatókat.
A rendszer meg tudja egymástól különböztetni a valós és az elektronikus mérőfej hosszát (aktiválást követő hosszúság). Ez különösen a 3D vektoros mérési ciklusok során jelent nagy előnyt, mert biztosítja, hogy a mérőfej minden mérésnél pontosan a helyén legyen.
Az automatizált, a tapintószár gömbjének sugarát minden mérési mozdulathoz menet közben kiszámító eljárás minden irányban nagyon pontos mérést tesz lehetővé.
A mérőfej gyorsulási és lassulási zónájában készült méréseket a gép a pontos eredmények érdekében állandó sebesség mellett újra megméri.
Az Inspection Plus és a SupaTouch technológia kombinációja minden irányban pontos és ismételhető méréseket tesz lehetővé az egyszerű prizmás és a komplex, 3D ciklusok esetén is. Az alábbi képen az eredmények jellemzően elérhető formái láthatók.
Következő lépések
Ha úgy gondolja, hogy a SupaTouch technológia megfelel az Ön céljainak, forduljon a helyi értékesítési képviselőhöz.
További információk
-
Flyer: SupaTouch technology [en]
Inspection Plus with SupaTouch is a software application designed to calibrate your machine, controller and probe as a system and on the fly, intelligently select either one-touch or two-touch measurement with the fastest possible positioning and measurement feedrates for your application.
-
Data sheet: Probe software for machine tools : programs and features [en]
H-2000-2298 - Overview of the available range of macro software packages.
-
Kiadvány: Nagy teljesítményű és intuitív szerszámgépmérő szoftver
A Renishaw számos olyan makró-, PC- és okostelefonszoftver-megoldást kínál, amelyek kiegészítik a mérési és folyamatszabályozási hardverek kínálatát.
-
Technical specifications: Probing systems for CNC machine tools [en]
The type of probing system that you need will depend on your machine tool and the nature of the probing application. This document focuses on the main applications for probing on machine tools. It contains an introduction to the use of probing for each application, plus guidance on the selection of the most appropriate system and technical information about each probe.