TCR20 és TCR20-R
Gyors és megismételhető szerszámcserét és csúcskorrekciót biztosító modulállványok a PH20-hoz.
A TCR20 állványok biztonságosan tárolják a modulokat a gyors automatikus csere érdekében, és megvédik az illeszkedő felületeket a gép munkaterében szálló szennyeződésektől.
A TCR20 állványokba a TP20 modulok minden típusa behelyezhető a PH20 rendszerrel történő használat céljából, és az állvány sokféle modul- és tapintószár-kombinációt képes tárolni.
Az állványegység közepébe integrált tapintócsúcs-kalibráló etalon csökkenti a ciklusidőt a mérés és a csúcskorrekció végrehajtása közben. A csúcskorrekció kulcsfontosságú, ha bizonyos alkalmazásokhoz az abszolút legmagasabb szintű pontosságra van szükség. Kompenzálja a szerszámcsere után fennmaradó méretingadozásokat, a piacon egyedülálló pontossággal ruházva fel a PH20 készülékeket.
A különböző alkalmazásokhoz való telepítés optimalizálása érdekében két változat áll rendelkezésre: a TCR20 lábra szerelhető állvány és az új TCR20-R sínre szerelhető változat.
![TCR20](/media/img/gen/c78b2d308c6f46279a5732ff03480cc6.jpg)
![TCR20-R](/media/img/gen/16fb6d6fd47a4c2d8b9098351737cab9.jpg)
TCR20 specifikáció
Szélesség | 200 mm |
Mélység | 57 mm |
Talpátmérő | 50 mm |
Meghosszabbított jótállás
A koordináta-mérőgépekhez tartozó új termékeinkhez a vásárlást követő 3 hónapon belül 3 éves garancia igényelhető, hogy Ön teljes nyugalommal használhassa őket. Vegye fel a kapcsolatot a területileg illetékes forgalmazóval.