TB20 univerzális készlet

Lehetővé teszi az XL-80 lézerrendszer távoli aktiválását.

TB20 négyszögjeles kapcsolódoboz használható az XL-80 lézer távoli aktiválásához. Ez a készülék felügyeli a pozíció-visszacsatolási jeleket a gép útmérői és azok vezérlőegysége között, és aktiváló jeleket továbbít az XL-80 egységnek. A megoldás lehetővé teszi a skálapozíció vagy a mozgás szinkronizálását az XL-80 adatgyűjtési műveleteivel. A TB20 elsősorban olyan alkalmazásokban használatos, mint a vezérorsók vagy útmérő rendszerek kalibrálása.

A TB20 a villamos hálózatról működik, és TTL négyszögjeles vagy analóg áramhurok-jeladókkal együttműködve a felhasználó által megadott rendszeres időközönként aktiválja a lézeres mérést. A TB20 kiváltja a TB10 egységet.

Adatfelvétel

A TB20 készülékkel kétféle adatgyűjtés lehetséges:

  • Kvázi statikus - ahol a tengely előre definiált időközönként mozog és a mérések elvégzéséhez megáll.
  • Dinamikus - ahol a tengely megállás nélkül mozog, és a TB20 aktiválja az elvégzendő méréseket.

Kvázi statikus adatgyűjtés a CARTO szoftverrel végezhető, míg a dinamikus adatgyűjtéshez a LaserXL szoftver szükséges.

A készlet tartalma:

  • TB20 kapcsolódoboz
  • XL kapcsolókábel
  • Tápkábel
  • Dugaszadapter-készlet
  • 2 db TB20 jeladó-és vezérlőport-csatlakozó

Cikkszám: A-8003-4475

A felhasználói útmutató letöltése

Kompatibilitás

A TB20 az 5 V-os tápellátást igénylő analóg és digitális négyszögjeles kimenetű útmérőkkel kompatibilis. A következőket támogatja:

  • Analóg 1 Vpp jeladó
  • Analóg mikroáramú jeladó
  • Digitális jeladó

Az analóg jeladós alkalmazások maximális sebessége 1 m/s. A digitális jeladós műveletek sebességei a következők:

Felbontás

Sebesség, m/s

0,05 µm

0,5

0,1 µm

1

0,5 µm

5

 
loading