Szerszámgépeken használható, normál pontosságú tapintófejek
Térjen át a kézi munkadarab-beállításról és ellenőrzésről az automatizált munkadarab-beállításra és ellenőrzésre. Fedezze fel szerszámgépeken használható, normál pontosságú tapintófejeink kínálatát a pontos és megismételhető mérésekhez.
Maximalizálja a gép üzemidejét
A munkadarabok kézi beállítása és ellenőrzése az értékes megmunkálási idő rovására megy. Az automatizált méréssel felgyorsíthatja a munkadarabok beállítását, és egyszerűsítheti a folyamat közbeni ellenőrzést.
Normál pontosságú tapintófejeink az öt évtizede jól bevált kinematikus kialakítást tartalmazzák. A mechanizmus 1 m 2s mérésismétlési pontosságot biztosít, lehetővé téve a munkadarabok pontos és megbízható beállítását és ellenőrzését. További előnyök:
- A gép állásidejének csökkenése.
- A munkadarab befogása, a művelet tájolása és a forgótengelyek beállítása automatikusan történik.
- A manuális bemérési hibák megszűnnek.
- Kevesebb lesz a selejt.
- Megmunkálási ciklus közbeni mérés automatikus korrekciózással.
Korábban egy 4 órás megmunkálási feladat beállítása 90 percig is eltarthatott; ezt tarthatatlannak éreztük. Most ugyanezt a beállítást 10 perc alatt el tudjuk végezni; ennek köszönhetően 80 percnyi idő szabadul fel, amit a tényleges bevételt termelő fémforgácsolási munkákra fordíthatunk.
Sewtec Automation (UK)
Fedezze fel portfóliónkat, és találja meg az Ön alkalmazásának megfelelő, normál pontosságú tapintófejet.
Ajánlott géptípus | Egyirányú ismétlőképesség | Adatátvitel típusa | Kompatibilis interfészek* | Javasolt tapintószárhossz | |
OMP40-2 | Kis- és közepes méretű megmunkálóközpontok és kis méretű többfunkciós gépek | 1,0 m 2s | Optikai | 150 mm-ig | |
OMP60 | Tetszőleges méretű megmunkáló központok, továbbá kis és közepes méretű többfunkciós gépek | 1,0 m 2s | Optikai | OMI-2, OMI-2T, OMI-2C, OSI OMM-2-vel | 150 mm-ig |
RMP40, RMP60 | Tetszőleges méretű többfunkciós gépek, megmunkáló központok és portálgépek | 1,0 m 2s | Rádiós | 150 mm-ig | |
OLP40 | Esztergaközpont | 1,0 m 2s | Optikai | OMI-2, OMI-2T, OMI-2C, OSI OMM-2-vel | 150 mm-ig |
RLP40 | Esztergaközpont | 1,0 m 2s | Rádiós | RMI-Q vagy RMI-QE** | 150 mm-ig |
LP2 | Esztergaközpont/köszörűgép | 1,0 m 2s | Vezetékes | 100 mm-ig | |
LP2H | Esztergaközpont/köszörűgép | 2,0 m 2 s | Vezetékes | HSI vagy HSI-C | 150 mm-ig |
*Minden Renishaw szerszámgép-mérőfej működéséhez kompatibilis interfész szükséges.
** Az RMI-QE interfész csak a QE sorozatú mérőfejekkel kompatibilis.
Optikai jelátvitelű mérőfejek
![OMP40-2 és OTS twin készlet](/media/img/gen/75e37a533eda41e3aca12ec2de54895b.jpg)
OMP40-2
![OMP60 a Mazak CNC-n](/media/img/gen/1ace58581c904988a975d2ab6323d777.jpg)
OMP60
Az ultrakompakt OMP40-2 (40 mm átmérőjű) és a kompakt OMP60 (63 mm átmérőjű) optikai jelátvitellel rendelkező kapcsoló típusú tapintó mérőfejek rugalmas mérési megoldást kínálnak. Az OMP40 kis és közepes megmunkáló központokhoz, míg a nagyobb OMP60 tetszőleges méretű megmunkáló központhoz és kis és közepes méretű többfunkciós gépekhez használható. Mindkét mérőfej ideális a munkadarabok beállításához és ellenőrzéséhez.
- A gyakorlatban már bizonyított kinematikai kialakítás.
- Kivételes ellenállás a fényinterferenciával szemben a modulált jelátvitel révén.
- 360 fokos jelátviteli tartomány.
- Különböző aktiválási lehetőségek és állítható kapcsolóerő (csak OMP60).
- 1 m 2s megismételhetőség.
Rádiós jelátvitelű mérőfejek
![Egy robotra szerelt Renishaw RMP40 rádiós átvitelű mérőfej meghatározza egy alkatrész helyét egy ipari automatizálási cellában](/media/img/gen/4dd803f050634eaeb75eb00d47ab8aeb.jpg)
RMP40
![SAI – gyártásközi mérés kerékpánt-gyártásban RMP60 mérőfejjel.](/media/img/gen/cec08672467b4930be013bcb1576a34d.jpg)
RMP60
A kiváló kommunikációs képességű, ultrakompakt RMP40 (40 mm átmérőjű) és kompakt RMP60 (63 mm átmérőjű) mérőfejek tetszőleges méretű gépen használhatók. A hagyományos kinematikus rezisztív kivitelű rádiós jelátviteli technológia révén ideálisan használhatók a modern gépműhelyekben, ahol a mérőfej és az interfész közötti rálátás nem mindig biztosítható.
- A gyakorlatban már bizonyított kinematikai kialakítás biztonságos, frekvenciaugrásos szórt spektrumú jelátvitellel (FHSS).
- Világszerte elismert 2,4 GHz-es hullámhossz, amely a jelentősebb piacok mindegyikén érvényes rádiófrekvenciás előírásoknak eleget tesz.
- Különböző aktiválási lehetőségek.
- Állítható tapintóerő (csak RMP60).
- 1 m 2s megismételhetőség.
Esztergamérőfejek
![OLP40 az esztergán](/media/img/gen/e1cab1bcf0224cd19cd27e0a7b9bbf1a.jpg)
OLP40
![RLP40 az esztergán](/media/img/gen/33a6917809874100b28b7ba3edacae49.jpg)
RLP40
Kifejezetten esztergapadokon és köszörűgépeken történő munkadarab-beállításhoz és ellenőrzéshez tervezett robusztus esztergapadra szerelhető mérőfejeink kiemelkedő mérési teljesítményt nyújtanak. Mindkét mérőfej ultrakompakt kialakítású, mindössze 40 mm átmérőjű.
- A gyakorlatban már bizonyított kinematikai kialakítás.
- Kivételes ellenállás a fényinterferenciával szemben (OLP40 optikai jelátvitelű mérőfej).
- Biztonságos, frekvenciaugrásos szórt spektrumú jelátvitel (FHSS) (RLP40 rádiós jelátvitelű mérőfej).
- Kihívást jelentő munkakörnyezetben történő működéshez szükséges fejlesztések.
- 1 m 2s megismételhetőség.
Moduláris mérőfejek
![OMP40M az esztergán](/media/img/gen/9e71703ed43c450d9b111b800d0b74d8.jpg)
LP2 és LP2H
Munkadarabok ellenőrzéséhez, valamint műveletbeállításhoz tetszőleges méretű esztergákon, megmunkáló központokon és CNC-köszörűkön. Az LP2 tapintószárának rugóereje a különböző alkalmazásokhoz állítható. Az LP2H típus rugóereje nagyobb, így ez a változat hosszabb tapintószárak használatát is lehetővé teszi. Mindkét mérőfejtípus dupla membrános (DD) változatban is kapható a szorosabb tömítés érdekében, így olyan szélsőséges körülmények között használhatók, amikor a hűtőfolyadékba anyagrészecskék kerülhetnek.
- A gyakorlatban már bizonyított kinematikai kialakítás.
- Interferenciával szemben ellenálló, vezetékes adatátvitel.
- Miniatűr kivitel (25 mm-es átmérő)
- Robusztus kialakítású mérőfejek a kihívást jelentő munkakörnyezetben történő működéshez.
- 1 m 2s megismételhetőség (LP2) / 2 m 2s megismételhetőség (LP2H).
Mindkét mérőfejváltozat alkalmas a moduláris OMP40M és OMP60M optikai jelátviteli rendszerekkel, továbbá az RMP40M és RMP60M rádiós jelátviteli rendszerekkel történő használatra. Közvetlenül a gépre is felszerelhetők, és a köszörülési alkalmazásokban a munkadarabok ellenőrzésére vezetékes jelátvitellel is használhatók.
![OMP40M az esztergán](/media/img/gen/33704850ad6f4ecea0186b29c8100f29.jpg)
OMP40M és OMP60M
![RMP60M a gépen](/media/img/gen/3de3c09122284a0199038d65beaa6b57.jpg)
RMP40M és RMP60M
Moduláris jelátviteli rendszereink (OMP40M / OMP60M és RMP40M / RMP60M) lehetővé teszik, hogy a mérőfej olyan jellemzőkhöz is hozzáférjen az ellenőrzés vagy a munkadarab-beállítás során, amelyek egy normál egységgel esetleg elérhetetlenek. Adapterek, hosszabbítók és tapintószár-konfigurációk széles skáláját kínáljuk, amelyekkel a legnagyobb kihívást jelentő mérési feladatok is sikerrel teljesíthetők.
Következő lépések
További információkért vagy vásárláshoz a kapcsolatfelvételi űrlap elküldésével felveheti a kapcsolatot a helyi irodával.
KapcsolatLetöltések
-
Brochure: OMP40-2 optical transmission probe [en]
-
Brochure: OMP60 optical transmission probe [en]
-
Brochure: RMP40 compact radio touch probe [en]
-
Brochure: RMP60 high accuracy touch probe [en]
-
Brochure: OLP40 lathe touch probe [en]
-
Brochure: RLP40 radio transmission lathe probe [en]
-
Brochure: Next generation probing systems for machine tools - QE series [en]
Támogatásra van szüksége?
Lépjen kapcsolatba velünk, vagy látogasson el a műszaki támogatási könyvtárunkba adatlapokért, telepítési kézikönyvekért, felhasználói útmutatókért és megfelelőségi információkért.