RMP24-micro: a világ legkisebb, vezeték nélküli, szerszámgépekhez tervezett mérőfeje

Növelje megmunkálási folyamatának pontosságát és hatékonyságát a világ legkisebb, szerszámgépekhez tervezett, vezeték nélküli mérőfejével. Fedezze fel miniatűr szerszámgépekhez tervezett mérőfejünket a munkadarabok automatizált beállításához és ellenőrzéséhez kompakt megmunkálóközpontokon.

Precíziós folyamatszabályozás a legkisebb szerszámgépekhez

Már kapható az RMP24-micro.

Az RMP24-micro a világ legkisebb vezeték nélküli, szerszámgépre szerelhető mérőfeje, mindössze 24 mm átmérőjű és 31,4 mm hosszú.

A már több mint öt évtizeden át bizonyított RMP24-micro a már jól bevált kinematikai kialakításunkat használja a gyors, pontos és megbízható munkadarab beállítás és -ellenőrzés érdekében.

Mikroprecíziós alkalmazásokhoz tervezték, amelyek jellemzően az orvosi, fogászati, elektronikai és óraalkatrészeket gyártó, illetve ékszerkészítő iparban találhatók. Az RMP24-micro az ideális mérési megoldás a kis munkaterülettel rendelkező, nagy értékű, érzékeny felületű alkatrészek megmunkálásához.

Mérete ellenére nem ismer kompromisszumot a teljesítmény terén:

  • Piacvezető méréstechnikai teljesítmény – páratlan, 0,35µm 2σ mérésismétlési pontosság egy ilyen kis mérőfej esetében.
  • Rendkívül alacsony kapcsolási erők – a mindössze 0,08 N XY tapintóerővel a nem merev alkatrészek is pontosan mérhetők, miközben védelmet nyújt a sérülések ellen.
  • QE sorozatú jelátvitel - a legfejlettebb rádióátviteli protokollt használja a maximális energiahatékonyság érdekében.
  • Szabadalmaztatott frekvenciaugrásos szórt spektrumú (FHSS) jelátvitel - páratlan ellenállást biztosít az interferenciával szemben.
További tájékoztatásért forduljon értékesítő kollégáinkhoz.

A Renishaw RMP24-micro kulcsszerepet játszik a Micro5 gépünk működésében, hozzájárulva ügyfeleink megmunkálási folyamatának sikeréhez. Apró akkumulátorainak és kompakt méretének köszönhetően könnyen elfér a Micro5 szerszámtárában, kiváló alternatívát kínálva korábbi alkatrész-ellenőrzési és munkadarab-beállítási módszereinkhez képest.

CHIRON Group SE (Németország)

RMP24-micro - a világ legkisebb szerszámgépre szerelhető mérőfeje egy tenyérben

A tökéletes mérési megoldás kompakt gépekhez

Az RMP24-micro biztosítja a hatékony és fenntartható gyártást azáltal, hogy lehetővé teszi a gyártók számára a folyamat hibáinak előrejelzését, beazonosítását és kijavítását, mielőtt azok bekövetkeznének.

Bevezetéséig az ultrakompakt szerszámgépek és mikromegmunkáló központok nem tudták kihasználni azokat az előnyöket, amelyeket a nagyobb gépek esetében a szerszámgépeken használható, nagy pontosságú mérőfejeink már biztosítanak.

Az RMP24-micro segít ezen géptípusok felhasználóinak, hogy kiküszöböljék a selejtet, pénzt takarítsanak meg és csökkentsék a környezetterhelést.

Továbbfejlesztett rádióátviteli protokoll

A QE sorozat a rádiós jelátviteli rendszereink új generációja. A QE sorozatú rendszereink által használt rádióprotokoll megteremti a Renishaw jövőbeli technológiáinak alapjait.

Az RMP24-micro a legújabb QE sorozatú mérőfejünk. Az ultrakompakt RMI-QE rádióinterfészen keresztül kommunikál, amely több mint 60%-kal kisebb elődjénél. Mind az RMP24-micro, mind az RMI-QE hatékony rádiós protokollt alkalmaz, amely optimális akkumulátor-üzemidőt biztosít, minimalizálva a termék élettartama alatt szükséges akkumulátorok számát.

  • Robusztus és megbízható kommunikáció az RMI-QE-vel, még nagy jelforgalmú gyártóüzemi környezetben is.
  • Világszerte elismert 2,4 GHz-es hullámhossz, amely a jelentősebb piacok mindegyikén érvényes rádiófrekvenciás előírásoknak eleget tesz.
  • A frekvenciaugrásos szórt spektrumú (FHSS) technológiával elkerülhető az interferencia és a holtterek.
RMP24-micro és RMI-QE egy szerszámgépben

Következő lépések

További információkért a kapcsolatfelvételi űrlap elküldésével felveheti a kapcsolatot a helyi irodával.

Kapcsolat

Letöltések

Támogatásra van szüksége?

Lépjen velünk kapcsolatba, vagy látogasson el a műszaki támogatási könyvtárunkba telepítési kézikönyvekért, felhasználói útmutatókért és megfelelőségi információkért.

Támogatási könyvtár