Szerszámgépekhez való munkadarab- és szerszámmérési rendszerek

A Renishaw a CNC-szerszámgépekhez használható munkadarab- és szerszámmérési rendszerek átfogó választékát kínálja. A megmunkálási pontosság és hatékonyság javítása érdekében tervezett automatizált rendszereink jelentős költségmegtakarítást és minőségjavulást eredményeznek.

A szerszámgépi mérőrendszerek és a szerszámgépen történő mérés a megmunkálóiparban bevált legjobb gyakorlat részét képezi. A szerszámok és munkadarabok manuális beállítása és ellenőrzése hátrányosan befolyásolhatja a megmunkálási teljesítményt és a nyereséget. A munkadarab- és szerszámbemérő rendszereink segítenek a gyártóknak csökkenteni a selejtek számát, kiküszöbölni a gépleállásokat, továbbá javítják az alkatrészek minőségét.

Megoldásaink lehetővé teszik az automatikus alkatrészbeállítást, a ciklus közbeni mérést, a szerszámbemérést és a szerszámtörés-érzékelést. A korrekciós értékek automatikus frissítésével kombinálva technológiánk lehetővé teszi a magabiztos megmunkálást, a beállítási idő csökkentését, illetve a folyamat-ellenőrzés javítását.

Szerszámgépekhez való mérő- és szerszámmérési rendszerek – az RMP600 nyúlásmérő fej

Ismerkedjen meg a munkadarabok beállításához és ellenőrzéséhez használható kapcsoló típusú és szkennelő mérőfejek választékával.

Mérőfejek a munkadarabok beállításához és ellenőrzéséhez

NC4+ Blue lézeres szerszámbemérő kis méretű szerszám mérése közben

Ismerkedjen meg a különböző típusú és méretű CNC-szerszámgéphez használható szerszámbemérő és szerszámtörés-érzékelő rendszereinkkel.

Szerszámbemérők és szerszámtörés-érzékelők

A Reporter egy Mazak vezérlőegységen

Maximalizálja mérő- és szerszámbemérő eszközeinek használhatóságát rugalmas makró- és PC-alapú szoftvereinkkel és alkalmazásainkkal.

Munkadarab- és szerszámbemérő szoftver

AxiSet – szerszámgépes szotver

Ismerkedjen meg a megbízható és produktív megmunkálás érdekében kifejlesztett szerszámgép-karbantartási és állapotellenőrzési megoldásainkkal.

Szerszámgép-diagnosztika

Tokozott FORTiS™ optikai útmérő a TGT szerszámköszörülő gépében

A tokozott optikai útmérő a kialakításából adódóan ellenáll a zord időjárási körülményeknek. Nálunk biztosan megtalálja az adott szerszámgépes feladathoz illő tokozott optikai útmérőt.

Tokozott optikai útmérők

Tods Composite Solutions: Az RMP600 kompakt tapintó mérőfejben a Renishaw RENGAGE nagy pontosságú nyúlásmérő bélyege kapott helyet

Látogasson el műszaki támogatási könyvtárunkba, ahol segítséget kap a szerszámgépek hardver- és szoftvertermékeinek telepítésével, illetve használatával kapcsolatban.

Támogatási anyagok

Mire szolgálnak a szerszámgépi mérőrendszerek és a szerszámgépben történő mérés?

A szerszámgépi mérőrendszerek és a szerszámgépben történő mérés a forgácsoló szerszám vagy a munkadarab szerszámgépen elfoglalt helyzetének, méreteinek és jellemzőinek mérésére szolgál. Ezzel biztosítható, hogy a munkadarab a megmunkálási folyamat előtt és közben is megfeleljen az előírt specifikációknak és tűréshatároknak.

A CNC-gépen végzett precíz munkadarab- és szerszámbemérés segít a pontos és egységes megmunkálási eredmények elérésében, a termelékenység növelésében és a költséges hibák kockázatának minimalizálásában.

  • A munkadarab beállítására és ellenőrzésére szolgáló mérőfejek adatokat gyűjtenek a munkadarab alakjáról, méretéről és helyzetéről. A mérőfejek a megmunkált munkadarabok jellemzőinek pontos mérésére, illetve a munkadarabok gyors beállítására szolgálnak.
  • A szerszámbemérő és szerszámtörés-érzékelő rendszerek nem a munkadarabot, hanem magát a forgácsoló szerszámot mérik. A forgácsoló szerszámon referenciapontot alakítanak ki, és ellenőrzik, hogy tapasztalható-e kopás vagy törés.

A rendelés módja

Vásárlás előtt a kapcsolatfelvételi űrlapot elküldve vegye fel a kapcsolatot a helyi irodával.

Szerszámgépes mérőrendszereink és tartozékaik webáruházunkban bármikor megvásárolhatók.

Kapcsolatfelvétel Webáruház

A szerszámgépes mérőrendszerek és a szerszámgépen történő mérés előnyei

A munkadarab- és a szerszám mérése a megmunkálási feladatok előtt, közben és után egyaránt történhet. Az ilyen típusú mérések gyakorlásával kiküszöbölheti a költséges gépleállásokat és az alkatrészek selejtezését. Ennek köszönhetően hatékonyabban lehet pénzt és időt befektetni a produktív megmunkálásba.

  • Tegye termelékenyebbé meglévő gépeit; elhalaszthatja a tőkeigényes kiadásokat, csökkentheti az alvállalkozói és túlóraszámlákat, és több időt fordíthat egyéb üzleti tevékenységekre.
  • fokozza a beállítási és mérési folyamatok automatizálását; az emberi beavatkozást, aminek nyomán mérnökei a jövőbeni folyamatok tervezésével foglalkozhatnak. Biztosítsa szerszámgépei számára az önálló döntéshozáshoz szükséges képességet, lehetővé téve ezzel a kezelői beavatkozás nélküli hosszabb megmunkálást.
  • Az utómunkálatok és a selejt kiküszöbölése; a munkadarabnak a megmunkálási folyamat kulcsfontosságú szakaszaiban való mérése lehetővé teszi a folyamatparaméterek beállítását. Ezáltal csökken a munkadarabok eltérése, fokozódik a termelőképesség, és csökken a nemmegfelelőség aránya. Amellett, hogy csökken az egy egységre eső fajlagos költség, az átfutási idő is lerövidül.
  • Tartson lépést a piac elvárásaival; a mérőfejek segítségével végzett automatizált beállítás lehetővé teszi a komplex alkatrészek beállítását, kiküszöbölve ezzel a költséges precíziós rögzítők szükségességét. Ennek nyomán az új folyamatok gyors bevezetésével gyorsan reagálhat az ügyfelek újonnan felmerülő igényeire.

Ha szeretné látni, hogy milyen gyorsan térülhet meg a befektetése, használja megtérüléskalkulátorunkat.

Gépek a Renishaw Miskinnél

Több különböző cégnél is érdeklődtünk, hogy le tudnák-e szállítani nekünk a szükséges szerszámgépes bemérőrendszereket. Csak egy olyan vállalat volt, amelyre nyugodtan bíztuk rá a feladatot, és amely teljesen beleillett mérnöki szemléletünkbe: a Renishaw. Kitűnő műszaki támogatást nyújtanak, helyszíni technikusaik tudására mindig támaszkodhatunk, eszközeik pedig egyenesen csúcstechnológiájú.

Tigercat Industries Inc. (Kanada)

QC20 körteszt, 50 mm sugarú vizsgálat esztergán

Különféle munkadarabok legyártása már elsőre is a megfelelő módon

A pontatlan gépek nem tudnak konzisztensen pontos munkadarabokat előállítani. A megbízható és nagy pontosságú megmunkálás záloga a rendszeres szerszámgép-karbantartás és az állapotfelmérés.

Ezek a megelőző intézkedések segítenek visszaszorítani az eltérések előfordulását. Amellett, hogy az ilyen megoldások képezik a folyamatirányítás alapjait, biztosítják a következetes és hatékony megmunkálási folyamatot is.

Szerszámgép-diagnosztika

Nem biztos benne, hogy melyik rendszerre van szüksége?

Mérőfejválasztónk segítségével könnyen meghatározhatja, melyik rendszer illik legjobban az adott szerszámgép beállításához.

Mérőfejválasztó

Kiterjedt szakértelem az ipari gyártás során alkalmazott CNC-megmunkálás területén

Az első szerszámgépekhez szánt mérőfej, 1977

Cégünk már a kezdetektől fogva folyamatosan a mérnöki munka, a változás és az innováció éllovasaként tevékenykedik. Az 1973-ban alapított vállalat első terméke a kapcsoló típusú tapintó mérőfej volt. Ez a minden tekintetben innovatív termék forradalmasította a koordináta-mérőgépek (CMM) képességeit, lehetővé téve a megmunkált alkatrészek pontos mérését.

Az 1970-es évek közepén a Renishaw bemutatta az első fémforgácsolási alkalmazásokhoz tervezett mérőfejet. Ezzel lehetővé vált az automatizált mérés a beállításhoz és a ciklus közbeni ellenőrzéshez.

A napjainkban gyártott mérőfejek és szerszámmérési rendszerek az alkalmazások és iparágak széles körében eredményeznek jelentős minőségi és teljesítménybeli javulást. Géptípusra, felhasználási területre és nehézségekre való tekintet nélkül a Renishaw rendszerei a világon bárhol képesek alapjaiban reformálni a gyártási folyamatokat.

Egyedi megoldást szeretne?

Egyedi termékekkel foglalkozó kollégáink szakértői tanácsadást és tervezési szolgáltatásokat nyújtanak a szerszámgépes termékekhez. Az egyedi tervezés terén szerzett páratlan tapasztalat birtokában biztosak vagyunk benne, hogy a nehézségekre való tekintet nélkül valamennyi kihívásnak és igénynek meg tudunk felelni.

Kínálatunk tartalma a következő:

  • Egyedi tervezési és gyártási megoldások, a speciális tapintószáraktól a teljes körű munkadarab- és szerszámbemérési rendszerekig.
  • Gépek felmérése, hogy valamennyi igényre a lehető legjobb megoldást tervezzük meg.
  • Szabvány és egyedi termékek egyszerű integrálása a gépekbe.
  • Kedvező költségek és szállítási idők az egyedi termékek esetében.
  • Új gépekhez és régebbi rendszerekhez egyaránt használható megoldások.

Egyedi termékekkel foglalkozó kollégáink valamennyi igénynek igyekszenek maradéktalanul megfelelni. Keressen bennünket bizalommal már ma.

Egyedi megoldások CNC-szerszámgépekhez

Különálló NC4 rendszerek – egyedi rögzítés

Használja ki a szerszámgépadatok teljes potenciálját

A Renishaw Central rendszer segítségével az adatok használhatóvá válnak: Okos gyártási adatplatform

Nézze meg, hogyan optimalizálhatja megmunkálási folyamatait és növelheti termelékenységét nagy teljesítményű okos gyártási adatplatformunk, a Renishaw Central segítségével.

További források

 

Vegye fel még ma a kapcsolatot értékesítési csapatunkkal

Vegye fel a kapcsolatot a helyi irodával a további információkért, és hogy beszélhessen egy szakértővel.

loading