Optikai útmérők összehasonlító táblázata

További információkért és terméklehetőségekért kérjük, használja az útmérő-termékkonfigurátort.

Tekintse át a Renishaw optikai lineáris, részleges köríves és forgójeladós (szögelfordulás-érzékelős) útmérő rendszereinek széles választékát.

Optikai lineáris olvasófejek

A további információkat lásd a megfelelő adatlapokban.

Abszolút

Terméknév

Kimenetek (felbontások)

Skálakínálat

Skála hossza

Skálapontosság

Maximális sebesség

Olvasófej mérete
(H x Sz x M)

RESOLUTE™

Digitális: N/A
Analóg: N/A
Soros: BiSS® C, FANUC, Mitsubishi, Panasonic, Siemens DRIVE-CLiQ®, Yaskawa
(1 nm és 100 nm között)

RTLA30/FASTRACK, RSLA30, RELA30, RKLA30-S


RTLA30: 21 m-ig

RSLA30: 5 m-ig
RELA30: 1,5 m-ig

RKLA30-S: 21 m-ig

±1 µm/m-ig

100 m/s

36 mm x 16,5 mm x 17,2 mm

EVOLUTE™

Digitális: N/A
Analóg: N/A
Soros: BiSS C, Mitsubishi, Panasonic, Yaskawa

RTLA50/FASTRACK10,02 m-ig±10 µm/m

100 m/s

36 mm x 16,5 mm x 17,2 mm

Inkrementális

Terméknév

Kimenetek (felbontások)

Skálakínálat

Skála hossza

Skálapontosság

Maximális sebesség

Olvasófej mérete

(H x Sz x M)

QUANTiC™

Digitális: RS422 (10 µm – 50 nm)

Analóg: 1 Vpp (40 µm)

Soros: N/A

RTLC40-S,

RTLC40/FASTRACK, RTLC40H-S, RTLC40H/FASTRACK, RKLC40-S/RKLC40H-S

RTLC40-S/RTLC40, RTLC40H-S/RTLC40H: 10 m-ig*

RKLC40-S/RKLC40H-S: 20 m-ig*

* (igény esetén hosszabb)

RTLC40-S/RTLC40: ±15 µm/m-ig

RTLC40H-S/RTLC40H: ±5 µm/m-ig

RKLC40-S: ±15 µm/m

RKLC40H-S: ±5 µm/m

24 m/s

35 mm x 13,5 mm x 10 mm

TONiC™

Digitális: RS422 (5 µm – 1 nm)

Analóg: 1 Vpp (20 µm)

Soros: N/A

RTLC20-S,

RTLC20/FASTRACK,

RKLC20-S, RELM20, RSLM20

RTLC20-S/RTLC20: 10 m-ig*

RKLC20-S: 20 m-ig*

RELM20: 1,5 m-ig

RSLM20: 5 m-ig

RTLC20-S/RTLC20: ±5 µm/m

RKLC20-S: ±5 µm/m

RELM20: ±1 µm/m

RSLM20: ±1,5 µm-ig (a hossztól függően)

10 m/s

35 mm x 13,5 mm x 10 mm

VIONiC™

Digitális: RS422 (5 µm – 2,5 nm)

Soros: N/A

RTLC20-S,

RTLC20/FASTRACK, RKLC20-S, RELM20, RSLM20

RTLC20-S/RTLC20: 10 m-ig*

RKLC20-S: 20 m-ig*

RELM20: 1,5 m-ig

RSLM20: 5 m-ig

* (igény esetén hosszabb)

RTLC20-S/RTLC20: ±5 µm/m

RKLC20-S: ±5 µm/m

RELM20: ±1 µm/m

RSLM20: ±1,5 µm-ig (a hossztól függően)


12 m/s


35 mm x 13,5 mm x 10 mm


ATOM DX™

Digitális: RS422 (10 µm – 2,5 nm)

Soros: N/A

RTLF, RCLC, RKLF


RTLF: 10 m-ig (igény esetén hosszabb)

RCLC: 130 mm-ig

RKLF: 10 m-ig

RTLF20/RTLF40H: ±5 µm/m

RTLF40: ±15 µm/m

RCLC: ±3 µm/m

RKLF20/RKLF40H: ±5 µm/m

RKLF40: ±15 µm/m

20 m/s

20,5 mm x 12,7 mm x 10,85 mm

(20,5 mm x 12,7 mm x 7,85 mm a felső kivezetésű változatnál)

ATOM™

Digitális: RS422 (10 µm – 1 nm)

Analóg: 1 Vpp (20 µm és 40 µm)

Soros: N/A

RTLF, RCLC, RKLF


RTLF: 10 m-ig (igény esetén hosszabb)

RCLC: 130 mm-ig

RKLF: 10 m-ig

RTLF20/RTLF40H: ±5 µm/m

RTLF40: ±15 µm/m

RCLC: ±3 µm/m

RKLF20/RKLF40H: ±5 µm/m

RKLF40: ±15 µm/m

20 m/s


20,5 mm x 12,7 mm x 8,35 mm

(20,5 mm x 12,7 mm x 7,3 mm az FPC változatnál)


RGH24

Újonnan tervezendő rendszerekhez nem ajánlott

Digitális: RS422 (5 µm – 10 nm)

Analóg: 1 Vpp (20 µm)

Soros: N/A

RGS20

50 m-ig

> 50 csak külön megrendelésre

±15 µm/m

8 m/s

36 mm x 13,5 mm x 14,8 mm

RGH34

Újonnan tervezendő rendszerekhez nem ajánlott

Digitális: RS422 (10 µm – 50 nm)

Analóg: 1 Vpp (40 µm)

Soros: N/A

RGS40

50 m-ig

> 50 csak külön megrendelésre

±15 µm/m

8 m/s

15 mm x 15 mm x 10,5 mm

RGH40

Újonnan tervezendő rendszerekhez nem ajánlott

Digitális: RS422 (10 µm – 50 nm)

Analóg: 1 Vpp (40 µm)

Soros: N/A

RGS40-G

1,01 m-ig

±4,2 µm-ig

10 m/s

44 mm x 27 mm x 17 mm

RGH41

Újonnan tervezendő rendszerekhez nem ajánlott

Digitális: RS422 (10 µm – 50 nm)

Analóg: 1 Vpp (40 µm)

Soros: N/A

RGS40

50 m-ig

> 50 csak külön megrendelésre

±15 µm/m

15 m/s

44 mm x 27 mm x 17,0 mm

RGH45

Újonnan tervezendő rendszerekhez nem ajánlott

Digitális: RS422 (10 µm – 0,1 µm)

Analóg: 1 Vpp (40 µm)

Soros: N/A

RTLR40

20 m-ig

±15 µm/m-ig

10 m/s

44 mm x 27 mm x 17 mm

Optikai részleges köríves olvasófejek

A további információkat lásd a megfelelő adatlapokban.

Abszolút

Terméknév

Kimenetek (felbontások)

Skálakínálat

Skála hossza

Skálapontosság

Maximális sebesség

Olvasófej mérete
(H x Sz x M)

RESOLUTE™

Digitális: N/A
Analóg: N/A
Soros: BiSS C, FANUC, Mitsubishi, Panasonic, Siemens DRIVE-CLiQ, Yaskawa
(1 nm és 100 nm között)

RKLA30-S

RKLA30-S: 21 m-ig

±1 µm/m-ig

100 m/s

36 mm x 16,5 mm x 17,2 mm

Inkrementális

Terméknév

Kimenetek (felbontások)

Skálakínálat

Skála hossza

Skálapontosság

Maximális sebesség

Olvasófej mérete

(H x Sz x M)

QUANTiC™

Digitális: RS422 (10 µm – 50 nm)

Analóg: 1 Vpp (40 µm)

Soros: N/A

RKLC40-S/RKLC40H-S, RKLR40-S, RKLR40H-S

20 m-ig (igény esetén hosszabb)

RKLC40-S: ±15 µm/m

RKLC40H-S: ±5 µm/m

RKLR40-S: ±15 µm/m

RKLR40H-S: ±5 µm/m

24 m/s

35 mm x 13,5 mm x 10 mm

TONiC™

Digitális: RS422 (5 µm – 1 nm)

Analóg: 1 Vpp (20 µm)

Soros: N/A

RKLC20-S/RKLR20-S

20 m-ig (igény esetén hosszabb)


±5 µm/m

10 m/s

35 mm x 13,5 mm x 10 mm

VIONiC™

Digitális: RS422 (5 µm – 2,5 nm)

Soros: N/A

RKLC20-S/RKLR20-S

20 m-ig (igény esetén hosszabb)

±5 µm/m


12 m/s


35 mm x 13,5 mm x 10 mm


ATOM DX™

Digitális: RS422 (10 µm – 2,5 nm)

Soros: N/A

RKLF40

20 m-ig (igény esetén hosszabb)

±15 µm/m

20 m/s

20,5 mm x 12,7 mm x 10,85 mm

(20,5 mm x 12,7 mm x 7,85 mm a felső kivezetésű változatnál)

ATOM™

Digitális: RS422 (10 µm – 1 nm)

Analóg: 1 Vpp (20 µm és 40 µm)

Soros: N/A

RKLF40


20 m-ig (igény esetén hosszabb)

±15 µm/m


20 m/s


20,5 mm x 12,7 mm x 8,35 mm

(20,5 mm x 12,7 mm x 7,3 mm az FPC változatnál)


Optikai forgó olvasófejek

A további információkat lásd a megfelelő adatlapokban.

Abszolút

Terméknév

Kimenetek (felbontások)
(A szögfelbontásokkal kapcsolatos részletes adatokat lásd a megfelelő adatlapokon)

Skálakínálat

Gyűrű/korong átmérője

Rendszerpontosság (a gyűrű átmérőjétől függően)

Maximális sebesség (a gyűrű átmérőjétől és a felbontástól függően)

Olvasófej mérete
(H x Sz x M)

RESOLUTE™


Digitális: N/A
Analóg: N/A
Soros: BiSS C, FANUC, Mitsubishi, Panasonic, Siemens DRIVE-CLiQ, Yaskawa
(18–32 bit)

RESA30, REXA30

RESA30: 52 mm – 550 mm

REXA30: 52 mm – 417 mm

RESx gyűrűk: ±4,28 és ±0,41 szögmásodperc között
REXx gyűrűk: ±4,28 és ±0,41 szögmásodperc között
(tipikus beépítés utáni pontosság 2 olvasófejjel: max. ±1 szögmásodperc)

100 m/s
(RESA30: max. 36 000 ford./perc fordulatszám,
RESA30 a RESOLUTE ETR-rel: 18 000 ford./perc, REXA30: 8500 ford./perc)

36 mm x 16,5 mm x 17,2 mm

Inkrementális

Terméknév

Kimenetek (felbontások)
(A szögfelbontásokkal kapcsolatos részletes adatokat lásd a megfelelő adatlapokon)

Skálakínálat

Gyűrű/korong átmérője

Rendszer pontossága
(a gyűrű/tárcsa méretétől függően)

Maximális sebesség
(a gyűrű/tárcsa méretétől és a felbontástól függően)

Olvasófej mérete
(H x Sz x M)

QUANTiC™

Digitális: RS422 (10 µm – 50 nm)

Analóg: 1 Vpp (40 µm)

Soros: N/A

RESM40

52 mm – 550 mm

±4,6 és ±0,5 szögmásodperc között

24 m/s

(max. 8800 ford./perc)

35 mm x 13,5 mm x 10 mm

TONiC™

Digitális: RS422 (5 µm – 1 nm)
Analóg: 1 Vpp (20 µm)
Soros: N/A

RESM20, REXM20

RESM20: 52 mm – 550 mm
REXM20: 52 mm – 417 mm

RESx gyűrűk: ±4,3 és ±0,5 szögmásodperc között
REXx gyűrűk: ±4,3 és ±0,5 szögmásodperc között
(tipikus beépítés utáni pontosság 2 olvasófejjel: max. ±1 szögmásodperc)

10 m/s

(max. 3673 ford./perc)

35 mm x 13,5 mm x 10 mm

VIONiC™

Digitális: RS422 (5 µm – 2,5 nm)
Soros: N/A

RESM20, REXM20

RESM20: 52 mm – 550 mm

REXM20: 52 mm – 417 mm

RESx gyűrűk: ±4,3 és ±0,5 szögmásodperc között
REXx gyűrűk: ±4,3 és ±0,5 szögmásodperc között
(tipikus beépítés utáni pontosság 2 olvasófejjel: max. ±1 szögmásodperc)

12 m/s

(max. 4400 ford./perc)

35 mm x 13,5 mm x 10 mm

ATOM DX™

Digitális: RS422 (10 µm – 2,5 nm)

Soros: N/A

RCDM, CENTRUM™ CSF40

RCDM: 17 mm – 108 mm

CENTRUM CSF40:

Rögzítési lehetőségek:

Csavarok: 38,4 mm – 120 mm

Szorító: 31 mm – 120 mm

RCDM:

40 µm: ±19,7 és ±3,3 szögmásodperc között
20 µm: ±9,1 és 3,1 szögmásodperc között

CENTRUM CSF40:

40 µm: ±10,6 és ±2,2 szögmásodperc között

20 m/s

(RCDM:

max. 29 300 ford./perc)

(CENTRUM CSF40:

max. 15 800 ford./perc)

20,5 mm x 12,7 mm x 10,85 mm

(20,5 mm x 12,7 mm x 7,85 mm a felső kivezetésű változatnál)

ATOM™

Digitális: RS422 (10 µm – 1 nm)
Analóg: 1 Vpp (20 µm és 40 µm)
Soros: N/A

RCDM, CENTRUM CSF40

RCDM: 17 mm – 108 mm

CENTRUM CSF40:

Rögzítési lehetőségek:

Csavarok: 38,4 mm – 120 mm

Szorító: 31 mm – 120 mm

RCDM:
40 µm: ±19,7 és ±3,3 szögmásodperc között

20 µm: ±9,1 és ±3,1 szögmásodperc között

CENTRUM CSF40:
40 µm: ±10,6 és ±2,2 szögmásodperc között

20 m/s

(RCDM:

max. 29 300 ford./perc)

(CENTRUM CSF40:

max. 15 800 ford./perc)


20,5 mm x 12,7 mm x 8,35 mm
(20,5 mm x 12,7 mm x 7,3 mm az FPC változatnál)

RGH40

Újonnan tervezendő rendszerekhez nem ajánlott

Digitális: RS422 (10 µm – 50 nm)
Analóg: 1 Vpp (40 µm)
Soros: N/A

RESR40

52 mm – 550 mm

±6,3 és ±0,6 szögmásodperc között

10 m/s

(max. 3687 ford./perc)

44 mm x 27 mm x 17 mm