Koordináta-mérőgépek (CMM), mérőfejek, szoftverek és utólagos korszerűsítések
Koordináta-mérőgépek, precíziós érzékelők és tartozékok a munkadarab méreteinek és felületi adatainak gyors és pontos meghatározásához. Tudja meg, hogyan segíthetnek a Renishaw koordináta-mérőgépei a gyártás optimalizálásában.
A világ vezető koordináta-mérőgép alapú mérőrendszer-kínálata
A Renishaw több mint 50 éves fennállása alatt számos, mérföldkőnek számító újítást mutatott be az ipari méréstechnikában. Az eredeti kapcsoló típusú tapintó mérőfejtől és indexálható motoros fejtől kezdve egészen az ismétlőképes tapintószár-cserélő és moduláris szkennelő rendszerekig, a Renishaw koordináta-mérőgépekhez (CMM-ekhez) használható érzékelői minden CMM márka esetén szabványnak számítanak az iparban.
Az 5 tengelyes mérési termékcsalád eddig nem látott mértékben javítja a mérési teljesítményt, továbbá korábban soha nem tapasztalt mérési sebességet és mérési rugalmasságot nyújt.
Legújabb AGILITY® kínálatunk CMM termékcsaládunk a díjnyertes REVO-t kínálja REVO® 5 tengelyes mérési technológiát kínál a gyártóüzemben és a laboratóriumban. A rugalmasságra és gyártási teljesítményre tervezett 5 tengelyes koordináta-mérőgép-rendszerek nagyobb termelékenységet biztosítanak az autóiparban, a repülőgépiparban és más igényes precíziós gyártási iparágakban.
![AGILITY S 796 koordináta-mérőgép](/media/img/gen/5eb514600291407aa55224ec83737c0e.jpg)
Az AGILITY nagy teljesítményű CMM-ek a REVO 5 tengelyes mérési sebességét, pontosságát és rugalmasságát biztosítják a gyártóüzemben és a laboratóriumban a Renishaw gyártási minőségével és innovatív technológiájával.
![REVO mérőfejrendszer](/media/img/gen/103c5bad7d624b01a401356765b52740.jpg)
A REVO 5 tengelyes, multiszenzoros mérőrendszerek nagy pontosságú, nagy sebességű pásztázást, érintésmentes és felületminőség ellenőrzést biztosítanak egyetlen koordináta-mérőgépen.
![Hardver koordináta-mérőgéphez](/media/img/gen/445d713e145e402bb05e5ae9562dcbfe.jpg)
A világ első számú, bármely típusú koordináta-mérőgépeken használható kapcsoló típusú tapintó és szkennelő mérőrendszereinek, állványainak és tartozékainak széles választéka.
![AGILITY CMM és REVO-2 az SFP2-vel](/media/img/gen/9a10baf0396246beb32623a984e4016f.jpg)
Fokozza mérési teljesítményét a Renishaw innovatív méréstechnikai rendszereivel. Minden egy kézből, így a teljes rendszert és a szükséges támogatást egyaránt a Renishaw biztosítja.
Tudjon meg többet a koordináta-mérőgépek utólagos korszerűsítéseiről
Mit is jelent az 5 tengelyes koordináta-mérőgép mérési módszer?
A Renishaw 5 tengelyes mérési technológiája a továbbfejlesztett fej-, érzékelő- és vezérlőtechnológia hármasa alkotta rendszeren alapul. Ez eddig soha nem tapasztalt mérési sebességet és rugalmasságot tesz lehetővé anélkül, hogy kényszerű kompromisszumot kellene kötni a mérés sebessége és a pontosság között, mint a hagyományos mérési módszerek esetében. Forradalmi megoldásunk jelentősen megnöveli a mérési teljesítményt, minimalizálja a ciklusidőt. Így a gyártók még átfogóbb képet kaphatnak termékeik minőségéről.
Az indexálható (irányba állítható) és a fix tapintórendszerekkel ellentétben, az 5 tengelyes mozgásnak köszönhetően a tapintó mindig érintkezésben maradhat a munkadarabbal, miközben azt körüljárja. Mindezt anélkül, hogy a fej indexálása miatt el kellene távolodnia a felülettől. A koordináta-mérőgépet és a fejmozgatást szinkronizáló algoritmusok optimális mérési és megközelítési útvonalat kalkulálnak ki, így minimalizálják a rendszer dinamikus hibáit.
REVO® – a fokozatmentesen állítható, 5-tengelyes, többérzékelős rendszer
Sebesség, pontosság és rugalmasság
A REVO 5 tengelyes CMM mérőrendszer a mérőfejek széles választékával páratlan rugalmasságot biztosít. A rendszer automatikus váltást tesz lehetővé a tapintó szkennelés, a kapcsoló típusú, az ultrahangos, az optikai és a felületminőség-mérés között.
Azáltal, hogy a REVO rendszer több érzékelőt integrál ugyanabba a CMM referenciakeretbe, a gyártók jelentősen növelhetik a termelékenységet, és szükségtelenné válhat az egyéb speciális ellenőrző berendezések használata.
Ez az egygépes megoldás kiküszöböli a késedelmeket és a sérülések kockázatát, amelyek az alkatrészek több ellenőrzési helyszínre történő szállításával járnak. Az alkatrészkezelés és -mozgatás csökkentése minimalizálja a selejtet és optimalizálja a gyártóüzemi terület elrendezését, ami alacsonyabb energiafogyasztást eredményez.
MODUS™ méréstechnikai szoftver
![MODUS szoftver navigáció](/media/img/gen/0a99f284630849ebb2f262e739ff76af.png)
A Renishaw méréstechnikai szoftvere egy hatékony platform az 5 tengelyes mérésekhez. Lehetővé teszi a natív DMIS programok offline fejlesztését, a geometria- és tűrésadatok CAD-ből történő kinyerését. A szoftvernek az egyes jellemzők mérésére, felépítésére és a munkadarabok beállítására szolgáló, hiteles algoritmusok is részei. A programokat offline is el lehet készíteni a mérőfej útvonalának ellenőrzésével és szimulációjával, ami csökkenti a CMM állásidejét.
A MODUS szoftvercsomag biztosítja a kompatibilitást a Renishaw jövőbeli érzékelő- és vezérlőfejlesztéseivel, beleértve az 5 tengelyes mérési termékcsaládot, amely nagyobb sebességet és rugalmasságot kínál a pontosság csökkenése nélkül.
Közvetlenül elérhető információk és támogatás a koordináta-mérőgépeink vásárlói számára
Aknázza ki az adatokban rejlő lehetőségeket a Renishaw Central segítségével
![Renishaw Central: Az okos gyártási adatplatform több gépet és eszközt kapcsol össze a gyártóüzemben](/media/img/gen/53274d874b4c44a0954e0d2231da86ce.png)
Használja ki a koordináta-mérőgép méréstechnikai adatai által nyújtott előnyöket az okos gyártási adatplatformunkkal, a Renishaw Centrallal. Fedezze fel, hogy nagy teljesítményű platformunk miként alakíthatja át gyártási műveleteit.
Vegye fel a kapcsolatot az Önhöz legközelebb eső kereskedelmi képviselettel
Vegye fel a kapcsolatot a helyi irodával a további információkért, és hogy beszélhessen egy szakértővel.