QC20 körteszt használata ISO 10791-6 szabványhoz

Ellenőrizze és állítsa be a 4 és 5 tengelyes szerszámgépek kinematikai pontosságát a QC20 körteszt segítségével az ISO 10791-6 szabványnak való megfelelés érdekében.

Mi az ISO 10791-6?

Az ISO 10791–6 szabványt 4 vagy 5 tengelyes, különösen a 3 lineáris tengely és 1 vagy 2 forgótengellyel felszerelt gépek kinematikai pontosságának ellenőrzésére használják.

Ez a szabvány lehetővé teszi a lineáris és körinterpolációs mozgás kontúrozási pontosságának precíz értékelését azáltal, hogy egyidejűleg mozgatja a derékszögű koordinátarendszer tengelyeit és az 1 vagy 2 forgótengelyt.

Az ISO 10791-6 szabvány elsősorban a szerszámgépek teljesítményének értékelésére összpontosít, nem pedig a gépi korrekcióhoz szükséges kompenzációs adatokra.

További információk az ISO 10791-6 szabványban és az alábbi alkalmazási megjegyzésben találhatók.

Mire van szükség a teszt elvégzéséhez?

QC20 körteszt

QC20 körteszt ISO10791 ikon

Az ISO 10791-6 szabványban definiált tesztek legtöbbje egy szerszámgépek ellenőrzéséhez tervezett QC20 körteszttel elvégezhető. Többtengelyes elmozdulások közben a szerszámgép állandó távolságot próbál tartani a szerszámcsúcs és a munkadarab között. A QC20 körteszt képes azáltal mérni a kontúrozási teljesítményt, hogy többtengelyes szerszámpályák követése közben leméri a szerszámcsúcs és a munkadarab közötti eltérést.

Ballbar Trace szoftver

Ballbar Trace ISO10791 ikon

Az ISO 10791-6 szabvány előírja a maximálistól minimálisig terjedő eltérések jegyzőkönyvezését, mely a Ballbar Trace szoftverrel történő adatrögzítéssel egyszerűen megvalósítható.

A Ballbar Trace programmal rögzített adatok ezt követően elemezhetők és az ISO 10791-6 szabvány követelményeinek megfelelő jegyzőkönyvbe foglalhatók az XCal-View adatelemző szoftver (2.3 és újabb verzió) segítségével.

Körteszt orsó központosító szerkezet

QC20 körteszt orsó központozó ISO10791 ikon

Az ISO 10791-6 szabvány tesztjeinek elvégzéséhez kritikus fontosságú, hogy a körteszt befogószára tesztelés előtt központosításra kerüljön az orsóban. Bár az ISO 10791-6 szabvány nem ír elő központossági értéket, a teszt beállítási hibájának kiküszöböléséhez a befogószárat az orsó középvonalához kell igazítani.

A körteszt orsó központosító szerkezet segít a befogószár hegyét az orsó középvonalához igazítani.

Szárak és adapterek

OMP4060 alaptartó ikon

A Renishaw OMP40 mérőfejjel kompatibilis kúpos vagy párhuzamos szárak. Alternatív megoldásként egy OMP60 kúpos szár használható egy OMP40 alaptartó adapterrel, hogy biztosítsa a befogószár-csúcs pozicionálási módszerét az orsó középvonalán.

Az alábbi adatlapok további információkat tartalmaznak a szárakkal és az adapterekkel kapcsolatban.


XCal-View elemzőszoftver

XCalView ISO10791 ikon

Az XCal-View elemzőszoftver (2.3 vagy újabb verzió) gyorsan elemzi a Ballbar Trace által felvett adatokat.

Az XCal-View elemzőszoftverrel azonnal elkészíthetők a jegyzőkönyvek, amelyek megfelelnek a különböző nemzetközi gépi teljesítmény-ellenőrzési szabványoknak, köztük az ISO 10791-6 szabványnak.

Munkadarab program

Munkadarab program ISO10791 ikon

Az ISO 10791-6 szabványnak megfelelő tesztek végrehajtásához speciális munkadarab programokat kell létrehozni. A Ballbar Trace szoftverrel jelenleg nem készíthető munkadarab program.

Az alábbiakban további forrásokat talál a makro alapú munkadarab programok letöltéséhez és szerkesztéséhez, hogy azok megfeleljenek a vizsgált gépének.

Hogyan segíthet a Ballbar Trace szoftver a szerszámgépek ellenőrzésében?


A Ballbar Trace rugalmas szoftver QC20 körteszttel végzett időalapú adatgyűjtéshez, amely akár 5-tengelyes szerszámgép ellenőrzésére is kibővíthető.

Ez a valós idejű adatfelvételi szoftver megfelel az ISO 10791-6 szabványoknak, és segít a rezgések és a szerszámgépek driftjének statikus ellenőrzésében.

Fejlett adatelemzés

A Ballbar Trace adatai gyorsan elemezhetők az XCal-View adatelemző szoftverrel (2.3 vagy újabb verzió).

A jegyzőkönyvek azonnal elkészülnek az ISO 10791-6 és számos nemzetközi gépteljesítményre vonatkozó-szabványnak megfelelően.

A Ballbar Trace letöltése

Ingyenes QC20 körteszt adatfelveő szoftver 5-tengelyes szerszámgépek ellenőrzéséhez.

Ballbar Trace szoftver

További források

 

Vegye fel még ma a kapcsolatot értékesítési csapatunkkal

Vegye fel a kapcsolatot a helyi irodával a további információkért, és hogy beszélhessen egy szakértővel.