QC20 körteszt tartozékok gépi alkalmazásokhoz
Fedezze fel a szerszámgépek vizsgálatához használható sokoldalú QC20 körteszt tartozékainkat, amelyeket úgy terveztünk, hogy növeljék az alkalmazkodóképességet és lehetővé tegyék a körteszt elvégzését bármilyen berendezésen.
Bővítse a QC20 körteszt sokoldalúságát
Minden egyes tartozékot úgy terveztünk, hogy kibővítse a QC20 körteszt funkcionalitását, így az az Ön egyedi beállításaihoz igazítható. Az esztergaadapterektől kezdve a kis körök vizsgálatára szolgáló adapterkészletekig a kínálatunk lehetővé teszi, hogy a felhasználók a QC20 körteszt minden előnyét kihasználhassák gyakorlatilag bármilyen gépen.
Fedezze fel választékunkat
Keresgéljen a körteszthez való tartozékok és pótalkatrészek választékában. Rendeljen webáruházunkból a hét minden napján a nap 24 órájában.
360°-os esztergaadapter-készlet
Használja ki az esztergagépe teljes potenciálját. Gyorsan és egyszerűen diagnosztizálhat konkrét hibákat a QC20 körteszthez való ideális hosszabbító tartozék segítségével.
A készlet tartalma:
- Esztergakés-tartóba fogható hosszabbítókar
- Orsóházba fogható hosszabbító
- Gömbadapter (központosításra szolgáló mágneses ülékkel)
- Ülékcsavar (központosításra szolgáló mágneses ülékkel)
- Hordtáska
A géppel kapcsolatos követelmények | |
X tengely szabad távolsága: | ≥ 220 mm-re a középvonaltól |
Y tengely szabad távolsága: | ≥ 330 mm-re a tokmánytól |
Orsóátmérő: | ø25 mm (eltérő méret esetén kiegészítő mágnestalp szükséges) |
Szerszámtartó: | 20 vagy 25 mm-es szerszámszár szükséges |
CNC vezérlés: | körinterpoláció a ZX síkban |
Olyan esztergákon, ahol a mozgástengelyek hossza korlátozott, a kis körök vizsgálatára szolgáló adapterkészlet segítségével 50 mm-es sugarú teszt végezhető. Nagyon fontos, hogy elegendő mozgástér álljon rendelkezésre a körteszt számára, ezt még a teszt előtt ellenőrizni kell.

VTL adapter
A VTL adapterrel egyszerűen diagnosztizálhatja a függőleges esztergákat, lézervágó gépeket és a beültető (pick and place) gépeket.
A ZX síkban végzett vizsgálatok során a VTL adapter lehetővé teszi a mágneses központi ülék visszahúzását a központosítás után a központosított helyzete „elfelejtése” nélkül. Ez lehetővé teszi, hogy a gépet a teszt indítási pozíciójába lehessen mozgatni.
A VTL adapter részei:
- VTL adapter
- Központi ülék
Kis körök vizsgálatára szolgáló adapterkészlet
A kis körök vizsgálatára szolgáló adapterkészlet révén a QC20 körteszttel 50 mm-es sugarú mérések is végezhetők (alapesetben a minimális sugár 100 mm). Ezzel a szervovezérlő rendszerek behatóbb elemzésére is lehetőség nyílik a legtöbb géptípusnál.
A készlet tartalma:
- QC20 adapter kis körök vizsgálatához
- Körtesztkalibrátor (50 mm)
Körteszt orsó központosító szerkezet

A körteszt orsó központosító szerkezetet úgy tervezték, hogy egyszerűbbé tegye az ISO 10791-6 beállítási követelményeinek teljesítését a QC20 körteszt használata során.
Az eszköz segít a befogószár csúcsát az orsó középvonalához igazítani, ami kritikus fontosságú ennél a vizsgálatnál.
Nem találja, amire szüksége van?
Rendelje meg a körteszt pótalkatrészeit a nap 24 órájában a hét minden napján a webáruházunkban, és élvezze a gyors szállítás előnyeit.
Vegye fel még ma a kapcsolatot értékesítési csapatunkkal
Vegye fel a kapcsolatot a helyi irodával a további információkért, és hogy beszélhessen egy szakértővel.