UCC T5
Système 5 axes avec tête automatisée et palpeur à déclenchement.
Contrôleur MMT pour mouvement 5 axes, palpeur à déclenchement et commande de tête - PH20 seulement
- Doit être utilisé conjointement avec une unité de puissance SPA3 Renishaw
- Utilise une alimentation électrique externe et assure une gestion intégrale des signaux de la tête PH20, de la MMT, du palpeur et de la communication avec l'ordinateur
- Remplace l'UCC2-2 et la carte-fille 5 axes pour des installations PH20
- Intègre une compensation thermique (TEC) avec 16 canaux de compensation de température
- La configuration et la mise en service doivent être réalisées par le biais du logiciel UCCassist-2 Renishaw
Comparaison des UCC
■ Spécifications standard
- Non disponible
Fonction/Spéc. | UCC T3-2 | UCC T3 PLUS | UCC S3 | UCC T5 | UCC S5 |
Interface TP200 / SCR200 | ■ | ■ | ■ | - | - |
Interface SP600 | - | - | ■ | - | - |
Interface SP25M | - | - | ■ | - | - |
Interface SP80 | - | - | - | - | - |
Interface PH10 | - | ■ | ■ | - | - |
Interface PH20 | - | - | - | ■ | - |
Interface REVO | - | - | - | - | - |
Interface REVO-2 | - | - | - | - | ■ |
Nombre d'axes de MMT gérés | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Axe supplémentaire configurable (table rotative, double règle, double entraînement) | Deuxième SPA3-2 nécessaire | Deuxième SPA3-2 nécessaire | Deuxième SPA3-2 nécessaire | Deuxième SPA3-2 nécessaire | Deuxième SPA3-2 nécessaire |
Compatibilité SPA (unité de puissance) | SPA3-2 | SPA3-2 | SPA3-2 | SPA3-2 | SPA3-2 |
Sortie analogique SPA ± 10 V | - | - | - | - | - |
Entrées pour capteurs de température | - | 16 | 16 | 16 | 16 |
Compatible avec cartes-filles existantes | - | - | - | - | - |
Nombre maximum de données de scanning en temps réel | - | - | SP25M : 2000 points/s | - | REVO-2 : 4000 points/s |
Alimentation électrique c.a. intégrée | - | - | - | - | - |
Alimentation électrique c.c. externe | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
E/S MMT non affectée | 2 entrées + 1 sortie | 2 entrées + 1 sortie | 2 entrées + 1 sortie | 2 entrées + 1 sortie | 2 entrées + 1 sortie |
Fonction/Spéc. | UCC T3-2 | UCC T3 PLUS | UCC S3 | UCC T5 | UCC S5 |
Dimensions
UCC T3-2 | UCC T3 PLUS | UCC S3 | UCC T5 | UCC S5 | |
Largeur | 440 mm (boîtier de 19 pouces) | 440 mm (boîtier de 19 pouces) | 440 mm (boîtier de 19 pouces) | 440 mm (boîtier de 19 pouces) | 440 mm (boîtier de 19 pouces) |
Hauteur | 44 mm (1U) | 44 mm (1U) | 44 mm (1U) | 44 mm (1U) | 44 mm (1U) |
Profondeur | 180 mm | 180 mm | 180 mm | 180 mm | 180 mm |
Poids | 2,1 kg | 2,6 kg | 2,6 kg | 2,1 kg | 2,1 kg |
Les détails suivants sont communs à tous les contrôleurs UCC :
- Destiné aux MMT commandées par CN
- Type de processeur : Intel Atom 1.6 GHz
- Unité de commande manuelle compatible : MCUlite-2*, MCU5-2, MCU W-2
- Sortie de commande SPA numérique
- Liaison de communication avec PC : Ethernet
- Système d’exploitation PC compatibles : XP pro, Windows 7, Windows 8
- Temps de boucle d'asservissement : 0,5 ms
- Fonction TTP (palpeur à déclenchement par contact)
- UCC Server Renishaw (I++ DME)
- Intégration logicielle UCC commune
- Entrée règle numérique : RS422 - Renishaw
- Entrée règle analogique : Par interface externe
- Alimentation disponible pour E/S : 24 V à 1 A
- Spécifications E/S :
- Configurable par l'utilisateur
- HAUT ou BAS actif
- Plage de tension de 5 V à 24 V
- Conforme aux détecteurs de fin de course externes et internes
- Compatible avec courses machine définies par logiciel
- Compensation d'erreurs du volume de mesure de la MMT (mapping)
- Compatible avec Renishaw UCCassist
* Ne convient pas pour REVO / REVO-2
Rétrofit UCC
Renishaw a mis en place un partenariat technique avec certains grands éditeurs de logiciels et des sociétés de rétrofit pour produire de puissantes solutions de rétrofit sur MMT au moyen des contrôleurs UCC Renishaw.
Rétrofits
Découvrez les options de rétrofit pour votre MMT.
Extension de garantie
Pour une tranquillité maximale, une extension de garantie de 3 ans vous est proposée pendant les 3 premiers mois suivant votre achat. Adressez-vous à votre fournisseur.