SPA3-2
Unité de puissance avec prise en charge des têtes de lecture BiSS absolues, E/S machine améliorées et jusqu'à quatre axes de renvoi de données de position pour les machines à double échelle Y.

La SPA3-2 est une unité de puissance CC à 3 axes avec E/S machine améliorées, prise en charge des têtes de lecture BiSS absolues et arrêt d'urgence de catégorie 2.
Combinant une capacité de haute puissance et un boîtier compact, la SPA3-2 peut être utilisée sur une large gamme de machines MMT sans qu'il soit nécessaire de changer de moteur et est compatible avec la gamme de contrôleurs UCC et les joysticks MCUlite-2, MCU5-2 et MCU W-2.
Son avantage exceptionnel est son grand nombre d'E/S machine : six entrées et sept sorties ainsi que six ports d'E/S configurables aussi bien comme entrées que comme sorties. Elle offre par ailleurs les avantages suivants :
- Tension d'alimentation réglable pour les têtes de lecture et les codeurs de moteur
- Prise en charge des têtes de lecture BiSS absolues
- Prise en charge de jusqu'à quatre axes de renvoi de données de position pour les machines à double échelle Y
La SPA3-2 remplace la SPA3 par simple échange.
Spécifications techniques
■ Spécifications standard
- Non disponible
* La tension de sortie doit correspondre approximativement à la tension d'entrée
SPA2-2 (3-axes) * | SPA3-2 | |
Compatibilité contrôleur UCC | UCC BI | UCC T3-2, UCC T3 PLUS, UCC S3, UCC T5 ou UCC S5 |
Canaux d'unité de puissance | 3 | 3 |
Canaux d'unités de puissance supplémentaires | 1 | Une deuxième unité de puissance est nécessaire |
Puissance totale en sortie | 600 W | 960 W maxi (selon l'adaptateur secteur) |
Alimentation électrique continue maxi par canal | 300 W (1) | 800 W maxi (selon l'adaptateur secteur) |
Puissance crête par canal (selon l'application) | 600 W | 960 W maxi (selon l'adaptateur secteur) |
Tension (moteur) à la sortie de l'unité | Moteurs sans balai 12 V à 60 V | 12 V à 80 V variable ** |
Intensité unité | 0 à 10 A programmable | 0 à 10 A programmable |
Compatibilité d'arrêt d'urgence | Arrêt d'urgence catégorie 2 (PL-b) | Arrêt d'urgence catégorie 2 (PL-b) |
Méthode de réglage | Numérique | Numérique |
Compatibilité avec les moteurs sans balai c.c. | ■ | |
Compatibilité avec les moteurs à balais c.c. | ■ | |
Renvoi de données de vitesse de codeurs | ■ | ■ |
Renvoi de données de vitesse moteur par générateur tachymétrique | ■ | ■ |
Renvoi de données de vitesse sans générateur tachymétrique | ■ | ■ |
Renvoi de données de vitesse de codeurs | ■ | ■ |
Alimentation électrique c.a. | Intégré | Externe |
Alimentation électrique - entrée | 85 V à 132 V C.A., 170 V à 264 V C.A., 47 Hz à 63 Hz, 650 W | Selon l'adaptateur secteur |
Environnement - stockage | -10 à +70°C | -10 à +70°C |
Environnement - exploitation | +10 °C à +50 °C au niveau de l'UCC | +5 °C à +50 °C au niveau de l'UCC |
Dimensions : | ||
Largeur | 435 mm (boîtier de 19 pouces) | 440 mm (boîtier de 19 pouces) |
Hauteur | 3U (127 mm) | 1U (44 mm) |
Profondeur | 330 mm | 180 mm |
Poids | 9.48 kg (maximum - système à 7 axes) | 2,84 kg |
Rétrofit UCC
Renishaw a mis en place un partenariat technique avec certains grands éditeurs de logiciels et des sociétés de rétrofit pour produire de puissantes solutions de rétrofit sur MMT au moyen des contrôleurs UCC Renishaw.
Rétrofits
Découvrez les options de rétrofit pour votre MMT.
Extension de garantie
Pour une tranquillité maximale, une extension de garantie de 3 ans vous est proposée pendant les 3 premiers mois suivant votre achat. Adressez-vous à votre fournisseur.