Sauter la navigation

Technologie des palpeurs de contrôle

Les palpeurs de contrôle Renishaw sont soit de type cinématiques résistifs soit de type à jauge de contrainte. Les palpeurs à jauge de contrainte intègrent la technologie RENGAGE™ brevetée par Renishaw.

Technologie des palpeurs de contrôle

Palpeurs cinématiques résistifs

Les palpeurs cinématiques résistifs intègrent un agencement cinématique à ressort avec des tiges et des billes pour positionner le porte-stylet, ce qui lui confère une excellente répétabilité.

Un circuit électrique fournit la résistance. À mesure que la force augmente sur le stylet, il en va de même de la résistance jusqu’à ce qu’un seuil de déclenchement soit atteint et qu’un signal de déclenchement soit généré.

Fonctionnalités

  • Répétabilité de 1 µm à 2 σ dérivée d’un commutateur électrique cinématique résistif fondamental
  • Gamme complète d’options de dimensions et de transmission sans fil
  • Produits standard, robustes et polyvalents

Palpeurs à jauge de contrainte RENGAGE™

Les palpeurs à jauge de contrainte conservent l’agencement de monture cinématique tout en employant une série de jauges de contrainte pour mesurer la force de contact sur le stylet et produire un signal de déclenchement.

Fonctionnalités

  • Répétabilité de 0,25 µm à 2 σ – la meilleure dans cette catégorie
  • Variation de précourse 2D et 3D submicronique
  • Détection à semi-conducteurs pour accroître la robustesse et prolonger la vie utile
  • Filtrage actif des faux déclenchements
  • Ré-orientations multiaxes rapides
  • Convient aux stylets longs

Pour plus de renseignements sur la technologie de palpage, voir la rubrique Informations complémentaires ou
(TE411) Innovations en technologie de capteur de palpage à déclenchement par contact.