Palpeur à contact de haute précision pour machines à CN
Grâce à sa capacité de mesure 3D imbattable, notre famille de palpeurs à contact de haute précision pour machines à CN offre des performances exceptionnelles. Avec une force de déclenchement ultra-faible, nos palpeurs sont hautement répétables et idéaux pour le réglage et le contrôle de pièces complexes.
Mesures hautes performances pour machines-outils 5 axes
Depuis plus d’une décennie, nos palpeurs à contact de haute précision offrent des performances et des capacités inégalées. Grâce aux capteurs à jauge de contrainte innovants, les palpeurs dotés de la technologie brevetée RENGAGE™ offrent un avantage sur la concurrence.
Adaptés à une large gamme d’applications, ils répondent aux limites de performances en 3D de nombreuses conceptions alternatives de palpage. Ils conviennent au réglage de pièces, au contrôle des procédés d’usinage ou au contrôle des pièces une fois l’usinage terminé.
- Précision 3D supérieure - Assure des performances submicroniques inégalées dans les mesures de formes et de contours 3D complexes.
- Force de déclenchement ultra-faible - Aide à éliminer tout endommagement de la surface ou de la forme lors du contrôle de pièces délicates.
- Conception robuste - Mesures fiables et longue durée de vie, même dans les environnements les plus hostiles.
- Mesures de haute précision - Inspection de pièces complexes et d’entités difficiles d’accès, même avec des stylets très petits, longs ou sur mesure.
Réduisez les rebuts, améliorez la productivité et augmentez vos recettes
Conçus pour s’adapter aux différentes tailles de machines-outils et aux différentes applications d’usinage, nos palpeurs de haute précision sont dotés de la technologie RENGAGE, qui associe des capteurs à jauges de contrainte à une électronique ultra-compacte.
Les jauges de contrainte étant indépendantes du mécanisme cinématique, la force de déclenchement est extrêmement faible. Cela permet d’obtenir une précision de mesure exceptionnelle et d’éliminer tout risque d’endommagement de la surface et de la forme des pièces contrôlées.
Fabriqués à partir de matériaux de haute qualité, les palpeurs de haute précision pour machines-outils de Renishaw sont robustes et fiables. Ils sont capables de résister aux environnements les plus hostiles, notamment aux impacts, aux vibrations, aux températures extrêmes et même aux immersions continues dans des liquides.
Nous sommes ravis de la précision du RMP600 et de la réduction des rebuts en aval de la chaîne de production. Il s’agit de grosses pièces coûteuses, et on peut utiliser le palpeur pour identifier et éviter les erreurs.
Flann Microwave (Royaume-Uni)
Trouvez le palpeur à contact de haute précision idéal pour vos opérations de fabrication
Type de machine recommandé | Répétabilité unidirectionnelle | Type de transmission | Interfaces compatibles* | Longueur de stylet recommandée | |
OMP400 | Centres d’usinage de taille petite à moyenne et petites machines multitâches | 0,25 µm à 2 σ | Optique | OMI-2, OMI-2T, OMI-2H, OMI-2C ou OSI avec OMM-2 | Jusqu’à 200 mm |
OMP600 | Centres d’usinage de toutes tailles et machines multitâches de taille petite à moyenne | 0,25 µm à 2 σ | Optique | OMI-2, OMI-2T, OMI-2H, OMI-2C ou OSI avec OMM-2 | Jusqu’à 200 mm |
RMP400/RMP600 | Machines multitâches, centres d’usinage et machines à portique de toutes tailles | 0,25 µm à 2 σ | Radio | RMI-Q ou RMI-QE** | Jusqu’à 200 mm |
MP250 | Rectifieuses à CN | 0,25 µm à 2 σ | Câblée | HSI ou HSI-C | Jusqu’à 100 mm |
*Tous les palpeurs Renishaw pour machines-outils nécessitent l’achat d’une interface compatible.
**L’interface RMI-QE est compatible uniquement avec les palpeurs de la série QE.
Palpeurs à transmission optique
OMP400
OMP600
- Avec la technologie éprouvée et brevetée RENGAGE.
- Transmission infrarouge sécurisée et robuste avec une plage de fonctionnement allant jusqu’à 5 m (OMP400) et 6 m (OMP600).
- Répétabilité unidirectionnelle de 0,25 µm à 2σ.
Palpeurs à transmission radio
RMP400
RMP600
- Technologie RENGAGE™ combinée à la transmission radio pour un palpage en toute tranquillité.
- Évite les interférences et les points morts grâce à la technologie à spectre étalé à sauts de fréquence (FHSS).
- Plage de fonctionnement allant jusqu’à 15 m.
- Choix de confiance pour de nombreux clients.
- Répétabilité unidirectionnelle de 0,25 µm à 2σ.
Palpeur câblé
MP250
- Technologie RENGAGE pour des mesures exceptionnellement fiables et une longue durée de vie.
- Sans piles ni interférences, avec une connexion câblée en standard.
- Protection renforcée contre les environnements chargés de particules abrasives grâce à une étanchéité à double diaphragme et à des configurations résistantes aux vibrations, telles que les applications de rectification.
- Stylets sur mesure permettant de palper différentes surfaces et entités tout en conservant une précision exceptionnelle.
- Répétabilité unidirectionnelle de 0,25 µm à 2σ.
Augmentez la flexibilité du palpage en associant le MP250 au bras de réglage d’outil HPGA - une plateforme rotative automatisée et hautement reproductible, configurée pour déplacer le palpeur à l’intérieur et à l’extérieur de l’environnement de travail entre les cycles.
Garantissez une précision maximale du palpeur de votre machine-outil
Une métrologie précise est essentielle pour produire des pièces de haute qualité. Le recours au palpage peut améliorer les procédés d’usinage de vos pièces, mais toute erreur dans le réglage manuel d’un palpeur sur broche peut se répercuter sur la pièce usinée.
L’ACS-1 (sphère de calibration avancée) élimine la nécessité d’avoir recours à des cales étalon, garantissant ainsi une calibration cohérente et fiable des palpeurs.
Étapes suivantes
Pour plus d’informations ou pour passer une commande, envoyez un formulaire pour entrer en contact avec votre bureau local.
Contactez-nousTéléchargements
Brochures
Fiches techniques
- Fiche technique : OMP400 - Palpeur optique machine
- Fiche technique : OMP600 – Palpeur optique pour machine
- Fiche technique : RMP400 (QE) palpeur radio
- Fiche technique : RMP400
- Fiche technique : RMP600 (QE) palpeur radio
- Fiche technique : Palpeur à transmission radio haute précision RMP600
- Fiche technique : MP250
- Fiche technique : OMI-2 Interface machine optique
- Data sheet: OMI-2C optical machine interface [en]
- Fiche technique : OMI-2T Interface optique machine
- Fiche technique : OSI avec système d’interface OMM-2 pour plusieurs palpeurs optiques
- Fiche technique : RMI-Q – Interface à transmission radio
- Fiche technique : RMI-QE - Interface Machine à transmission radio
- Data sheet: HSI high speed interface [en]
- Fiche technique : HSI-C
Un logiciel qui facilite le palpage
Explorez notre gamme de logiciels de palpage et d’applications pour machines-outils qui vous permettent de programmer rapidement et intuitivement vos cycles de mesure.
Logiciels de palpage de contrôleVous avez besoin d’assistance ?
Contactez-nous ou consultez nos manuels d’utilisation, guides de l’utilisateur et informations de conformité disponibles dans notre bibliothèque d’assistance technique.
Bibliothèque d’assistance technique