Sphère de calibration avancée ACS-1 pour palpeurs pour machines-outils
Obtenez une précision, une cohérence et une fiabilité maximales sur vos machines-outils en éliminant les étapes de calibration manuelles des palpeurs. Découvrez la sphère de calibration avancée ACS-1 pour les palpeurs pour machines-outils à CN et simplifiez vos procédés de calibration.
Calibration d’un palpeur pour machine-outil avec une sphère ACS-1
Les palpeurs sur broche pour machines-outils à CN peuvent être hautement répétables, mais leurs performances dépendent d’une calibration précise.
Les méthodes de calibration manuelle sont laborieuses et peuvent être sujettes à des erreurs et à des incohérences qui affectent la qualité des mesures ultérieures. L’ACS-1 vous aide à obtenir une précision de mesure maximale sur vos machines-outils en supprimant ces étapes de calibration manuelle.
Le mécanisme verrouillable de l’ACS-1 permet d’éviter l’utilisation manuelle de cales étalon, garantissant ainsi des performances fiables et précises.
- Excellente répétabilité – Obtenez une excellente répétabilité de calibration sans avoir recours à des cales-étalons.
- Calibration rapide – Calibrez la longueur du palpeur et le diamètre de la bille en quelques minutes.
- Productivité accrue – Gagnez du temps et de l’argent en toute tranquillité en éliminant l’erreur humaine de vos procédés de calibration.
![ACS-1 sur un VMC](/media/img/gen/38a2c7abacff490d9612ef8d8abbf335.jpg)
Garantissez une calibration simple et précise
Une métrologie précise est essentielle pour produire des pièces de haute qualité. L’ACS-1 permet d’établir la correction du stylet, la taille et la longueur du palpeur, offrant ainsi aux fabricants une solution rentable pour la calibration précise des palpeurs pour machines-outils.
Grâce à une base magnétique qui permet de monter le palpeur verticalement ou horizontalement, l’ACS-1 est le dispositif de calibration pour palpeur qui convient à toutes les configurations de machines-outils à CN, notamment les fraiseuses verticales, les tours, les machines de tournage-fraisage et les machines à 5 axes.
L’ACS-1 peut être utilisée dans les cas suivants :
- Si vous souhaitez éliminer les erreurs en supprimant les étapes manuelles liées à l’utilisation de cales-étalons.
- Si vous avez besoin d’une solution rentable pour améliorer une procédure d’exploitation manuelle existante.
- Si vous avez besoin d’un réglage rapide pour un fonctionnement immédiat.
Comment fonctionne l’ACS-1 ?
L’ACS-1 est montée sur la table ou le mandrin de la machine-outil à l’aide de sa base magnétique. Pour établir une surface de référence précise, une barre de test (ou un outil de longueur connue) pousse le plongeur vers le bas jusqu’à la position souhaitée et le verrouille.
La longueur totale du palpeur est calibrée avec précision à l’aide du disque de calibration (surface supérieure du plongeur verrouillable). La calibration du diamètre de la bille du palpeur s’effectue sur la sphère de référence, qui peut être montée dans deux positions différentes en fonction de la configuration de la machine à CN.
Pour une présentation plus détaillée de la calibration des machines-outils à l’aide d’une sphère ACS-1, consultez notre bibliothèque d’assistance.
Étapes suivantes
Pour plus d’informations ou pour passer une commande, envoyez un formulaire pour entrer en contact avec votre bureau local.
Contactez-nousTéléchargements
Vous avez besoin d’assistance ?
Contactez-nous ou consultez nos fiches techniques, manuels d’utilisation, guides de l’utilisateur et informations de conformité disponibles dans notre bibliothèque d’assistance technique.