Systèmes de réglage d’outil laser haute précision
Les système de réglage d’outil sans contact NC4 proposent une mesure d’outils de haute précision et à grande vitesse, ainsi que la détection de bris d’outil, permettant un contrôle de procédé pour toutes les tailles et types de machines-outils.
Pendant les processus d’usinage, la précision dimensionnelle dépend de plusieurs variables telles que l’écart de cote d’outil, l’excentricité de l’outil et le bris d’outil.
Les systèmes NC4 de Renishaw permettent aux utilisateurs de contrôler ces variables, ce qui permet la mesure d’une grande variété d’outils aux vitesses d’avance de production, tout en minimisant le risque d’usure excessive de l’outil ou de bris d’outil - un facteur important pour des outils petits et fragiles.
Choisissez le système de réglage d’outils sans contact qui convient parfaitement à votre application
![Gamme NC4 de systèmes fixes et distincts](/media/img/gen/d69e2f54d2cd4d0583346a6215746fbb.jpg)
Systèmes fixes NC4+ Bleu
S’appuyant sur la technologie de laser bleu pionnière de l’industrie et sur une optique améliorée, les systèmes NC4+ Bleu de Renishaw sont disponibles avec un espace de mesure allant jusqu’à 240 mm et fournissent un changement radical dans la précision de mesure d’outil aux normes industrielles.
Tous les systèmes disposent en standard d’un air comprimé intégré pour permettre une mesure d’outil précise et fiable.
Systèmes distincts NC4
Les systèmes distincts de Renishaw offrent la même fonctionnalité de détection de bris d’outil et de mesure d’outil sur machine que les systèmes fixes.
Les utilisateurs peuvent définir ces systèmes selon une plage de configurations en fonction de l’application - apportant aux utilisateurs la flexibilité ultime.
Les systèmes distincts sont disponibles avec un espace de mesure allant jusqu’à 5 m.
Solutions sur mesure
Renishaw fournit des systèmes NC4 sur mesure pour répondre à des applications spécifiques – y compris une gamme de tailles, de configurations de montage et de systèmes de palpage intégrés supplémentaires ; par exemple, des systèmes de réglage d’outils à contact pour outils de tournage.
NC4+ Bleu - La norme a été définie
Le NC4 nous permet de vérifier les bris de petits outils utilisés pour réaliser les clés et d’autres points de référence sur la came, vitales pour que le moteur puisse fonctionner correctement. Sans le système Renishaw, la machine risquerait de fonctionner avec une arête d’outil brisée, et les résultats seraient désastreux.
Ducati (Italie)
Conçu pour la performance
![Machines à Renishaw Miskin](/media/img/gen/1156da9c5dce473f9b2dba2e24e2e749.jpg)
![NC4+ Bleu F115 Mesure d’un petit outil](/media/img/gen/5f2e1af3c83d4464b6f0bde480d0148e.jpg)
![Système distinct NC4 avec spray de liquide de coupe](/media/img/gen/972acf926a6240778cb9a1c103c27b5a.jpg)
![Appli NC4](/media/img/en/be2a80a8ace84253893ebbe0f86ab8da.jpg)
Productivité améliorée
Le réglage d’outil automatique avec le système NC4 apporte à vos machines-outils l’intelligence dont elles ont besoin pour prendre leurs propres décisions, permettant un usinage entièrement automatisé.
Réduction des rebuts
Le NC4+ Bleu mesure et détecte des outils jusqu’à 0,03 mm de Ø et à une répétabilité de ±0,5 μm à 2 σ – assurant la production de pièces « bonnes du premier coup ».
Flexibilité extrême
Une foule d’options et de configurations système font du NC4 la solution de réglage d’outils sans contact la plus flexible disponible sur le marché.
Facile à utiliser
Installez, configurez, utilisez et entretenez les systèmes NC4 facilement grâce à notre gamme complète d’applications mobiles et sur machine.
![NC4+ Bleu Mesure d’une fraise à surfacer](/media/img/gen/c04343fe99f64a5ea5488c9bb12d9695.jpg)
Conception ultra compacte
Électronique miniaturisée et système de protection compact sans mécanisme d’obturation encombrant rendant le NC4+ Bleu adapté aux machines dotées d’un espace limité pour un montage du système de réglage d’outils.
Installation facile
Dotés d’un connecteur et d’options de montage polyvalentes, l’installation des systèmes NC4+ Bleu est simple et rapide, ce qui les rend idéaux en cas de rétrofit sur machines existantes.
Protection de l’environnement
Un système de protection de l’environnement éprouvé et breveté assure que les éléments optiques de précision du NC4 sont protégés à chaque instant.
Éléments du système
![NC4+ Blue F115C arrière gauche](/media/img/gen/7fe78b4c09ce45cebd9a110ad92ddaf7.jpg)
![Interface NCi-6](/media/img/en/e0a2055923a04209971e9b33f69974ea.jpg)
![Filtre à air](/media/img/gen/d327e0b9b4f34bedb868558a2e1e7794.jpg)
Systèmes de réglage d’outil sans contact
Un système de réglage d’outils laser ultra-compact optimisé pour les environnements de production.
Interface
L’interface NCi-6 traite les signaux provenant de l’unité NC4 et les transmet à l’automate de la machine-outil.
Filtre à air
Fournit de l’air propre et sec pour protéger les éléments optiques de précision du NC4.
Logiciel de réglage d’outil intuitif
Renishaw s’engage à ce que ses produits soient faciles à utiliser. Une gamme complète de cycles macro et d’applications pour machines-outils vous permet de programmer rapidement et intuitivement vos cycles de mesure.
Systèmes de réglage d’outil sans contact en action
Découvrez comment nos clients utilisent des systèmes NC4 pour améliorer leurs procédés de fabrication, pour un gain de temps et d’argent.
Renishaw jouit d’une excellente réputation dans les secteurs manufacturiers et propose également des services pour les différentes industries, de sorte qu’il ne se contente pas d’offrir un produit ou une solution, mais partage en outre avec nous son expérience, son savoir-faire et les meilleures pratiques de l’industrie. Renishaw est également méticuleux en termes d’assistance technique et réagit rapidement pour résoudre les problèmes, un aspect particulièrement impressionnant.
SuperAlloy Industrial Company Ltd (Taïwan)
Plus d’informations
-
Brochure : Systèmes de réglage d’outil laser à haute précision
-
Data sheet: NC4+ Blue non-contact tool setting system [en]
-
Fiche technique : Système de réglage d'outils sans contact NC4 (air comprimé intégré)
-
Fiche technique : Interface de réglage d'outils sans contact NCi-6
-
Spécifications techniques : Systèmes de palpage pour machines-outils à CN
-
Guide de poche : Solutions de palpage pour machines-outils à CN