Assistance NC
Une large panoplie d’informations est disponible au téléchargement. Veuillez parcourir les rubriques ci-dessous pour en savoir plus sur l’assistance NC4, l’assistance NCi-6 et les applications pour smartphone. Si vous avez besoin de plus de détails ou si vous souhaitez en discuter, contactez nous.
Assistance NC4
-
Manuel d’installation : Système de réglage d'outil sans contact NC4+ Blue
-
Manuel d’installation : Système de réglage d'outils sans contact NC4 (air comprimé intégré)
-
Manuel d’installation et d’utilisation : NC4 - système de réglage d'outil sans contact
-
Fiche technique : NC4 accessoires pour système de réglage d'outil sans contact
Assistance NCi-6
Applications pour smartphone

Appli NC4
L’appli NC4 permet de configurer et d’assurer la prise en charge de la gamme de systèmes de réglage d’outils sans contact NC4 en toute simplicité. Les ingénieurs bénéficient ainsi à portée de main d’un point de référence unique pour les travaux de maintenance et de dépannage.
Caractéristiques et avantages :
- Des instructions pour aider les ingénieurs à configurer le système NC4
- Des animations pour expliquer clairement les tâches de maintenance les plus courantes
- Des instructions claires pour présenter les procédures de dépannage étape par étape

Appli GoProbe
L’appli GoProbe permet de générer un sous-programme de palpage en un clin d’œil. Il suffit de sélectionner le cycle requis et de fournir les données nécessaires dans les champs correspondants. Le résultat : une commande en une ligne à entrer dans l’automate.
Caractéristiques et avantages :
- Génère la commande en une ligne utilisée par la technologie GoProbe en un clin d’œil
- Du texte, des images et des animations d’aide fournissent également une assistance supplémentaire
- Prend en charge une large gamme d’automates