Sauter la navigation

Systèmes à transmission radio série QE

Systèmes de palpage de nouvelle génération pour machines-outils

La série QE comprend une interface radio RMI-QE ultra-compacte avec un protocole de communication à l’épreuve du temps pour prendre en charge une nouvelle génération de capteurs et d’appareils intelligents Renishaw pour machines-outils.

En outre, des mises à jour majeures de la gamme complète de palpeurs de transmission radio leader du marché offrent une meilleure autonomie, une configuration simplifiée et des diagnostics à distance.

Présentation de la série QE

Série QE pour machines-outils

Mesure d’outils et détection de bris d’outils

Réglage de pièce et contrôle

Interface radio RMI-QE

Système de réglage d’outils radio (RTS) qui permet une détection de bris d’outils et des mesures rapides de longueur et de diamètre sur une large gamme d’outils.

Gamme de palpeurs à déclenchement par contact de haute précision (RMP400 et RMP600), de précision standard (RMP40, RLP40 et RMP60) et modulaires pour un réglage de pièce et un contrôle automatisés.

Module combiné émetteur-récepteur-interface qui permet une mise en marche par radio et l’exploitation individuelles de jusqu’à quatre palpeurs radio Renishaw séparés.

RMI-QE – Une interface connectée pour un avenir numérique

Situé à l’intérieur de l’environnement d’usinage, le RMI-QE est un module combiné émetteur-récepteur-interface qui convertit les données du signal de palpage en un format compatible avec les automates machine.

Grâce à sa conception ultra-compacte plus de 60 % plus petite que celle de son prédécesseur, le RMI-Q permet une multitude d’options de montage flexibles. Un protocole de communication mis à jour garantit son évolutivité pour prendre en charge une nouvelle génération de capteurs et d’appareils intelligents Renishaw.

Options de montage flexibles

Support sous-monture RMI-QE
Support sous-monture
Sortie de câble arrière pour monture avant RMI-QE
Sortie de câble arrière pour monture avant
Sortie de câble inférieure pour monture avant RMI-QE
Sortie de câble inférieure pour monture avant
Support rétrofit RMI-QE
Support rétrofit

La transmission de données n’a jamais été aussi fiable

Robustes et fiables dans les environnements hertziens encombrés, les systèmes radio de la série QE utilisent une version actualisée de notre technologie de transmission radio à spectre étalé à sauts de fréquence (FHSS) qui a fait ses preuves dans le secteur. Nos palpeurs et nos récepteurs peuvent ainsi passer d’un canal à l’autre tout en restant synchronisés.

Chaque système de palpage individuel contient un modèle unique de sauts de fréquences. Ainsi, contrairement à d’autres protocoles qui peuvent nécessiter une intervention manuelle, nos systèmes continuent à fonctionner et à coexister avec d’autres palpeurs ainsi qu’avec d’autres sources radio comme le Wi-Fi, le Bluetooth® et les fours à micro-ondes lorsqu’ils entrent dans le même environnement.

Fonctionnant dans la bande de fréquences reconnue de 2,4 GHz, les systèmes radio de la série QE sont conformes à la réglementation radio des principaux marchés.

Autonomie à la pointe du secteur

© Adobe Images 430034772 : La batterie au lithium-ion commence à recharger l’alimentation électrique, concept de technologie de recharge rapide

Les mises à jour de l’électronique et de la transmission radio des palpeurs de la série QE offrent une augmentation de l’autonomie allant jusqu’à 400 %. Ainsi, dans le cadre d’une utilisation conjointe avec l’interface RMI-QE, l’autonomie de pointe des batteries peut atteindre jusqu’à cinq ans sur la base d’une utilisation standard.

Cette amélioration réduit le nombre de piles nécessaires pendant la durée de vie du produit, ce qui minimise son impact sur l’environnement.

Appli Probe Setup

Les palpeurs de la série QE ont été améliorés grâce à la technologie Opti-Logic™

Accessible via la nouvelle appli Probe Setup, la technologie Opti-Logic permet de configurer les palpeurs à l’aide d’un smartphone.

Les options sélectionnables affichées dans l’appli Probe Setup sont transférées au palpeur à l’aide d’impulsions lumineuses, ce qui simplifie la configuration.

La technique simple d’emploi Opti-Logic offre des avantages significatifs aux utilisateurs, notamment lorsque plusieurs palpeurs doivent être configurés en même temps.

Icône App store Icône Google play
Configuration des palpeurs à l’aide de l’application Probe Setup

Un logiciel qui facilite le palpage

Pour les manuels d’installation, guide de l’utilisateur et informations de conformité, cliquez ici.

 
loading