Sauter la navigation

Palpeur à contact de haute précision pour machines à CN

Grâce à sa capacité de mesure 3D imbattable, notre famille de palpeurs à contact de haute précision pour machines à CN offre des performances exceptionnelles. Avec une force de déclenchement ultra-faible, nos palpeurs sont hautement répétables et idéaux pour le réglage et le contrôle de pièces complexes.

Mesures hautes performances pour machines-outils 5 axes

Depuis plus d’une décennie, nos palpeurs à contact de haute précision offrent des performances et des capacités inégalées. Grâce aux capteurs à jauge de contrainte innovants, les palpeurs dotés de la technologie brevetée RENGAGE™ offrent un avantage sur la concurrence.

Adaptés à une large gamme d’applications, ils répondent aux limites de performances en 3D de nombreuses conceptions alternatives de palpage. Ils conviennent au réglage de pièces, au contrôle des procédés d’usinage ou au contrôle des pièces une fois l’usinage terminé.

  • Précision 3D supérieure - Assure des performances submicroniques inégalées dans les mesures de formes et de contours 3D complexes.
  • Force de déclenchement ultra-faible - Aide à éliminer tout endommagement de la surface ou de la forme lors du contrôle de pièces délicates.
  • Conception robuste - Mesures fiables et longue durée de vie, même dans les environnements les plus hostiles.
  • Mesures de haute précision - Inspection de pièces complexes et d’entités difficiles d’accès, même avec des stylets très petits, longs ou sur mesure.

Réduisez les rebuts, améliorez la productivité et augmentez vos recettes

OMP600 berührend (taktil) schaltende Messtaster mit Dehnmessstreifen – Leistungsbewertung in weiß

Conçus pour s’adapter aux différentes tailles de machines-outils et aux différentes applications d’usinage, nos palpeurs de haute précision sont dotés de la technologie RENGAGE, qui associe des capteurs à jauges de contrainte à une électronique ultra-compacte.

Les jauges de contrainte étant indépendantes du mécanisme cinématique, la force de déclenchement est extrêmement faible. Cela permet d’obtenir une précision de mesure exceptionnelle et d’éliminer tout risque d’endommagement de la surface et de la forme des pièces contrôlées.

Fabriqués à partir de matériaux de haute qualité, les palpeurs de haute précision pour machines-outils de Renishaw sont robustes et fiables. Ils sont capables de résister aux environnements les plus hostiles, notamment aux impacts, aux vibrations, aux températures extrêmes et même aux immersions continues dans des liquides.

Nous sommes ravis de la précision du RMP600 et de la réduction des rebuts en aval de la chaîne de production. Il s’agit de grosses pièces coûteuses, et on peut utiliser le palpeur pour identifier et éviter les erreurs.

Flann Microwave (Royaume-Uni)

Trouvez le palpeur à contact de haute précision idéal pour vos opérations de fabrication

Type de machine recommandéRépétabilité unidirectionnelleType de transmissionInterfaces compatibles*Longueur de stylet recommandée
OMP400Centres d’usinage de taille petite à moyenne et petites machines multitâches0,25 µm à 2 σOptiqueOMI-2, OMI-2T, OMI-2H, OMI-2C ou OSI avec OMM-2Jusqu’à 200 mm
OMP600Centres d’usinage de toutes tailles et machines multitâches de taille petite à moyenne0,25 µm à 2 σOptiqueOMI-2, OMI-2T, OMI-2H, OMI-2C ou OSI avec OMM-2Jusqu’à 200 mm
RMP400/RMP600Machines multitâches, centres d’usinage et machines à portique de toutes tailles0,25 µm à 2 σRadioRMI-Q ou RMI-QE**Jusqu’à 200 mm
MP250Rectifieuses à CN0,25 µm à 2 σCâbléeHSI ou HSI-CJusqu’à 100 mm

*Tous les palpeurs Renishaw pour machines-outils nécessitent l’achat d’une interface compatible.

**L’interface RMI-QE est compatible uniquement avec les palpeurs de la série QE.

Palpeurs à transmission optique

OMP400 und NC4 prismatisches Werkstück

OMP400

OMP600 abgewinkelter Messkopf

OMP600

Mesurant tout juste 40 mm de diamètre, le palpeur ultra-compact OMP400 est idéal pour les utilisateurs de centres d’usinage de taille petite à moyenne. Le palpeur compact OMP600, d’un diamètre de 63 mm, convient aux centres d’usinage de toutes tailles. Ces palpeurs constituent une solution efficace lorsqu’il existe une visibilité directe entre le palpeur et le récepteur ou l’interface.
  • Avec la technologie éprouvée et brevetée RENGAGE.
  • Transmission infrarouge sécurisée et robuste avec une plage de fonctionnement allant jusqu’à 5 m (OMP400) et 6 m (OMP600).
  • Répétabilité unidirectionnelle de 0,25 µm à 2σ.

Palpeurs à transmission radio

RMP400 beim Messen einer Bohrung

RMP400

RMP600 bei Bohrlochmessung

RMP600

Le RMP400 ultra-compact mesure tout juste 40 mm de diamètre, tandis que le RMP600 compact mesure 63 mm. Ces deux palpeurs offrent une solution de palpage exceptionnellement fiable, pour les grandes machines ou les installations où la broche n’est pas dans la ligne de mire du récepteur.
  • Technologie RENGAGE™ combinée à la transmission radio pour un palpage en toute tranquillité.
  • Évite les interférences et les points morts grâce à la technologie à spectre étalé à sauts de fréquence (FHSS).
  • Plage de fonctionnement allant jusqu’à 15 m.
  • Choix de confiance pour de nombreux clients.
  • Répétabilité unidirectionnelle de 0,25 µm à 2σ.

Palpeur câblé

Hochgenauer MP250 bei der Prüfung eines genuteten Werkzeugs

MP250

Conçu pour un encombrement minimal et un impact maximal, le MP250 miniature et polyvalent mesure tout juste 25 mm de diamètre et 36 mm de long, ce qui lui permet de contrôler les procédés même dans les environnements d’usinage les plus petits et les plus hostiles.
  • Technologie RENGAGE pour des mesures exceptionnellement fiables et une longue durée de vie.
  • Sans piles ni interférences, avec une connexion câblée en standard.
  • Protection renforcée contre les environnements chargés de particules abrasives grâce à une étanchéité à double diaphragme et à des configurations résistantes aux vibrations, telles que les applications de rectification.
  • Stylets sur mesure permettant de palper différentes surfaces et entités tout en conservant une précision exceptionnelle.
  • Répétabilité unidirectionnelle de 0,25 µm à 2σ.

Augmentez la flexibilité du palpage en associant le MP250 au bras de réglage d’outil HPGA - une plateforme rotative automatisée et hautement reproductible, configurée pour déplacer le palpeur à l’intérieur et à l’extérieur de l’environnement de travail entre les cycles.

Garantissez une précision maximale du palpeur de votre machine-outil

Une métrologie précise est essentielle pour produire des pièces de haute qualité. Le recours au palpage peut améliorer les procédés d’usinage de vos pièces, mais toute erreur dans le réglage manuel d’un palpeur sur broche peut se répercuter sur la pièce usinée.

L’ACS-1 (sphère de calibration avancée) élimine la nécessité d’avoir recours à des cales étalon, garantissant ainsi une calibration cohérente et fiable des palpeurs.

Étapes suivantes

Pour plus d’informations ou pour passer une commande, envoyez un formulaire pour entrer en contact avec votre bureau local.

Contactez-nous

Téléchargements

Brochures

Fiches techniques

Un logiciel qui facilite le palpage

Explorez notre gamme de logiciels de palpage et d’applications pour machines-outils qui vous permettent de programmer rapidement et intuitivement vos cycles de mesure.

Logiciels de palpage de contrôle

Vous avez besoin d’assistance ?

Contactez-nous ou consultez nos manuels d’utilisation, guides de l’utilisateur et informations de conformité disponibles dans notre bibliothèque d’assistance technique.

Bibliothèque d’assistance technique