Sauter la navigation

Technologie de configuration des palpeurs

Technologies d’aide à la configuration de palpeurs à déclenchement par contact pour machines-outils Renishaw

Opti-Logic™

Opti-Logic est une technologie qui permet, par impulsions lumineuses, de recevoir des données de la nouvelle appli Probe Setup pour smartphone et de les transmettre à un palpeur pour machine-outil Renishaw.

L’application Probe Setup permet d’examiner et de configurer les réglages d’un palpeur ou d’apparier un palpeur radio à une interface RMI-Q ou RMI-QE. Des menus et des animations simples guident l’utilisateur tout au long de la procédure Opti-Logic.

La technique simple d’emploi Opti-Logic offre des avantages significatifs aux utilisateurs, notamment lorsque plusieurs palpeurs doivent être configurés en même temps.

Opti-Logic est prise en charge sur la nouvelle série QE de palpeurs radio pour machines-outils.

Trigger Logic™

Trigger Logic est une méthode permettant de configurer un palpeur pour l’adapter à une application spécifique. Trigger Logic est activée en insérant la pile dans le palpeur et en suivant une séquence de fléchissements du stylet (déclenchements) pour guider systématiquement l’utilisateur dans les différents menus et options de configuration.

L’appli Probe Setup de Renishaw simplifie le processus en fournissant des instructions visuelles claires, étape par étape, pour guider l’utilisateur tout au long du processus de Trigger Logic.

Trigger Logic peut également être utilisée pour associer un palpeur radio à une interface RMI-Q/RMI-QE ou pour examiner les réglages actuels du palpeur.

ReniKey

Le logiciel ReniKey a été conçu pour simplifier la procédure d’appariement entre une interface RMI-Q/RMI-QE et un palpeur radio Renishaw.

Il supprime la nécessité de redémarrer la machine-outil lors de l’appariement d’un palpeur radio à son interface et permet d’apparier facilement plusieurs palpeurs radio à une seule interface RMI-Q/RMI-QE.

Le logiciel ReniKey (Référence n° A-5687-5000) est disponible auprès de votre distributeur/bureau Renishaw local. Ce kit logiciel comporte des cycles macro ReniKey spécifiques aux automates pour une large gamme d’automates courants pour machines-outils à CN.