Palpeurs à contact de précision standard pour machines-outils
Passez d’un réglage et d’un contrôle manuels à un réglage et un contrôle automatisés des pièces. Explorez notre gamme de palpeurs à contact de précision standard pour machines-outils pour des mesures précises et répétables.
Maximisez le temps d’usinage
Le temps consacré au réglage et au contrôle des pièces est un temps d’usinage précieux perdu. Grâce au palpage automatisé, vous pouvez accélérer le temps de réglage des pièces et simplifier le contrôle en cours de processus.
Nos palpeurs à contact de précision standard utilisent une conception cinématique qui a fait ses preuves depuis cinq décennies. Le mécanisme permet une répétabilité des mesures de 1,00 µm 2σ, ce qui vous permet de régler et de contrôler les composants avec précision et fiabilité. Autres avantages :
- Réduction des temps morts machine.
- Automatisation du montage, de l’alignement des pièces et du réglage des axes rotatifs.
- Élimination des erreurs de réglage manuel.
- Réduction des rebuts.
- Mesure de pièce en cours de cycle avec mise à jour automatique des correcteurs.
Auparavant il fallait prévoir 90 minutes pour régler une pièce, puis encore 4 heures pour l’usiner. C’était inacceptable. On peut désormais faire le même réglage en 10 minutes, ce qui libère immédiatement 80 minutes pour l’usinage, et c’est ça qui rapporte !
Sewtec Automation (Royaume-Uni)
Explorez notre gamme et trouvez le palpeur à contact de précision standard qui convient à votre application
Type de machine recommandé | Répétabilité unidirectionnelle | Type de transmission | Interfaces compatibles* | Longueur de stylet recommandée | |
OMP40-2 | Centres d’usinage de taille petite à moyenne et petites machines multitâches | 1,00 µm à 2 σ | Optique | OMI-2, OMI-2T, OMI-2C, OSI avec OMM-2 | Jusqu’à 150 mm |
OMP60 | Centres d’usinage de toutes tailles et machines multitâches de taille petite à moyenne | 1,00 µm à 2 σ | Optique | OMI-2, OMI-2T, OMI-2C, OSI avec OMM-2 | Jusqu’à 150 mm |
RMP40, RMP60 | Machines multitâches, centres d’usinage et machines à portique de toutes tailles | 1,00 µm à 2 σ | Radio | RMI-Q ou RMI-QE** | Jusqu’à 150 mm |
OLP40 | Centre de tournage | 1,00 µm à 2 σ | Optique | OMI-2, OMI-2T, OMI-2C, OSI avec OMM-2 | Jusqu’à 150 mm |
RLP40 | Centre de tournage | 1,00 µm à 2 σ | Radio | RMI-Q ou RMI-QE** | Jusqu’à 150 mm |
LP2 | Centre de tournage/Rectifieuse | 1,00 µm à 2 σ | Câblée | HSI ou HSI-C | Jusqu’à 100 mm |
LP2H | Centre de tournage/Rectifieuse | 2,00 µm à 2 σ | Câblée | HSI ou HSI-C | Jusqu’à 150 mm |
*Tous les palpeurs Renishaw pour machines-outils nécessitent une interface compatible pour fonctionner.
**L’interface RMI-QE est compatible uniquement avec les palpeurs de la série QE.
Palpeurs à transmission optique
OMP40-2
OMP60
Les palpeurs à déclenchement par contact OMP40-2 ultra-compact (40 mm de diamètre) et OMP60 compact (63 mm de diamètre) à transmission optique offrent une solution de palpage flexible. L’OMP40 convient aux centres d’usinage de taille petite à moyenne, tandis que l’OMP60, plus grand, convient aux centres d’usinage de toutes tailles et aux machines multitâches de taille petite à moyenne. Ces deux palpeurs sont idéaux pour le réglage et le contrôle des pièces.
- Conception cinématique éprouvée.
- Résistance exceptionnelle aux interférences lumineuses grâce à une transmission modulée.
- Enveloppe de transmission sur 360°.
- Diverses options d’activation et force de déclenchement réglable (OMP60 uniquement).
- Répétabilité 1,00 μm à 2 σ.
Palpeurs à transmission radio
RMP40
RMP60
Avec leurs fonctionnalités de communication avancées, les palpeurs RMP40 ultra-compact (40 mm de diamètre) et RMP60 compact (63 mm de diamètre) conviennent aux opérations sur machines de toutes tailles. Grâce à leur mécanisme résistif cinématique conventionnel et à leur technologie unique de transmission radio, ces palpeurs conviennent parfaitement aux ateliers d’usinage modernes où une visibilité entre palpeur et interface n’est pas toujours possible.
- Conception cinématique éprouvée à transmission radio sécurisée sur spectre étalé à saut de fréquences (FHSS).
- Gamme d’ondes 2,4 GHz mondialement reconnue, conforme à la réglementation des principaux marchés.
- Diverses options d’activation.
- Forces de déclenchement réglable (RMP60 uniquement).
- Répétabilité 1,00 μm à 2 σ.
Palpeurs pour tours
OLP40
RLP40
Conçus spécifiquement pour le réglage et le contrôle de pièces sur tours et rectifieuses, nos palpeurs robustes pour tours offrent des performances métrologiques exceptionnelles. Avec leur design ultra-compact, ces deux palpeurs mesurent tout juste 40 mm de diamètre.
- Conception cinématique éprouvée.
- Résistance exceptionnelle aux interférences lumineuses (palpeur à transmission optique OLP40).
- Sécurisé par FHSS (spectre étalé à sauts de fréquence) (palpeur à transmission radio RLP40).
- Conception améliorée pour un fonctionnement dans des environnements d’usinage agressifs.
- Répétabilité 1,00 μm à 2 σ.
Palpeurs modulaires
LP2 et LP2H
Pour le contrôle après usinage et le réglage de pièces sur tours, centres d’usinage et rectifieuses à CN de toutes tailles. Le LP2 se caractérise par un stylet dont la pression du ressort est réglable en fonction des applications. Le LP2H bénéficie d’une force de rappel fixe plus élevée qui permet d’utiliser des stylets plus longs et qui confère une meilleure résistance aux vibrations de la machine. Les deux palpeurs sont disponibles avec des variantes à double diaphragme (DD) qui offrent une meilleure étanchéité en cas d’utilisation dans des environnements agressifs où le liquide de coupe est souvent chargé de particules.
- Conception cinématique éprouvée.
- Communication par câble résistant aux interférences.
- Design miniature (25 mm de diamètre).
- Conception robuste des palpeurs pour un fonctionnement dans des environnements d’usinage agressifs.
- 1,00 µm 2σ répétabilité (LP2) / 2,00 µm 2σ répétabilité (LP2H).
Toutes les variantes de palpeur conviennent aux systèmes modulaires OMP40M et OMP60M à transmission optique et aux systèmes RMP40M et RMP60M à transmission radio. Ils peuvent également être montés directement sur une machine et câblés pour des applications de contrôle de composants sur rectifieuse.
OMP40M et OMP60M
RMP40M et RMP60M
Nos systèmes à transmission modulaire (OMP40M / OMP60M et RMP40M / RMP60M) permettent de contrôler des entités ou de régler des pièces qui resteraient normalement inaccessibles par des palpeurs standard. Nous proposons une gamme très complète d’adaptateurs, d’allonges et de configurations de stylets pour répondre aux applications de palpage les plus exigeantes.
Supprimez les étapes manuelles dans la calibration des palpeurs de machines-outils
Les palpeurs sur broche pour les machines-outils à CN s'appuient sur un étalonnage précis pour atteindre un niveau élevé de répétabilité. L'étalonnage manuel, bien que courant, peut introduire une variabilité, affectant la précision des mesures ultérieures.
ACS-1 (Advanced Calibration Sphere) supprime les étapes d'étalonnage manuel, vous aidant à obtenir une précision de mesure maximale sur vos machines-outils.
Étapes suivantes
Pour plus d’informations ou pour passer une commande, envoyez un formulaire pour entrer en contact avec votre bureau local.
Contactez-nousTéléchargements
Brochures
- Brochure : OMP40-2 - Palpeur à transmission optique
- Brochure : OMP60 – palpeur à transmission optique
- Brochure : Palpeur à transmission radio RMP40
- Brochure : Capteur à transmission radio RMP60
- Brochure : Palpeur à contact pour tour OLP40
- Brochure : RLP40 - Palpeur à transmission radio pour tours
- Brochure : Systèmes de palpage de nouvelle génération pour machines-outils
Fiches techniques
- Fiche technique : OMP40-2 - Palpeur optique machine
- Fiche technique : OMP60 - palpeur optique machine
- Fiche technique : RMP40 (QE) palpeur radio
- Fiche technique : RMP40 palpeur radio ultra compact
- Fiche technique : RMP60 (QE) palpeur radio
- Fiche technique : RMP60 palpeur radio
- Fiche technique : OLP40 palpeur optique de tours
- Fiche technique : RLP40 (QE) palpeur radio pour tours
- Fiche technique : RLP40 palpeur radio pour tours
- Data sheet: LP2 modular probe system for tool setting and workpiece inspection [en]
- Data sheet: Optical modular probes [en]
- Fiche technique : OMI-2 Interface machine optique
- Fiche technique : OMI-2T Interface optique machine
- Data sheet: OMI-2C optical machine interface [en]
- Fiche technique : OSI avec système d’interface OMM-2 pour plusieurs palpeurs optiques
- Fiche technique : RMI-Q – Interface à transmission radio
- Fiche technique : RMI-QE - Interface Machine à transmission radio
- Data sheet: HSI high speed interface [en]
- Fiche technique : HSI-C
Un logiciel qui facilite le palpage
Explorez notre gamme de logiciels de palpage et d’applications pour machines-outils qui vous permettent de programmer rapidement et intuitivement vos cycles de mesure.
Logiciels de palpage de contrôleVous avez besoin d’assistance ?
Contactez-nous ou consultez nos manuels d’utilisation, guides de l’utilisateur et informations de conformité disponibles dans notre bibliothèque d’assistance technique.
Bibliothèque d’assistance technique